扩展3W和4W AC/DC转换器输出电压以符合智能家居和IoT应用

RAC03-G和RAC04-G系列
节能设备的设计不仅要符合最新的节能指令,还要考虑到能源敏感系统的需求。需要大量传感器的现代IoT非常适合使用RECOM RAC系列的高能效AC/DC电源。为了应用各种IoT和智能家居系统,RECOM现在提供具有多种输出电压选择的低功耗3W和4W RAC系列。

RECOM新推出的RAC03-G和RAC04-G系列是专门为需要大量低功率节点、执行器和传感器来处理信息的现代智能家居和IoT系统而设计的。这些高效率的转换器空载功耗仅75mW,非常适合智能系统。产品新增了生力军之后,现在这个系列提供3.3、5、9、12、15和24V的输出,符合大多数的电压需求。通用输入电压范围为85VAC至305VAC,因此它们可以根据全球主电源之要求进行设计。SGA版本符合EN60335标准、SGB版本符合EN55022 Class B标准,无需任何附加组件。所有模块皆通过EN/UL62368认证并享有三年的质量保证。RECOM授权的全球经销商都可提供样品。
应用
  系列
1 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-GA Series
  • 通用输入电压范围 85-305 VAC
  • 功率为 3 W,采用 PCB 安装封装
  • 空载功耗 < 75 mW
  • 超薄型设计,尺寸紧凑
2 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-GB Series
  • 通用输入电压范围 85-305 VAC
  • 功率为 3 W,采用 PCB 安装封装
  • 空载功耗 < 75 mW
  • 超薄型设计,尺寸紧凑
3 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-GA Series
  • 通用输入电压范围 85-305 VAC
  • 功率为 4 W,采用 PCB 安装封装
  • 空载功耗 < 75 mW
  • 超薄型设计,尺寸紧凑
4 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-GB Series
  • 通用输入电压范围 85-305 VAC
  • 功率为 4 W,采用 PCB 安装封装
  • 空载功耗 < 75 mW
  • 超薄型设计,尺寸紧凑