스마트홈과 IoT 에 적합한 3W 및 4W AC/DC 컨버터의 출력 전압 확장

스마트홈과 IoT 에 적합한 3W 및 4W AC/DC 컨버터의 출력 전압 확장 News Image
에너지 효율이 높은 장치를 설계해야 하는 이유는 에너지 절약 지침을 준수하는 것뿐만 아니라 에너지 소비량에 민감한 시스템에 대한 시장 수요가 급증하고 있기 때문입니다. 센서를 많이 사용하는 최신 IoT 시스템에는 변환 효율이 매우 높은 리콤의 RAC 시리즈 AC/DC 전원공급장치를 사용하면 에너지 효율을 높일 수 있습니다. 리콤에서는 IoT 및 스마트홈에 적합하도록 다양한 출력 전압을 가지고 있는 저전력 3W 및 4W RAC 시리즈를 공급하고 있습니다.

리콤의 새로운 RAC03-G 및 RAC04-G 시리즈는, 지능적으로 정보를 처리하기 위해 사용되는 많은 수의 저전력 노드, 액추에이터 및 센서를 필요로하는 최신 스마트홈 및 IoT 시스템에 적합하도록 특별히 설계된 전원공급장치입니다. 이 컨버터들은 효율이 매우 높고 무부하 상태에서의 전력소비가 75mW에 불과하므로 스마트 시스템에 필요한 이상적인 에너지 절약형 컨버터입니다. 출력 전압은 필수적인 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V 및 24V 를 모두 포함하고 있으며, 입력전압 범위가 85VAC ~ 305VAC 까지 넓으므로 전 세계 어디에서나 사용이 가능합니다. SGA 버전은 EN60335 인증 제품이고 SGB 버전은 추가 부품 없이도EN55022 클래스 B 기준을 준수합니다. 모든 모듈은 EN/UL62368 인증을 받았으며 3년의 품질보증 기간이 제공됩니다. 샘플은 모든 공인 대리점에서 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RAC03-GA Series
  • Universal input 85-305VAC
  • 3W PCB mount package
  • <75mW No load power consumption
  • Ultra low profile, compact size
2 AC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RAC03-GB Series
  • Universal input 85-305VAC
  • 3W PCB mount package
  • <75mW No load power consumption
  • Ultra low profile, compact size
3 AC/DC, 4.0 W, Single Output, THT RAC04-GA Series
  • Universal input 85-305VAC
  • 4W PCB mount package
  • <75mW No load power consumption
  • Ultra low profile, compact size
4 AC/DC, 4.0 W, Single Output, THT RAC04-GB Series
  • Universal input 85-305VAC
  • 4W PCB mount package
  • <75mW No load power consumption
  • Ultra low profile, compact size