130W RACM130E-K系列 AC/DC转换器

RACM130E-K 系列
RECOM新增了一款高性价比、 2”x4” 封装的 RACM130E-K 系列AC/DC转换器,在 85-264Vac 宽输入下可提供 130W的峰值功率。

模块提供单¬路 12V、15V、24V、36V 和 48V的稳压输出。获得的安全认证包括符合 IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601-1 的B或BF应用的2xMOPP/250Vac 医疗认证,同时通过了IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60335-1以及针对工业、测试和测量、IT和一般家用的IEC/EN 61558-1认证,工作海拔为4000米。模块配有板载双输入保险丝。该款产品能够轻松满足EN 55032/35 Class B的EMC辐射限制,适合安装在3级浪涌和过压类别OVC III的环境中。

模块的效率通常高达90%,具体取决于型号,低负载时也能保持高效率以符合ErP的要求,空载损耗在230Vac时低于200mW。降额时工作温度范围为-40°C至+90°C。

RACM130E-K 系列提供2”x4” 开放框架式版本或可选金属外壳,适用于各种对成本敏感但同时对规格要求较高的应用。
应用
  系列
1 AC/DC, 130 W, Single Output, Connector RACM130E-K Series
重点
  • 宽输入电压范围:85-264 VAC
  • 130 W 峰值功率
  • OVC III 等级
  • 已获得 2MOPP 医疗认证,B 和 BF 级输出