130W를 공급하는 RACM130E-K AC/DC

130W를 공급하는 RACM130E-K AC/DC News Image
우리의 AC/DC 범위를 확장시키는, 2"x4" 풋프린트의 비용 효율적이고 광범위한 85-264Vac 입력에서 최대 130W를 출력하는 RACM130E-K 시리즈를 출시합니다.

엄격하게 제어되는 출력은 12V, 15V, 24V, 36V 및 48VDC 단일 출력으로 제공됩니다. 이 시리즈에는 2 x MOPP 'B' 및 'BF' 애플리케이션에 대한 의료 표준 IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601-1 및 IT, 테스트 및 측정 및 가정에서의 강화된 아이솔레이션을 위한 IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60335-1 및 IEC/EN 61558-1에 대한 안전 인증이 포함되어 있으며 사용 고도는 4,000m 입니다. 온보드 듀얼 입력 퓨즈가 포함되어 있습니다. EN 55032/35 '클래스 B' EMC 배출 한계는 상당한 마진으로 충족하며 서지 클래스 3 및 과전압 범주 OVC III 환경에 설치하기에 적합합니다.

효율은 모델에 따라서는 90%까지로 특히 높으며, ErP 컴플라이언스를 위해 낮은 부하까지 출력이 유지되는 반면, 무부하 손실은 230Vac에서 200mW 미만입니다. 작동 온도 범위는 디레이팅 하면 -40°C ~ +90°C입니다.

RACM130E-K 시리즈는 2"x4" 설치 공간과 금속 외함 옵션이 제공되는 개방형 카드로 제공되며 가성비와 함께 높은 사양이 요구되는 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 130 W, Single Output, Connector RACM130E-K Series
Focus
  • Wide range input: 85-264VAC
  • 130W peak power
  • OVC III rating
  • 2MOPP medical certified, B and BF ready