2018-1-15
RECOM的RACM18/W和RACM30/W AC/DC转换器是为家居、医疗和信息技术(ITE)应用而开发的,因为这些应用需要高可靠性、具有完整认证、可板外安装的AC/DC模块。完善的电路设计和IP68防水封装能够承受严苛的工作条件并具有极高的可靠性。极小的圆形设计可以完美地安装在嵌入式装置中,并且具有最新的家居、医疗和ITE认证。
RACM18-ER/W和RACM30-ER/W系列电源转换模块高效且可靠,专为高端医疗、家居和工业应用所设计,例如智能建筑、2xMOPP医疗防护、卫生和自动化设备,可以在海拔高达5000米、温度范围-20°C至+80°C的环境下工作。该系列产品涵盖最新的EN60335家用标准以及IEC/EN60601医疗和IEC/EN60950 ITE标准的认证。这些模块包括双重熔断和浪涌保护,无须任何额外组件即符合Class B标准,低于极限值至少6dB。CE标志的标准版本备有14和19厘米长的输入和输出电线,轻松满足客户的各种需求,并提供三年的质量保证。RECOM授权的全球经销商皆可提供样品。