Neben der Erweiterung des bestehenden Prüf- und Qualitätslabors hat RECOM ein hochmodernes EMV-Labor geschaffen und damit eine bedeutende neue Einrichtung im Hochfrequenzforschungssektor für Süddeutschland und Österreich etabliert. Das von Rohde & Schwarz ausgestattete neue Labor verfügt über eine 3 m große Semi-Absorberkammer (Semi-Anechoic Chamber oder SAC), die dem CISPR-16-Standard entspricht. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, entwicklungsbegleitende Messungen im Frequenzbereich von 30MHz bis 3GHz durchzuführen. Die SAC ist für die automatische Messung von Produktmustern mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 Metern geeignet. Das Labor verfügt auch über alle Geräte, die für Messungen nach EN61000-4-x und EN61000-3-2 erforderlich sind.