Zuverlässige Energie ist entscheidend für eine effektive Industrieautomation, und Batterie-Backup-Lösungen werden immer häufiger eingesetzt, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Entsprechende industrielle Batterieladegeräte und Produkte zur Spannungsaufbereitung sind dafür ein elementarer Bestandteil und müssen selbst hochzuverlässig sein.
Als Spezialist für kundenspezifische Lösungen bietet RECOM Power Systems ein- und dreiphasige Batterieladegeräte mit Ausgangsleistungen von 3,2 kW bis 11 kW sowie noch höheren Leistungen durch kaskadierte Produkte an. Funktionen zur Batteriekonditionierung können integriert sein, und unabhängige ‘Front-Ends‘ für die Blindleistungskompensation (PFC) gibt es mit bis zu 4kW Leistung. Für den Ladungsausgleich sind einige Modelle bidirektional. Die folgenden Designs sind bewusst als Plattformlösungen entwickelt, die es RECOM ermöglichen, diese Lösungen schnell, einfach und kosteneffizient an unterschiedliche Kundenbedürfnisse anzupassen.
Als Spezialist für kundenspezifische Lösungen bietet RECOM Power Systems ein- und dreiphasige Batterieladegeräte mit Ausgangsleistungen von 3,2 kW bis 11 kW sowie noch höheren Leistungen durch kaskadierte Produkte an. Funktionen zur Batteriekonditionierung können integriert sein, und unabhängige ‘Front-Ends‘ für die Blindleistungskompensation (PFC) gibt es mit bis zu 4kW Leistung. Für den Ladungsausgleich sind einige Modelle bidirektional. Die folgenden Designs sind bewusst als Plattformlösungen entwickelt, die es RECOM ermöglichen, diese Lösungen schnell, einfach und kosteneffizient an unterschiedliche Kundenbedürfnisse anzupassen.