Stromversorgung für die Automatisierung

Automatisierung ist ein Sammelbegriff für viele verschiedene Prozesse und bezieht sich im Allgemeinen auf Technologien, die es ermöglichen, Systeme mit Hilfe von Sensoren, Aktoren und Feedback ohne menschliche Interaktion zu betreiben. Das kann ein einfaches System wie ein Thermostat sein, aber auch ein hochkomplexes, wie etwa der Kontrollraum eines Atomkraftwerks. In fast allen Fällen ist eine isolierte, lokale Stromversorgung erforderlich, die das Sensor-Feedback-Aktor-Steuersystem speist.

Stromversorgungen für die Automatisierung müssen isoliert sein, damit Querstörungen, Erdschleifen oder Potentialunterschiede das automatische Steuerungssystem nicht stören. Ein gutes Beispiel ist ein DC-Motor-Drehzahlregler. Die Gleichstromversorgung wird sowohl für die Stromversorgung des Motors als auch des Drehzahlreglers genutzt, aber die empfindliche Reglerschaltung benötigt eine rauscharme, isolierte, niedrigere Spannungsversorgung. Ein isolierter, geregelter DC/DC-Wandler löst das Problem der Spannungsumwandlung, der elektrischen Rauschisolation und der Immunität gegen Spannungseinbrüche und Überspannungen mit nur einem Bauteil.
Symbole zur Energiegewinnung

Energy Harvesting ist eine Technik, bei der Umgebungsenergie (Licht, Wärme, Funkwellen oder Bewegung) gesammelt und zum Laden eines Kondensators oder einer Batterie verwendet wird. Diese Energie kann dann zur Versorgung eines vom Stromnetz getrennten Sensors oder Senders verwendet werden.

Internet der Dinge mit Symbol

Das Internet of Things (IoT) ist ein Oberbegriff, der viele Gruppen verwandter Konzepte umfasst, die jedoch im Wesentlichen folgende Merkmale gemeinsam haben: verteilte Intelligenz, mehrere miteinander verbundene Sensoren/Aktuatoren und dezentrale Steuerung.

Heimautomation mit Symbol

Um den aufkommenden Anforderungen von Smart-Building-Anwendungen gerecht zu werden, erweitert RECOM seine bestehende Low Power RAC-Baureihe um neue haushaltszertifizierte AC/DC-Wandler zu geringeren Kosten.

Industrielle Automatisierung mit Symbol

RECOM bietet eine breite Palette robuster industrieller DC/DC- und AC/DC-Stromversorgungen und -Schaltregler an, die den Anforderungen moderner industrieller Automatisierungsanwendungen zuverlässig gerecht werden.