Automotive-qualifizierte DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler für den Einsatz in Automobilanwendungen müssen gemäß den AEC-Q100-Spezifikationen für Belastungstests, Zuverlässigkeit, Leistung und Produktionsprozesskontrolle qualifiziert werden, um der rauen Umgebung standzuhalten und die Zuverlässigkeit der Bauteile in ihrer Endanwendung zu gewährleisten. Für vergossene DC/DCs, die alle Komponenten, einschließlich der Magnetik, enthalten, ist der geeignete Standard AEC-Q100, der für „integrierte Schaltungen” vorgesehen ist. Hersteller wie RECOM, die den Automobilmarkt beliefern, müssen außerdem über ein Qualitätssystem gemäß IATF 16949 verfügen, einschließlich eines Product Part Approval Process (PPAP), der die kontinuierliche Produktqualität unterstützt.

Die AEC-Q-Standards bilden eine „Basis”-Stufe, und Kunden aus der Automobilindustrie können auch die Einhaltung ihrer eigenen internen Spezifikationen verlangen, darunter häufig die Anforderung, dass die Lötstellen von Modulen wie z.B. vergossenen DC/DCs mit automatisierten optischen Geräten „inspizierbar” sein müssen. Die neuesten Produkte von RECOM, die 3D Power Packaging®-Technologie verwenden, enthalten Land-Grid-Array-Anschlüsse, die normalerweise mit Röntgentechnik inspiziert werden müssten. RECOM ist jedoch in der Lage, seine für den Automobilbereich qualifizierten DC/DC-Wandler im QFN-Gehäuse mit metallisierten „wettable flanks” auszustatten, wodurch das Lot entlang der Gehäusekanten hochfließen kann und eine zuverlässige Lötstelle optisch kontrollierbar wird.

AEC-Q100 konforme Stromversorgungen für Automotive-Anwendungen

RECOM hat DC/DC-Wandler eingeführt, die für die AEC-Q100-Standards qualifiziert sind und durch das Suffix „Q” in den Artikelnummern gekennzeichnet werden.

Die RPX-0.5Q und RPX-1.5Q sind nicht-isolierte PoL-Wandler mit einer Nennströmen von 0,5A bzw. 1,5A. Basierend auf der bewährten industrietauglichen RPX-Serie von RECOM sind die “Q”-Varianten vollständig nach AEC-Q100 qualifiziert und für den Einsatz in rauen Automotive-Umgebungen der Klasse 1 (-40 bis +125°C) ausgelegt und eignen sich ideal für Anwendungen im Motorraum. Sie unterstützen Eingangsspannungen von 4 - 36VDC und bieten einen einstellbaren Ausgang von 0,8 bis 30VDC (bis zu 34VDC für den RPX-0.5Q).

Ebenfalls verfügbar ist der RPY-1.5Q, ein AEC-Q100 qualifizierter Konstantstrom-Abwärtswandler mit integrierter Induktivität, der speziell für Hochstrom-LED Anwendungen entwickelt wurde. . Er arbeitet mit Eingangsspannungen von 4 bis 36VDC und liefert bis zu 1,5A Ausgangsstrom mit PWM-Dimmfunktion. Schutzfunktionen wie SCP, OCP, OTP und UVLO sind integriert. Wie die RPX-Modelle verfügt auch der RPY-1.5Q über ein kompaktes QFN-Gehäuse (3 mm × 5 mm) mit inspizierbaren “wettable flanks” für die automatisierte optische Inspektion (AOI).

Alle drei Wandler sind auf hohe Leistungsdichte optimiert und bieten wichtige Funktionen wie Ein/Aus-Steuerung, SYNC-Eingänge, Soft-Start, Fehleranzeige sowie vollständige Schutzschaltungen. Die interne „Flip Chip on Leadframe“-Bauweise (FCoL) in Kombination mit einem übergossenen, bleifreien QFN-Gehäuse sorgt für hohe thermische Effizienz und mechanische Robustheit. RECOM baut sein Portfolio an AEC-Q-qualifizierten DC/DC-Wandlern mit “wettable flanks” kontinuierlich aus und unterstützt Automobilkunden mit kompakten, zuverlässigen und AOI-fähigen Lösungen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
Fokus
(2 Produkte)
2.5 4 - 36 0.8 to 34 SMD (pinless)
2 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
Fokus
(1 Produkt)
2.5 4 - 36 0.8 to 34
3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
Fokus
(2 Produkte)
7.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
(1 Produkt)
7.5 4 - 36 0.8 to 30
5 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
Fokus
(2 Produkte)
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8 SMD (pinless)
6 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
(1 Produkt)
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8
Serie Typ Beschreibung
SA3300-CB
SA3300-CB
Neu
3kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.