Ungeregelte DC/DC-Wandler

In vielen Anwendungen ist die Versorgungsspannung konstant und die Last weitgehend stabil. Für solche Zwecke ist ein ungeregelter DC/DC-Wandler oft eine ideale Lösung, denn er bietet Spannungswandlung, galvanische Trennung und Kurzschlussschutz (in /P-Versionen), ist aber deutlich preiswerter als ein geregelter DC/DC-Wandler. Zudem enthalten ungeregelte Wandler keine Optokoppler, die aufgrund von Alterungseffekten ein Zuverlässigkeitsrisiko für Hochgeschwindigkeitsschaltkreise darstellen können. Aus diesem Grund werden für IGBT-, SiC- oder GaN-Leistungstransistor-Gate-Treiberschaltungen ungeregelte isolierte DC/DC-Wandler empfohlen.

RECOM verfügt über eine breite Palette von ungeregelten Wandlern für SMD- oder THT-montage in vielen verschiedenen Industriestandard-Formfaktoren wie SMD, SIP4 oder SIP7 an, um eine pin-kompatible Lösung für viele vorhandene Designs sowie Zweitlieferanten-Möglichkeiten (Second Source) für neue Designs zu bieten. Trotz ihrer Kosteneffizienz sind dies vollständig zertifizierte, zu 100% geprüfte Produkte mit einer standardmäßigen 3-Jahres-Garantie.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
    Fokus
    1 5 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1, 3 SMD Open Frame
    2 RECOM | R1S Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 1, 3 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
    3 RECOM | R1SE Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 1 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
    4 RECOM | R1SE/H2 Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 5 2 SMD SMD 5 Pin
    5 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 3.3, 5, 12 3.3, 5 1, 3 SMD Open Frame
    6 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1 W
    Fokus
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2 THT SIP7
    7 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 1 THT SIP7
    8 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 1 THT SIP7
    9 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5 5.2 THT SIP7
    10 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 1 THT SIP7
    11 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 1 THT SIP4
    12 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 4 THT SIP7
    13 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 3, 4 THT SIP7
    14 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 5, 12, 24 5 4 THT SIP7
    15 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 4 THT SIP7
    16 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    Fokus
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 1 THT SIP4
    17 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1 W
    Fokus
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 5.2 THT SIP7
    18 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1 W
    Fokus
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 6.4, 8 THT SIP7
    19 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
    Fokus
    2 5, 12, 24 15, 24, 3.3, 5 1, 3 SMD Open Frame
    20 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2 W
    Fokus
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3, 4 THT SIP7
    21 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3 W
    Fokus
    3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 5.2 SMD (pinless) DIP16
    22 RECOM | R0.25D Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Dual Output
    0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 3 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
    23 RECOM | R0.25DA Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Dual Output
    0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12 / 12, 5 / 5 1 SMD SMD 7 Pin
    24 RECOM | R0.25S Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Single Output
    0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 1, 3 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
    25 RECOM | R0.25S/E Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Single Output
    0.25 3.3, 5, 12 3.3, 5 1, 2 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
    26 RECOM | RM Series | DC/DC, THT, 0.25 W, Single Output
    0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 1, 2 THT SIP4
    27 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Dual Output
    0.5 3.3, 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 5 1, 3 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
    28 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
    0.5 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 5 1, 3 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
    29 RECOM | ROL Series | DC/DC, THT, 0.5 W, Single Output
    0.5 5, 12 12, 15, 5 1, 2 THT SIP4
    30 RECOM | R1D Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 3 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
    31 RECOM | R1DA Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
    1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12 / 12, 15 / 15, 3.3 / 3.3, 5 / 5, 9 / 9 1 SMD SMD 7 Pin
    32 RECOM | R1S/E Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 24 5 1, 2 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
    33 RECOM | RB/E Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 24 5 1, 2 THT SIP7
    34 RECOM | RBM Series | DC/DC, THT, 1 W
    1 5, 12 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT SIP6 Micro
    35 RECOM | RE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 1, 2 THT SIP7
    36 RECOM | RH Series | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 3, 4 THT SIP7
    37 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 6.4 THT SIP7
    38 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5 6.4 THT SIP7
    39 RECOM | RNM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 3.3, 5, 9 1, 2 THT DIP6
    40 RECOM | RO Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 1, 2 THT SIP4
    41 RECOM | RO/E Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 24 5 1, 2 THT SIP4
    42 RECOM | ROM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 3.3, 5, 12 12, 15, 5 3 THT SIP4 Micro
    43 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 6 5.2 THT SIP7
    44 RECOM | RU Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 3.3, 5 5 / 5 1, 2 THT SIP7
    45 RECOM | RUM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 3.3, 5 5 / 5 1, 2 THT SIP6
    46 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 6 6.4 THT SIP7
    47 RECOM | RxxPxx Series | DC/DC, THT, 1 W
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 6.4 THT SIP7
    48 RECOM | RN Series | DC/DC, THT, 1.25 W, Single Output
    1.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 1, 2 THT DIP8
    49 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2 W, Dual Output
    2 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 1, 3 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
    50 RECOM | R2S Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 1, 3 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
    51 RECOM | RD Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
    2 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 1, 2 THT SIP7
    52 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2 W
    2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 5.2 THT SIP8
    53 RECOM | RI Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 1 THT SIP4
    54 RECOM | RJZ Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3, 4 THT DIP14
    55 RECOM | RKZ Series | DC/DC, THT, 2 W
    2 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 3, 4 THT SIP7
    56 RECOM | RKZ-xx2005 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
    2 5, 12, 15, 24 20 / -5 3, 4 THT SIP7
    57 RECOM | RUZ Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
    2 5 5 / 5 1, 2 THT SIP7
    58 RECOM | RV Series | DC/DC, THT, 2 W
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 6 THT DIP24 Mini
    59 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2 W
    2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 6.4, 8 THT DIP24 Mini
    60 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
    2 12, 15, 24 15 / -3 6.4 THT SIP7
    61 RECOM | RxxP21509 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 6.4 THT SIP7
    62 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
    2 5, 12, 15, 24 20 / -5 6.4 THT SIP7
    63 RECOM | RxxP2xx Series | DC/DC, THT, 2 W
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 6.4 THT SIP7
    64 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2 W
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 6.4, 8 THT SIP7
    65 RECOM | RI3 Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
    3 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 1, 2, 3 THT SIP4
    66 RECOM | RKZ3 Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
    3 5, 12, 24 12, 5 3, 4 THT SIP7
    67 RECOM | RGZ Series | DC/DC, THT, 2 W, Dual Output
    NRND
    2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 3, 4 THT DIP14

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.