Wechselrichter

  • Ausgabeleistung von 200W bis 5kW
  • Entwickelt für den mobilen Einsatz am Boden oder industrielle Automatisierung
  • Eingang: 12/24VDC oder bis zu 110VDC
  • Ausgang: ein- oder dreiphasige synthetische Sinuswelle
  • Hohe Effizienz
Je nach Applikation erzeugen die Wechselrichterfamilien entweder eine einphasige oder mehrphasige Ausgangsspannung bzw. ein- oder mehrphasigen Ausgangsstrom. Die robusten Lösungen sind ideal für jede Art von mobilen und stationären Anwendungen, immer dort, wo Verbraucher Wechselspannung benötigen, aber nur eine Gleichspannung zur Verfügung steht.

Das Herzstück des Wechselrichters besteht aus einem statischen DC/AC-Wandler, der für einen unterbrechungsfreien Betrieb mit hohem Wirkungsgrad ausgelegt ist. Der Frequenz-spannungsveränderbare Ausgang ist galvanisch getrennt zum Eingang. Die 1-Phasen- oder 3-Phasen- Ausgangsspannung kann aus Batterien 12/24…110V oder EV-Batterien 250…800VDC sowie aus Zwischenkreisspannungen 220…1100VDC erzeugt werden. Der PURE-SINE-WAVE-Ausgang ist digital geregelt, kurzschlussfest und hoch überlastfähig.

Mechanisch sind Lösungen als 19-Zoll-Rack, Open-Frame oder zur Chassis-Montage erhältlich und können zusätzlich an kundenspezifische Anwendungen angepasst werden.
Serie Typ Beschreibung
IA6000
IA6000
Neu
Inverters 6kW 3AC inverter for traction line input 750V
IA750
IA750
Neu
Inverter 750W DC/1AC Inverter for Railway Applications
IAC1300
IAC1300
Neu
Inverter 1300W DC/3AC Inverter for Railway Applications
IAC1500
IAC1500
Neu
Inverter 1500W DC/1AC Inverter for Railway Applications
IAC260
IAC260
Neu
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65
IAC3000
IAC3000
Neu
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
ID250
ID250
Railway Inverter Power 240W, Vin 24-48-72-110VDC, Vout 48VDC: 50-156VAC / 24-72-110VDC: 200-240VAC
ID3300
Neu
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)
SD30000
SD30000
Neu
Inverters 30kW DC/DC Power Supply Unit with HV-Output up to 920V
Attributes Inverters
DC/AC
Power (W) 200 - 9000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 24V…110VDC
200 - 2500VDC
Vout (V) 1AC or 3AC
fout (Hz) sinusoidal
Distortion Factor <=2% with linear load
<=5% with non linear
load according to EN 50091-1
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1, EN50155
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Overload behaviour 2.0 x Inom for 4 sec.
1.2 x Inom for 60 sec, then switch off
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Kontaktieren Sie uns für Verkaufsanfragen oder technischen Support. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Vertriebs-Support

Stellen Sie Ihre Fragen zu unseren RPS-Produkten.