Beliebte DC/DC-Wandler und Schaltregler für bessere Leistung aufgerüstet

RECOM hat einen Durchbruch bei der Leistungssteigerung seiner isolierten und nicht-isolierten DC/DC-Standardwandler mit niedrigem Stromverbrauch erzielt, ohne die Kosteneffizienz zu beeinträchtigen. Traditionell wurden modulare, platinenmontierte Niedrigleistungs-DC/DC-Wandler in großem Umfang manuell in kostengünstigen Produktionsstätten gefertigt, was die wirtschaftliche Herstellung vieler Varianten in kleinen Stückzahlen ermöglicht. Dieser Ansatz begrenzt jedoch die mögliche Komplexität der Schaltungen, beeinträchtigt die Reproduzierbarkeit und schränkt die elektrische Leistung ein.

Dank fortschrittlicher Schaltungstechniken und Fertigungsautomatisierung kann RECOM nun maschinell gefertigte Produkte anbieten, die sich kosteneffizient und flexibel als alternative Varianten konfigurieren lassen – ganz ohne Preisaufschlag – und dabei gleichzeitig verbesserte Leistung bieten. Dazu gehören breitere Eingangsspannungs- und Temperaturbereiche sowie höhere Isolationswerte, wodurch einzelne Bauteile für eine größere Vielfalt von Anwendungen geeignet sind. Dadurch verringert sich die Anzahl der erforderlichen Varianten, was zu einer besseren Wirtschaftlichkeit in der Fertigung und für den Endverbraucher führt.
Ein Beispiel für diesen neuen Design- und Produktionsansatz ist die Verwendung von Planartransformatoren für niedrige Montagekosten und Reproduzierbarkeit. Weitere Innovationen umfassen den Verzicht auf den Verguss bei ausgewählten Bauteilen zur Einsparung von Materialkosten und Gewicht sowie die Einführung der Synchrongleichrichtung zur Verbesserung des Wirkungsgrads, was einen größeren Temperaturbereich und Energieeinsparungen ermöglicht.

Weitere Informationen

Blog-Artikel, Whitepapers, Broschüren,
Podcast, Video, ...

Isolierte DC/DC-Wandler

Bei den isolierten DC/DC-Wandlern der K-Serie handelt es sich um ein Design der neuesten Generation, das eine höherwertige Isolierung, verbesserte Zuverlässigkeit und Spezifikationen für einen größeren Eingangsspannungsbereich kombiniert, ohne die Kosten zu erhöhen. Diese Balance wird durch den Einsatz hochentwickelter interner Controller-ICs, Fertigungsautomatisierung und fortschrittlicher Magnetik ermöglicht, um klassenbeste Leistung zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis zu bieten.
  • Industriestandard-Pinbelegung/-Gehäusegrößen ermöglichen einen Austausch ohne Änderungen an der Leiterplatte
  • Hoher Wirkungsgrad über einen breiten Betriebsbereich ohne Mindestlastanforderungen
  • Breiter Betriebstemperaturbereich von bis zu 105°C ohne Derating
  • 4kVDC / 1s oder 3kVDC / 1min Isolation/li>
  • Kurzschlussschutz (SCP) mit Enable-Pin für die Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Robustere Pins für verbesserte Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • Geringeres Gewicht zur Reduzierung von Transportkosten und CO2-Emissionen
  • IEC/EN 62368-1 sicherheitszertifiziert
  • 2,5 Millionen Stunden MTBF

Die vielseitige RKK-Serie: Upgrade der RKE/RFMM)

Der neue RKK ist ein Upgrade der beliebten RKE/RFMM-Serie, eines ungeregelten, isolierten 1W SIP-7 DC/DC-Wandlers. Der RKK zeichnet sich durch geringere EMI, einen Betrieb bis 105°C ohne Derating, eine längere Lebensdauer sowie einen höheren Wirkungsgrad aus, der auch bei niedrigen Lasten erhalten bleibt. Der Verzicht auf Verguss spart Kosten und Gewicht, das sich auf nur 1,7g fast halbiert hat, und trägt damit zu seiner „grünen“ Bilanz bei. Eine weitere neue Serie, RYK, bietet einen vollständig linear geregelten Ausgang bei vergleichbaren Verbesserungen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RKK Series
Fokus
1 5 5 Isolated SIP7
2 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RYK Series
Fokus
1 5 3.3, 5 Isolated SIP7

Verbesserter RSOK-Z mit 4:1-Eingang und höherer Isolation

Das beliebte 1W geregelte SIP-8 RSO-Produkt von RECOM mit 4:1 Eingangsspannungsbereich wurde ebenfalls auf die RSOK-Z-Serie aufgerüstet. Diese bietet jetzt eine 3kV / 1 Minute zertifizierte „Basis“-Isolation im Vergleich zur vorherigen 2kV „funktionalen“ Bewertung. Das neue Modul hat eine geringere Isolationskapazität, die auf 50pF halbiert wurde, sowie eine höhere Betriebstemperatur bis zu 88°C ohne Derating. Zudem ist keine Mindestlast mehr erforderlich, damit das Produkt seine volle Spezifikation erfüllt.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Fokus
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 Isolated SIP8

RSK-RUW-Serie mit 8:1-Eingangsbereich (ersetzt RSE)

Die 2W geregelte SIP-8 DC/DC-Serie RSE wird durch die RSK-RUW-Serie ersetzt, die nun einen erweiterten Eingangsbereich von 8:1 statt 4:1 bietet. Der Wirkungsgrad wurde um fast 10% verbessert, die Isolation beträgt jetzt 3kVDC für 1 Minute statt 2kVDC für 1 Sekunde, die maximale Betriebstemperatur liegt bei 85°C ohne Derating (zuvor 75°C), und die Isolationskapazität wurde auf nur noch 50pF reduziert.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Fokus
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 Isolated SIP8

RS3K-Serie bietet verbesserte Leistung (ersetzt RS3E)

Die RS3E 3W geregelte SIP-8 DC/DC-Serie wird durch die RS3K-Serie ersetzt, mit einem erweiterten 4:1-Eingangsbereich und 3kV „Basis“-Isolation, im Vergleich zum bisherigen 2:1-Eingang und 3kV „funktionaler“ Isolation. Der neue RS3K-Z überzeugt zudem mit verbessertem Wirkungsgrad, einem größeren Betriebstemperaturbereich bis +80°C ohne Derating und einer reduzierten Isolationskapazität von maximal 50pF.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 Isolated SIP8

RECxxK-Serie: Industrielle DC/DC-Wandler von 5W-60W

Die RECxxK-Serie umfasst isolierte DC/DC-Wandler im DIP24- oder 1"x1"-Format mit einem Eingangsspannungsbereich von 2:1 oder 4:1 sowie isolierten Einzel- oder Doppelausgängen, die alle gängigen Ausgangsspannungen von 5W bis 60W abdecken. Es handelt sich um Weiterentwicklungen der Standard-REC-Serie mit höherer Betriebstemperatur und verbesserter Effizienz – und das zu geringeren Kosten.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 10 W, THT REC10K-AW Series
Fokus
10 9 - 36, 18 - 75 Isolated 1"x1"
2 DC/DC, 20 W, THT REC20K-Z Series
Fokus
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 Isolated 1"x1"
3 DC/DC, 30 W, THT REC30K Series
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 Isolated 1"x1"
4 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-RW Series
Fokus
5 9 - 36 3.3 to 15, 5 Isolated DIP24

Nicht-isolierte DC/DC-Wandler

Die Schaltregler der K-Serie sind Designs der neuesten Generation, die hohe Zuverlässigkeit, geringeren Energieverbrauch und einen größeren Eingangsspannungsbereich kombinieren – und das bei gleichbleibenden Kosten. Dieser Balanceakt wird durch vollautomatisierte Fertigung und hochentwickelte Controller-ICs erreicht, wodurch klassenbeste Spezifikationen bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleistet sind.
  • Industriestandard-Pinout/Gehäusegrößen - Drop-in-Ersatz für Linearregler
  • Hohe Effizienz über einen weiten Betriebsbereich - keine Kühlkörper erforderlich
  • EMI-arme Magnetbauteile
  • Robustere Pins für geringere Impedanz und verbesserte Stoß-/Vibrationsfestigkeit
  • Geringeres Gewicht zur Reduzierung von Transportkosten und CO2-Emissionen
  • IEC/EN 62368-1 sicherheitszertifiziert
  • Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Verbesserter R-78K ersetzt Linearregler der '78er-Serie

Eine der ersten Anwendungen für nicht-isolierte schaltende DC/DC-Wandler war der Ersatz von verlustbehafteten, standardmäßigen drei-poligen Linearreglern der Serie '78'. Der Schaltregler der Serie R-78 von RECOM ist ein Drop-in-Ersatz und wurde zum Industriestandard für hohe Effizienz und einen kompakten Formfaktor mit Nennströmen von 0,5A, 1A und 2A. Die neue, verbesserte Version R-78K bietet jetzt einen größeren Eingangsspannungsbereich – bis zu 36V, einen noch besseren Wirkungsgrad von bis zu 96% und mehr Ausgangsoptionen bis hinunter zu 1,5VDC, um modernen Endanwendungen gerecht zu werden. Die Betriebstemperatur beträgt jetzt bis zu 90°C ohne Derating. Die 0,5A- und 1A-Versionen haben außerdem ein kleineres Gehäuse und ein geringeres Gewicht.
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, Single Output, THT R-78CK-0.5 Series
Fokus
0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 Non-Isolated SIP3
2 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
Fokus
0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 Non-Isolated SIP3
3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
Fokus
1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 Non-Isolated SIP3
4 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
Fokus
2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 Non-Isolated SIP3

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.