广受欢迎的DC/DC 转换器和开关稳压器升级以获得更好的性能

RECOM 在标准低功耗隔离非隔离 DC/DC 转换器的性能上不但成功取得突破,同时还保持良好的成本效益。模块化的板载低功率 DC/DC 转换器通常是在低成本生产基地透过大量的人工作业组装而成,这有利于少量多样的经济生产。然而这种方法限制电路的复杂性、影响可重复性也局限电气性能。

藉由先进的电路技术和自动化生产,RECOM 不但可以提供机器制造的产品,还可以透过改变生产配置轻松且经济地生产同系列不同规格的产品,价格保持不变的同时还提供增强性能。其中包括更宽的输入电压和温度工作范围以及更高的隔离等级,使部件可以更广泛地应用。这反过来又缩减了所需的版本种类,因此制造端和最终用户都受益于更好的规模经济。
这种新设计和生产方法的例子是使用平面变压器来降低组装成本和可重复性。其他创新改变包括取消特定部件灌胶以节省材料成本和重量,以及引入同步整流以提高效率,从而更加节能并实现更宽的工作温度范围。

获取更多信息

博客文章、白皮书、宣传册、
播客、视频、...

隔离式 DC/DC 转换器

K 系列隔离 DC/DC 转换器采用最新一代设计,在不增加成本的情况下结合更高的隔离等级、更高的可靠性和更宽的输入电压范围。产品使用复杂的内部控制 IC、自动化制造和先进的磁性元件,因此能够在卓越的性能和优越的性价比之间取得平衡。
  • 行业标准引脚/外壳尺寸可直接替代而无需更改PCB。
  • 宽工作范围和高效率且无最低负载要求。
  • 高达105°C 的宽工作温度范围,无需降额。
  • 4kVDC/1s 或 3kVDC/1min 隔离。
  • 短路保护 (SCP) 带有远程开/关控制的使能引脚。
  • 更坚固的引脚有更高的抗冲击性和抗振性。
  • 轻量化以降低运输成本和二氧化碳排放量。
  • 62368-1 安全认证。
  • MTBF 250万小时。

隔离 DC/DC 用途更加广泛

新推出的RKK系列是现有的RKERFMM系列1W隔离SIP-7 DC/DC转换器的升级版。RKK 现在具有更低的 EMI,不降额工作温度可达 105°C、更长的使用寿命和更高的效率(轻负载仍保持高效)。取消灌胶工序节省了成本并将重量几乎减半至1.7克,因此提高了「绿色信誉」。另一个新系列 RYK 具有完全稳压输出和相同的增强功能。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离 封装类型
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RKK Series
重点
1 5 5 隔离 SIP7
2 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RYK Series
重点
1 5 3.3, 5 隔离 SIP7

宽输入 SIP-8 隔离等级升级

RECOM 极受欢迎的1W 4:1输入SIP-8稳压RSO产品也已升级为RSOK-Z系列,从2kV「功能隔离」提升为认证的3kV/1分钟「基本隔离」。 新部件具有更低的隔离电容减半至 50pF,工作温度无须降额可达更高的88°C。 现在也没有要达到完整规格的最低负载要求。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离 封装类型
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
重点
1 9 - 36 3.3 ‐ 17, 5 隔离 SIP8

RSE 系列的替代品拥有 8:1 输入范围

2W SIP-8 稳压 DC/DC RSE系列取代为 RSK-RUW 系列,输入范围从 4:1 拓展到 8:1。效率提高了将近 10%,隔离从 2kVDC/1 秒提高到 3kVDC/1 分钟,工作温度从75°C 提升至85°C无需降额,隔离电容最高仅 50pF。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离 封装类型
1 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
重点
2 4.5 - 36 3.3 ‐ 17, 5 隔离 SIP8

3W 稳压 RS3K 具有增强性能

3W SIP8稳压DC/DC RS3E系列取代为 RS3K 系列,从 2:1 输入范围和 3kV「功能隔离」扩展为 4:1 输入和 3kV「基本隔离」。新的 RS3K 还提供更高的效率、更宽的工作温度范围不降额可至 +80°C 以及更低的隔离电容最高仅 50pF。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离 封装类型
1 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
重点
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 隔离 SIP8

RECxxK系列5W-60W工业级DC/DC 转换器

RECxxK系列是DIP24或1”x1” 隔离DC/DC转换器,具有2:1或4:1输入电压范围和隔离单或双输出,涵盖从5W到60W的所有流行输出电压。它们是标准REC系列的升级版,具有更高的工作温度和更高的效率,而且成本很低。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离 封装类型
1 DC/DC, 10 W, THT REC10K-AW Series
重点
10 9 - 36, 18 - 75 隔离 1"x1"
2 DC/DC, 20 W, THT REC20K-Z Series
重点
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15 隔离 1"x1"
3 DC/DC, 30 W, THT REC30K Series
重点
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 隔离 1"x1"
4 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-RW Series
重点
5 9 - 36 3.3 ‐ 15, 5 隔离 DIP24

非隔离式 DC/DC 转换器

K 系列开关稳压器采用最新一代设计,在不增加成本的情况下结合高可靠性、低能耗和更宽的输入电压范围。产品使用全自动生产和复杂的内部控制 IC,因此能够在卓越的规格和优越的性价比之间取得平衡。
  • 行业标准引脚/外壳尺寸—直接替代线性稳压器。
  • 宽工作范围以及高效率—无需散热器。
  • 低电磁干扰。
  • 更坚固的引脚可降低阻抗并提高抗冲击性和抗振性。
  • 轻量化以降低运输成本和二氧化碳排放量。
  • 62368-1 安全认证。
  • 优越的性价比。

新型非隔离开关稳压器 R-78K 系列

非隔离开关 DC/DC 的最初用途之一是取代耗能的标准「78」系列三端线性稳压器。RECOM 的 R-78 系列开关稳压器是直接替代品并成为了高效率和紧凑尺寸的行业标准,额定电流为 0.5A、1A 和 2A。现在新的增强型 R-78K 版本提供更宽的输入电压范围可至 36V,效率甚至高达 96%,以及更多的输出选项最低可至 1.5VDC 以适应现代终端应用。工作温度高达 90°C 且无需降额。0.5A 和 1A 版本还有更轻的重量和更小的外壳尺寸。
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离 封装类型
1 DC/DC, Single Output, THT R-78CK-0.5 Series
重点
0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 非隔离 SIP3
2 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
重点
0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 非隔离 SIP3
3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
重点
1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 非隔离 SIP3
4 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
重点
2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 非隔离 SIP3

……找不到您需要的产品?

使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。