将BOM维持在预算内并缩短开发时间!
- 高达92%效率
- 直接替换7805线性稳压器
- 最高 7-28Vin
- 5Vout @ 1A
- EN60950-1认证
- 无须散热器!
- 薄型设计
|
||||||||
系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 安装类型 | 封装类型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R1SE
重点
| 1.0 | 5.0 | 5 | SMD | SMD 5 引脚, SMD 8 Pin | |
2 |
![]() |
R1SE/H2
重点
| 1.0 | 3.3, 5.0, 12.0, 15.0 | 12, 15, 5 | SMD | SMD 5 引脚 | |
3 |
![]() |
RBE
重点
| 1.0 | 5.0 | 5 | THT | SIP7 | |
4 |
![]() |
REE
重点
| 1.0 | 5.0 | 5 | THT | SIP7 | |
5 |
![]() |
RFB
重点
| 1.0 | 5.0 | 5 | THT | SIP7 | |
6 |
![]() |
RFM
重点
| 1.0 | 5.0 | 5 | THT | SIP4 | |
7 |
![]() |
RFMM
重点
| 1.0 | 5.0 | 5 | THT | SIP7 | |
8 |
![]() |
RKE
重点
| 1.0 | 5.0, 12.0, 24.0 | 5 | THT | SIP7 | |
9 |
![]() |
RKZE
重点
| 2.0 | 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 | 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 | THT | SIP7 | |
10 |
![]() |
ROE
重点
| 1.0 | 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 | 12, 15, 5 | THT | SIP4 | |
|