ROE DC/DC 转换器通常用于通用型电源隔离和电压匹配应用,具有 -40°C 至 +85°C 的工业工作温度范围,无需降额。
特性 | ROE |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输出路数 | 单路 |
隔离电压 (kV) | 1.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP4 |
长度 (mm) | 11.5 |
宽度 (mm) | 6.0 |
高度 (mm) | 10.0 |
认证 | EN 55022, EN 62368-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
指令 | REACH, RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
ROE.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2016-3-17 |