整合式照明的LED驱动器

RECOM的恒流和恒压LED驱动器是专门为成本敏感的应用所设计的。安全特低电压(SELV)的终端十分适合供电给整合式LED照明。包括电缆连接,RECOM LED驱动器的体积极小,可以嵌入家具、隐藏在隔板底下,或整合到空间受限的应用上。
Constant current dimmable DC/DC converters

恒流,可调光

Constant current dimmable AC/DC converters

恒流,可调光

Constant current non dimmable AC/DC converters

恒流,不可调光

  • 恒流 & 恒压版本
  • 超小封装尺寸&极薄设计
  • 开放电路 & 短路保护
  • 过载 & 过热保护
  • 简易安装
  • 引线或螺丝终端
  • UL8750、ENEC & CE认证
Low Cost
Image of integrated LED-lighting

超薄型 LED 驱动器



低成本AC/DC恒流驱动 (TRIAC调光)

RECOM的9W、12W、18W和25W TRIAC LED驱动器提供9W、12W、18W或25W的输出,以最实惠的价格提供1%至100%的前沿或后沿TRIAC调光控制。这些LED驱动器专门为翻新或新安装所设计,适用居家照明、聚光灯和家具安装,营造良好的照明气氛。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 隔离电压 (kV) 安装类型
1 AC/DC, 9 W, Single Output, Screw Terminal RACT09 Series
9 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
2 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACT12 Series
12 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
3 AC/DC, 18 W, Single Output, Screw Terminal RACT18 Series
18 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
4 AC/DC, 25 W, Single Output, Screw Terminal RACT25 Series
25 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子

您是否知道LED对电源有特殊要求?

我们希望在白皮书中展示如何使用恒流源将LED系统中所有单个LED的亮度保持在同一水平。

Get it now

低成本AC/DC恒压驱动

这些低成本系列可以满足对小巧驱动器(3W、4W、6W)不断增长的需求。而薄型6W、12W和20W的方案可以满足高亮度LED照明的市场需求。CV版本则提供12V或24V的选择,适合的LED灯条照明、拱顶照明和嵌入式照明。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 隔离电压 (kV) 安装类型
1 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RACD03 Series
3 90 - 264 单路 3.75 引线
2 AC/DC, 4 W, Single Output, Wired RACV04 Series
4 90 - 264 单路 3.75 引线
3 AC/DC, 6 W, Single Output, Screw Terminal RACV06-LP Series
6 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
4 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACV12-LP Series
12 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子
5 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RACV20-LP Series
20 198 - 264 单路 3.75 螺丝端子

……找不到您需要的产品?

使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。