RECOM RACTxx可通过AC输入进行TRIAC调光,Class II LED具有控制驱动器、恒定DC输出电流高达1.4A和52V,以及1–100%的调光范围。TRIAC控制可以前沿或后沿调光因此与各种调光器兼容。这些高效的产品通过CE、EN和IEC认证,可用于家具、搁板和受限的空间。产品带有电缆固定夹和超大螺钉端子让安装变得更加容易。
| 系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 封装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACT09
| 9 | 198 - 264 | 13 ‐ 26, 7 ‐ 13, 9 ‐ 18 | 3.75 | 螺丝端子 | 标准 | |||
| 2 |
|
RACT12
| 12 | 198 - 264 | 12 ‐ 24, 18 ‐ 35, 20 ‐ 40, 9 ‐ 18 | 3.75 | 螺丝端子 | 标准 | |||
| 3 |
|
RACT18
| 18 | 198 - 264 | 13 ‐ 26, 18 ‐ 36, 26 ‐ 52, 6.5 ‐ 13, 9 ‐ 18 | 3.75 | 螺丝端子 | 标准 | |||
| 4 |
|
RACT25
| 25 | 198 - 264 | 12 ‐ 24, 18 ‐ 36, 25 ‐ 50 | 3.75 | 螺丝端子 | 标准 |