电子产品的设计需要AC/DC电源提供的直流电压。自从2010年1月份欧盟指令(节能产品)的引进,焦点便在于如何提高效率。特别是有待机功能的电子设备需要低待机功耗满足这个指令。我们的AC系列提供了1W到1200W功率的模块。它们具有封装密度高,空载电流小,以及平均故障间隔时间可达持续40年的运行的特点。
|
|||||||||
系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 封装类型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC02E-K/277
重点
| 2.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.0 | THT | 1.35"x0.88" | |
2 |
![]() |
RAC03-ER/277
重点
| 3.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 24, 3.3, 5 | 3.0 | 引线 | 标准 | |
3 |
![]() |
RAC03-K
重点
| 3.0 | 85.0 - 264.0 | 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 | 3.0 | THT | 1"x1" | |
4 |
![]() |
RAC03E-K/277
重点
| 3.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.0 | THT | 1.45"x0.95" | |
5 |
![]() |
RAC04-GA
重点
| 4.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 24, 5, 9 | 3.0 | THT | 标准 | |
6 |
![]() |
RAC04-GB
重点
| 4.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 | 3.0 | THT | 标准 | |
7 |
![]() |
RAC04-K/277
重点
| 4.0 | 80.0 - 305.0 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.0 | THT | 标准 | |
8 |
![]() |
RAC05-K/277
重点
| 5.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.2 | THT | 标准 | |
9 |
![]() |
RAC05-K/277/W
重点
| 5.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.2 | 引线 | 标准 | |
10 |
![]() |
RAC05-K/480
重点
| 5.0 | 85.0 - 528.0 | 12, 15, 5 | 5.4 | THT | 2"x1" | |
11 |
![]() |
RAC05-K/C14
重点
| 5.0 | 85.0 - 264.0 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3.0 | IEC C14 | 金属 | |
12 |
![]() |
RAC05-K/PD3/H
重点
| 5.0 | 90.0 - 318.0 | 12, 5 | 5.4 | THT | 2"x1" | |
13 |
![]() |
RAC05E-K
重点
| 5.0 | 90.0 - 264.0 | 12, 15, 24, 5 | 3.0 | THT | 1.46"x0.95" | |
14 |
![]() |
RAC05E-KT
重点
| 5.0 | 90.0 - 264.0 | 12, 15, 24, 4, 5 | 3.0 | THT | 1.07"x1.26" | |
15 |
![]() |
RACM06E-K/277
重点
新
| 6.0 | 80.0 - 305.0 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.2 | THT | 1"x1" | |
16 |
![]() |
RAC10-K/277
重点
| 10.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 | 4.0 | THT | 2"x1" | |
17 |
![]() |
RAC10E-K/277
重点
| 10.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.0 | THT | 1.8"x1" | |
18 |
![]() |
RAC15-K/480
重点
| 15.0 | 85.0 - 528.0 | 12, 15, 24, 5 | 3.6 | THT | 灌胶 2"x1.6" | |
19 |
![]() |
RAC20-K
重点
| 20.0 | 85.0 - 264.0 | 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 | 3.0 | THT | 2"x1" | |
20 |
![]() |
RAC20-K/277
重点
| 20.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 | 3.0 | THT | 2"x1" | |
21 |
![]() |
RAC20-K/W
重点
| 20.0 | 85.0 - 264.0 | 12, 15, 24, 48, 5 | 3.0 | 引线 | 2"x1" | |
22 |
![]() |
RAC20E-K/277
重点
| 20.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 24, 5 | 4.2 | THT | 2"x1" | |
23 |
![]() |
RAC25-K/480
重点
| 25.0 | 85.0 - 528.0 | 12, 15, 24, 5 | 3.6 | THT | 灌胶 3.2"x1.8" | |
24 |
![]() |
RACM30-K/277
重点
新
| 30.0 | 85.0 - 305.0 | 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 | 4.0 | THT, 引线, 连接器, 推入式端子 | 灌胶, 面板安装, 开放式 1.5"x3" | |
25 |
![]() |
RACM40-K
重点
| 30.0, 40.0 | 80.0 - 264.0 | 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 | 4.0 | THT, 连接器, PCB安装引脚 | 开放式 2"x3", 开放式 1.6"x3", 灌胶 1.8"x3.2" | |
|