RELI-DA01/R 是一款符合 DALI IEC62386 标准的 DALI 转模拟控制信号接口,已在 agDALI 网站上列出。输出可在 0-10 V 和 1-10 V 或 PWM (1) 之间选择,并且与所有 RECOM 可调光 LED 驱动器以及其他厂商的产品兼容。输出可控制多个 LED 驱动器,只需一个 DALI 地址,就可以调暗整个房间或办公室的照明。内置继电器可以在软件控制下关闭 LED 驱动器,实现空载情况下零消耗。该接口采用通用交流电源(110 VAC、230 VAC 或 277 VAC)。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RELI-DA01/R
| 1.6 | 90 - 290 | 标准 |
|
|
| 特性 | RELI-DA/R |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 1.6 |
| 输入电压(V) | 90 - 290 |
| 输出路数 | 单路 |
| 安装类型 | 螺丝端子 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 150 |
| 宽度 (mm) | 40 |
| 高度 (mm) | 28 |
| 认证 | CE, EN 61347-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 40 |
| 保护功能 | OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 工作模式 | 调光 |
| 质保 | 5 年 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RELI-DA01/R
| 1.6 | 90 - 290 | 螺丝端子 |
|
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RELI-DA_R.pdf | Datasheet | |
| RELI-DA01_R_installation_guide.pdf | Installation | 2014-12-15 |