能量采集
“能量采集”是指从外部环境能源(如光、热、运动或电磁场)中收集能量,并将其以电能形式储存在电池或电容器中以备以后使用。基本原理是,采集持续供应的低水平能量,提供短期的高能量输出。存储的能量通常用于向低功率无线电子设备供电,例如微处理器、传感器或网络通信设备等。
图 1:紫外线和可见光的电磁光谱
图 1:紫外线和可见光的电磁光谱
系列 | 主输出电压(V) | 输入电压(V) | 封装类型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RAC04NE-K/277
重点
新
| 12, 15, 24, 5, 9 | 85.0 - 305.0 | Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65) | ||
2 |
REH
| 1.71 ‐ 3.47 / 1.8 | 0.05 - 5.0 | 25 pad LGA | ||
3 |
REH-3.31.8-EVM-1
| 1.71 ‐ 3.47 / 1.8 | 0.05 - 5.0 | 开放式 |