LED 驱动电源

RECOM恒流、恒压 LED 驱动电源专为成本敏感、安装空间受限的设备场景研发。旗下交直流 LED 驱动均具备安全特低电压(SELV)输出端,可为嵌入式照明设备供电,同时保障设备安全、稳定运行。

产品设计通用性极强,小巧紧凑的 LED 驱动可内嵌于家具内部、隐藏安装在货架底部,或是集成到内部空间极小的灯具之中。超薄机身搭配一体式接线结构,安装便捷,适配现代家装与工业照明系统。

产品特性
  • 恒流、恒压两种规格可选
  • 体积小巧,超薄机身设计
  • 具备开路、短路保护功能
  • 搭载过载、过热保护
  • 安装简易便捷
  • 引线式、螺丝端子两种接线方式
  • 通过 UL8750、ENEC、CE 认证
Product Category
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
    重点
    22 176 - 264 24 3.2 底架安装 Encapsulated (IP65)
    2 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
    重点
    10.5 - 37.2 4.5 - 36, 6 - 36 2 ‐ 35, 3 ‐ 31 THT, 引线 DIP, 标准
    3 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    18.2, 36.4, 54.6 6 - 60 3 ‐ 52 THT DIP24
    4 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    3 90 - 264 15, 3 ‐ 9.5, 6 3.75 引线 标准
    5 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    4, 4.2 90 - 264 3 ‐ 12, 3 ‐ 6, 3 ‐ 8 3.75 引线 标准
    6 RECOM | RACD06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 2 ‐ 12, 2 ‐ 18, 2 ‐ 9 3.75 螺丝端子 标准
    7 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    7 - 7.4 90 - 295 10 ‐ 20, 14 ‐ 28, 3 ‐ 10.5, 5 ‐ 14.5 3.75 引线 标准
    8 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    12, 13 198 - 264 2 ‐ 19, 2 ‐ 24, 2 ‐ 37 3.75 螺丝端子 标准
    9 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    20, 21, 22 198 - 264 2 ‐ 31, 2 ‐ 40, 2 ‐ 59 3.75 螺丝端子 标准
    10 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 198 - 264 13 ‐ 26, 7 ‐ 13, 9 ‐ 18 3.75 螺丝端子 标准
    11 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12 ‐ 24, 18 ‐ 35, 20 ‐ 40, 9 ‐ 18 3.75 螺丝端子 标准
    12 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18W, Single Output
    18 198 - 264 13 ‐ 26, 18 ‐ 36, 26 ‐ 52, 6.5 ‐ 13, 9 ‐ 18 3.75 螺丝端子 标准
    13 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25W, Single Output
    25 198 - 264 12 ‐ 24, 18 ‐ 36, 25 ‐ 50 3.75 螺丝端子 标准
    14 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    4 90 - 264 12, 24 3.75 引线 标准
    15 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 12, 24 3.75 螺丝端子 标准
    16 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12, 24 3.75 螺丝端子 标准
    17 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    20 198 - 264 12, 24 3.75 螺丝端子 标准
    18 RECOM | RCD-24/PL Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 2 ‐ 32, 2 ‐ 35 SMD (无引脚) 开放式
    19 RECOM | RACD06 Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    NRND
    6 90 - 264 12, 24, 3 ‐ 12 3.75 螺丝端子 标准
    Image of integrated LED-lighting

    超薄型 LED 驱动器

    常见问题解答

    恒流 LED 驱动可稳定调节供给 LED 的电流;恒压驱动则维持固定输出电压,多用于模块化 LED 照明系统。恒流款一般搭配大功率 LED 使用,满足精准控流需求;恒压驱动更常用于多灯并联、预制照明模组组成的照明系统。
    SELV 即安全特低电压,指设备输出端在常规使用条件下人体可安全触碰,非常适合嵌入式照明、家具照明场景。该规格能大幅降低触电风险,提升施工安装安全性,在家用、室内照明设计中是关键安全标准。
    多用于家具氛围灯、货架照明、橱柜灯以及各类空间紧凑的嵌入式照明。机身小巧,可隐藏安装在狭小隐蔽区域,不破坏整体外观设计;同时广泛应用于商业展柜灯光、建筑装饰照明。
    可以。RECOM LED 驱动采用紧凑机身搭配出线式结构,适合狭小空间隐蔽内嵌安装,可灵活布置在板材后方、家具内部或灯具腔体里。产品经过专项设计,即便在密闭环境中也能稳定可靠工作。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。