特性 | RACV22-W |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 22.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 176.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
隔离电压 (kV) | 3.2 |
安装类型 | 底架安装 |
封装类型 | Encapsulated (IP65) |
长度 (mm) | 294.0 |
宽度 (mm) | 76.0 |
高度 (mm) | 40.0 |
认证 | CB, CE, EN 61347-1, ENEC |
最低工作温度 (°C) | -30.0 |
最高工作温度 (°C) | 50.0 |
保护功能 | OCP, OTP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 纸板盒 |
工作模式 | CV |
质保 | 4 Years |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RACV22-24SW
即将推出
| 22.0 | 24.0 | 176.0 - 264.0 | 底架安装 |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACV22-24SW.pdf | Datasheet | |
RACV22-24SW_Installationsanweisung.pdf | Installation | 2024-9-13 |