RACD07 是一款适用于 LED 照明的恒流 7 W AC/DC 电源,具有宽输入电压范围。LED 驱动器可提供 250 mA、350 mA、500 mA 或 680 mA 的恒流输出。该系列产品的防护等级为 IP67,适合在干燥、潮湿或湿润区域使用。RACD07 驱动器享有 3 年保修服务。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACD07-250
| 7 | 隔离 | 90 - 295 | 14 ‐ 28 | 标准 |
| ||||||
| 2 |
|
RACD07-500
| 7.2 | 隔离 | 90 - 295 | 5 ‐ 14.5 | 标准 |
| ||||||
| 3 |
|
RACD07-350
| 7.3 | 隔离 | 90 - 295 | 10 ‐ 20 | 标准 |
| ||||||
| 4 |
|
RACD07-700
| 7.4 | 隔离 | 90 - 295 | 3 ‐ 10.5 | 标准 |
|
| 特性 | RACD07 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 295 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3.75 |
| 安装类型 | 引线 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 57 |
| 宽度 (mm) | 40.8 |
| 高度 (mm) | 24 |
| 认证 | CE, EN 61347-1, UL 8750 |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, OLP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 工作模式 | CC |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACD07-250
| 7 | 90 - 295 | 引线 |
| |||
| 2 |
|
RACD07-500
| 7.2 | 90 - 295 | 引线 |
| |||
| 3 |
|
RACD07-350
| 7.3 | 90 - 295 | 引线 |
| |||
| 4 |
|
RACD07-700
| 7.4 | 90 - 295 | 引线 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACD07.pdf | Datasheet | |
| RACD07_installation_guide.pdf | Installation | 2019-7-11 |