RACD07 是一款适用于 LED 照明的恒流 7 W AC/DC 电源,具有宽输入电压范围。LED 驱动器可提供 250 mA、350 mA、500 mA 或 680 mA 的恒流输出。该系列产品的防护等级为 IP67,适合在干燥、潮湿或湿润区域使用。RACD07 驱动器享有 3 年保修服务。
特性 | RACD07-250 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 7.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 90.0 - 295.0 |
主输出电压(V) | 14 ‐ 28 |
输出电压范围(V) | 14.0 - 28.0 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 250.0 |
隔离电压 (kV) | 3.75 |
安装类型 | 引线 |
封装类型 | 标准 |
长度 (mm) | 57.0 |
宽度 (mm) | 40.8 |
高度 (mm) | 24.0 |
认证 | CE, EN 61347-1, UL 8750 |
最低工作温度 (°C) | -20.0 |
最高工作温度 (°C) | 50.0 |
保护功能 | OCP, OLP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 纸板盒 |
工作模式 | CC |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RACD07.pdf | Datasheet | |
RACD07.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
RACD07_installation_guide.pdf | Installation | 2019-7-11 |