大功率

RBBA3000RPMGx 系列是高电流、PCB 安装、非隔离型 DC/DC 转换器,非常适合对电池电压稳定要求严苛、电动汽车以及无人机电源应用场景。RBBA3000 可在升压和降压模式下使用,输出电流为 50 A,可调输出电压最高可达 60 V (3000 W)。RPMGx 系列是降压转换器,可在 3.3 V 至 8 V(5 V 版本)或 8 V 至 24 V(12 V 版本)范围内调节。两款均提供标准砖型尺寸和引脚排列。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 DC/DC, 3000 W, Single Output, THT RBBA3000 Series
    重点
    50 9 - 60 0 ‐ 60 THT 半砖
    2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
    重点
    10 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 15 PCB安装引脚 开放框架式1/8砖
    3 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
    重点
    40 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 Open Frame Half Brick
    4 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
    重点
    20 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 开放框架式1/4砖
    5 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
    重点
    20 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 开放框架式1/16砖

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。