SIP 封装开关稳压器

0.1-5A
RECOM 的 SIP 封装开关稳压器专为通孔安装应用打造,满足工程师对小型、高效、可靠非隔离电源变换的需求。输出电流覆盖 0.1 5A,在工业设备与电池供电场景中,可作为传统线性稳压器的高性能替代方案。

该系列 SIP 封装降压 / 升压稳压器采用单列直插封装,兼具优异效率与稳定输出,便于在高密度 PCB 电路板中快速集成。这款非隔离 SIP 稳压器可实现低功率电源变换,同时降低发热量,非常适合对传统 78xx 老款电路方案升级改造,或是提升整机系统效率。

无论是工业控制设备还是嵌入式电子产品,该系列小功率开关稳压器与 SIP 稳压电源模块能够减少能量损耗,简化热设计工作。工程师可利用引脚兼容、可直接替换的 SIP 电源模块,缩短产品开发周期,降低改版设计成本。

作为全球领先电源制造商,RECOM 为本系列高效率 SIP 稳压器提供长期供货保障与完备的技术支持。凭借以上优势,RECOM 成为工业级 SIP 稳压器与高可靠性电源变换方案的首选供应商。

请查阅下方详细规格,为您的技术需求挑选最合适的 SIP 封装开关稳压器。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    电流(A)
      系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | R-78HE-0.3 Series | DC/DC, THT, 1.5W, Single Output
    重点
    0.3 6.5 - 72 5 THT SIP3
    2 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 THT SIP3
    3 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    4 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    5 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    6 RECOM | R-78S-0.1 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.1 0.65 - 1.3, 0.65 - 3.15, 0.65 - 3.3 1.8, 3.3, 3.6 THT SIP4
    7 RECOM | R-78HB-0.3 Series | DC/DC, THT, 7.2W, Single Output
    0.3 36 - 72 24 THT SIP3
    8 RECOM | R-78-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 4.75 - 30, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 8 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    9 RECOM | R-78E-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 6 - 28, 7 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 18 - 28 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    10 RECOM | R-78HB-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 9 - 72, 14 - 72, 17 - 72, 20 - 72 12, 15, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    11 RECOM | R-6 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1, 2 9 - 32, 11 - 32, 14 - 32 1.5 ‐ 3.6, 1.5 ‐ 4.5, 1.8 ‐ 6, 1.8 ‐ 9, 3.3 ‐ 15 THT SIP12
    12 RECOM | R-78-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 4.75 - 18, 6.5 - 18 1.8, 2.5, 3.3, 5 THT SIP3
    13 RECOM | R-78B-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 4.75 - 26, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 9 - 32, 12 - 32, 16 - 32, 20 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    14 RECOM | R-78C-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 5 - 42, 7 - 42, 8 - 42, 12 - 42, 15 - 42, 18 - 42 1.8, 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    15 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 12, 3.3, 5 THT SIP3
    16 RECOM | R-78B-1.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1.5 4.75 - 18, 6.5 - 18, 8 - 18 3.3, 5, 6.5 THT SIP3
    17 RECOM | R-7 Series | DC/DC, THT, Single Output
    2, 3, 4 4.5 - 28, 6.5 - 28, 8.5 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 19 - 28 10 ‐ 14, 13 ‐ 17, 2.5 ‐ 5.5, 3 ‐ 5.5, 5 ‐ 7.5, 5 ‐ 8, 7 ‐ 11 THT SIP12
    18 RECOM | R-78B-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    2 4.75 - 32, 6.5 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3

    常见问题

    SIP 封装开关稳压器,用于空间受限的通孔安装设计,提供高效率非隔离电压变换。主要应用于工业控制、嵌入式系统以及电池供电电子产品,尤其适合需要控制发热量、最大化系统效率的场合。单列直插的封装形式,能够无缝兼容老旧高密度电路板以及新型 PCB 布局。
    核心优势在于转换效率。线性稳压器会将多余电压以热量形式耗散,往往需要体积大、成本高的散热器;开关稳压器转换效率最高可达 97%,大幅降低发热,无需配置散热器,延长周边器件使用寿命。
    不带隔离。SIP 封装开关稳压器属于非隔离型(输入、输出共地),适用于无需电气隔离的负载点电源变换场景。如果您的设备需要抑制高压瞬态干扰,或是需要独立隔离地,请选用 RECOM 隔离型 DC/DC 转换器。
    可以。多款 SIP 降压稳压器专门设计为引脚兼容升级器件,可直接替代标准 78xx 线性稳压器。工程师无需大规模改版,即可提升原有系统效率、完成老产品升级;凭借直接替换的引脚兼容特性,加快项目开发进度。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。