参数查询

选择您要的规格,下拉查看搜寻结果。若要重置某一规格,请单击x图标。若要重置所有规格,请点击下面的按钮。

AC/DC 或 DC/DC
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    输出类型
    Separation line
      系列
    1 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 引脚与 LM78xx 线性器件兼容
    • 紧凑型封装(长 * 宽 * 高 =11.5 * 7.55 * 10.2 mm)
    • 宽输入范围(5 V - 40 V)
    2 RECOM | R-78HE-0.3 Series | DC/DC, THT, 1.5 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 专为 12 V - 60 V 电池供电应用设计
    • 宽输入范围 (6.5 V - 72 V)
    • 100 V 浪涌耐受
    • 48 V 输入、满载情况下的工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
    3 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    (9 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
    • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
    • 引脚与 78 系列稳压器兼容
    4 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    (7 产品)
    • 效率最高可达 95%,无需散热器
    • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
    • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
    • 引脚与 78 系列稳压器兼容
    5 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    (18 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
    • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
    • 引脚与 78 系列稳压器兼容
    6 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
    • 可编程不对称输出电压
    • 9 - 18 VDC 输入电压范围
    • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
    7 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
    • 可编程不对称输出电压
    • 13.5 - 18 VDC 输入电压范围
    • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
    8 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
    • 可编程不对称输出电压
    • 13.5 - 18 VDC 输入电压范围
    • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
    9 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
    重点
    (16 产品)
    • 功率为 1 W,采用 SMD 封装
    • 引脚与 R1D 系列兼容
    • 满载时工作温度范围为 -40°C 至 +95°C
    • 高达 3 kVDC/1 s 或 1 kVDC/1 s 的隔离
    10 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1 W
    重点
    (27 产品)
    • 功率为 1 W,采用 SMD 封装
    • 4:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
    11 RECOM | R1S Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    重点
    (600 产品)
    • 在 100°C 的环境温度下可全功率工作
    • 1 kVDC/1 s 或 3 kVDC/1 s 隔离选项
    • 通过 UL 和 EN 认证,并获得 CB 报告
    • 适用于全自动装配(包括汽相焊接)
    12 RECOM | R1SE Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 1:1 输入电压范围
    • SMD 封装
    • 效率最高可达 75%
    • 1 kVDC/1 s 隔离电压
    13 RECOM | R1SE/H2 Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    重点
    (6 产品)
    • SMD 外壳样式
    • 胶带和卷轴封装
    • 已获得 UL60950-1 认证
    • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +100°C
    14 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 功率为 1 W,采用 SMD 封装
    • 引脚与 R1S 系列兼容
    • 满载时工作温度范围为 -40°C 至 +100°C
    • 高达 3 kVDC/1 s 或 1 kVDC/1 s 的隔离
    15 RECOM | R24C2T25 Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 2w隔离型DC/DC转换器
    • 可编程的非对称输出电压
    • 适用于IGBT/Si/SiC/GaN栅极驱动的偏置电压
    • 3kVAC/1min高隔离
    16 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
    • 可编程不对称输出电压
    • 21 - 27 VDC 输入电压范围
    • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
    17 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2 W
    重点
    (54 产品)
    • 功率为 2 W,采用 SMD 或 DIP8 封装
    • 4:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
    18 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
    重点
    (24 产品)
    • 电源为 2 W,采用 SMD 封装
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +100°C
    • 没有最低负载要求
    • 通过 IEC/EN/UL62368-1 认证,并获得 CB 报告
    19 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3 W
    重点
    (27 产品)
    • 功率为 3 W,采用 SMD 封装
    • 4:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 84%
    • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
    20 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5 W
    重点
    (18 产品)
    • 功率为 5 W,采用 SMD 封装
    • 4:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 86%
    • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
    21 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3 W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 1.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
    • 可编程不对称输出电压
    • 8.5 - 18 VDC 输入电压范围
    • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
    22 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3 W
    重点
    (32 产品)
    • 3 W 隔离式 DC/DC 转换器
    • 5.2 kVDC/1 min 的高隔离电压
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
    • IGBT/Si/SiC/GaN 栅极驱动电源的理想选择
    23 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2 W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 输入电压范围为 85 至 305 VAC
    • 4 kVAC 的隔离强度
    • 工作温度范围:-40°C 至 +90°C
    • 满载输出功率可在高达 80°C 的环境中工作
    24 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3 W, Single Output
    重点
    (11 产品)
    • 最小的 3 W 模块占位面积为 1 平方英寸
    • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 空载功耗 < 150 mW
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
    25 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3 W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 85 至 305 Vac 输入/过电压类别 III (OVC III)
    • 满载输出功率可在高达 75°C 的环境中工作
    • 15.4mm 的薄型设计
    • 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
    26 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4 W, Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 输入范围:85-305 VAC,满载时温度可达 +80°C
    • 增强浪涌额定值:2kV (L-N); 4kV (L-PE)
    • 过电压类别:OVC III,海拔高度最高 3000 米
    • 6 W 增强功率,持续时间可达 20 秒
    27 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
    • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 过电压类别 OVC III(2000 米)
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
    28 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 超宽输入电压范围 85-528 VAC
    • OVC III 输入额定值,无需额外保险丝
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
    • 过电压和过流保护
    29 RECOM | RAC05-K/C14 Series | AC/DC, IEC C14, 5 W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 带集成电源滤波器的隔离电源
    • 封装在线路过滤器外壳内
    • 安全、可触摸的直流输出
    • 简易安装
    30 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 100-240 VAC 输入电压
    • 初级侧稳压
    • EI-30 变压器引脚排列
    • 满载时工作温度范围:-25 至 55°C
    31 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W
    重点
    (8 产品)
    • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
    • 在整个负载范围内效率高
    • 无需外部元件
    32 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 超宽输入电压范围 100/115/240/277 VAC
    • 过电压类别 OVC III(2000 米)
    • 工作海拔高度最高可达 5000 米 (OVC II)
    • 工作温度范围:-40°C 至 +90°C
    33 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15 W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
    • 输入电压范围为 85-528 VAC
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • LPS 有限电源
    34 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15 W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 超宽输入电压:交流 18-264V 或直流 18-375V
    • 紧凑型尺寸 1.5"x 2";标准引脚 [P12]
    • 印刷电路板安装或飞线连接
    • 过电压类别 III(海拔 3000m)或过电压类别 II(海拔 5000m)
    35 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20 W
    重点
    (8 产品)
    • 宽输入电压范围 85-264 VAC
    • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 在整个负载范围内效率极高
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
    36 RECOM | RAC20-K/277/NE/W Series | AC/DC, Wired, 20 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • Wide input range 85-264VAC / 85-305VAC
    • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
    • Operating Altitude up to 5000m
    • Operating temperature range: -40°C to +85°C
    37 RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20 W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 宽输入电压范围 85-264 VAC
    • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 在整个负载范围内效率极高
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
    38 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
    • 工作海拔高度为 5000 米
    • OVCIII 环境下,工作海拔高度最高为 2000 米
    • 4 kVAC 额定隔离电压/60 s
    39 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20 W
    重点
    (10 产品)
    • 80-305VAC 宽输入范围
    • 满载额定功率至 60°C
    • EN55032 “B”:O/P 浮动或参考接地
    • 浪涌抗扰度 2kVAC:L-N &;4kV:L;N - 接地
    40 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 85-305VAC 宽输入范围
    • 满载额定功率高达 55°C
    • 23W提升功率
    • 可选 CV/CC 过电流限制
    41 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25 W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
    • 输入电压范围为 85-528 VAC
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • LPS 有限电源
    42 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6 W, Single Output
    重点
    (6 产品)
    • 6 W 功率可在高达 60°C 的环境中工作
    • 1”X1” 的占位面积;17mm 的薄型设计
    • 标称工作电压范围为 100-277 VAC
    • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    43 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200 W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 可提供高达 1000 W 的无风扇功率/1200 W 的升压功率
    • 在欧洲设计和制造
    • 负载达到 15% 时,效率超过 90%
    • 宽工作温度范围: -40 至 +80°C
    44 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130 W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 宽输入电压范围:85-264 VAC
    • 130 W 峰值功率
    • OVC III 等级
    • 已获得 2MOPP 医疗认证,B 和 BF 级输出
    45 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 高性价比和可靠性的设计
    • 升压功率可达 210 瓦(最长持续 10 秒)
    • 过压类别 OVC III;2000 米
    • 工作海拔高度为 5000 米
    46 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (11 产品)
    • 面板和 DIN 导轨安装或者开放电路板固定
    • CV/CC:恒定电压;恒定电流受到限制
    • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
    • OVC III 等级,可在海拔高度最高 3000 米的条件下工作
    47 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (9 产品)
    • CV/CC:恒定电压;恒定电流受到限制
    • 100-277 VAC 输入电压范围,可在最高 65°C 温度下满载工作
    • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
    • OVC III 等级,可在海拔高度最高 3000 米的条件下工作
    48 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230 W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 160 W 基板冷却,无风扇工作
    • 230 W 峰值功率或强制风冷额定值
    • 通用交流输入电压范围(80~264 Vac)
    • 待机功耗 < 0.5 W
    49 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30 W
    重点
    (29 产品)
    • 满载功率的工作温度范围:-40 至 +60°C
    • 工作温度达到 90°C 时,额定负载降低
    • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 LPS 的要求
    • 工业标准引脚 [P12]
    50 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (35 产品)
    • 1.6“x3“,开放电路板装置;可选 2“x3“
    • 1.8“x3.2“,封装模块
    • 在 -40°C 至 +65°C 环境温度下提供 40 W 的功率
    • 降额时工作温度最高可达 +85°C
    51 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550 W, Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 300 W 基板冷却,无风扇工作
    • 550 W 峰值功率或强制风冷额定值
    • 通用交流输入电压范围(80~264 VAC)
    • 待机功耗 < 0.5 W
    52 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (24 产品)
    • 输入电压范围:80-264 VAC或 80-305 VAC
    • 工作温度范围:-40 至 +85°C(需降额)
    • 过电压类别 OVC III
    • 通过 2MOPP 医疗认证,符合 B 和 BF 标准
    53 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600 W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 对流冷却提供高达 450 W 的输出功率
    • 为动态负载最高提供 800 W 的电源
    • 5 VSB输出(始终开启)
    • 遥感、CTRL 开/关、PM 总线。
    54 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90 W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 宽输入电压范围:85-264 VAC
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • OVC III 和 LPS 等级
    • 通过 2MOPP 医疗认证,符合 B 和 BF 标准
    55 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    重点
    (2 产品)
    • 直插式连接器,免工具接线
    • 开关可调启动延迟
    • 可切换为 NEC 2 类限制(适用于 5 A 模块)
    • 可调节功率限制和 LED 负载指示
    56 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 纤薄型设计(宽 43 mm),配备 25° 推入式连接器
    • 快速免工具安装与拆卸
    • 宽直流输入电压范围 9-56V
    • 适配 12 伏、24 伏及 48 伏电源系统
    57 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
    • 免工具快速安装和拆卸
    • 主动浪涌电流限制功能
    • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
    58 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
    • 免工具快速安装和拆卸
    • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
    • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
    59 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
    • 免工具快速安装和拆卸
    • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
    • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
    60 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 固定铁路系统电源
    • 轨旁铁路照明 LED 驱动器
    • 适用于 DB InfraGO AG 的低位轨旁照明 (nGgB)
    • 带接线盒的外壳防护等级为 IP65
    61 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1 W
    重点
    (240 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 双路输出型号可共享功率
    • 1 kVDC/1 s 或 2 kVDC/1 s 隔离选项
    • 连续短路保护(可选)
    62 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 非隔离式降压/升压转换器
    • 半砖封装功率最高可达 3000 W
    • 可调节输出电压和电流
    • 效率最高可达 96%
    63 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 1:1 输入电压范围
    • 低成本 1 W 转换器
    • 效率最高可达 76%
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
    64 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
    重点
    (45 产品)
    • UL/铁路认证的恒流 LED 驱动器
    • 宽输入和输出电压范围
    • 数字 PWM 和模拟电压调光
    • 短路保护
    65 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 低成本降压 LED 驱动器
    • 6-60 V 输入电压
    • 恒定电流输出(350、700 或 1050 mA)
    • 数字 PWM 和模拟电压调光
    66 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10 W
    重点
    (20 产品)
    • 工业标准 10 W 1”x1” 封装尺寸
    • 降额时环境温度可达 100°C
    • 宽 4:1 输入范围
    • 开/关控制引脚、UVLO、SCP
    67 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
    重点
    (20 产品)
    • 工业标准 10W DIP24 封装
    • 在环境温度达到 100°C 时仍可降额工作
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 具备 ON/OFF 控制引脚、欠压锁定(UVLO)、短路保护(SCP)功能
    68 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150 W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 半砖型 150 W DC/DC 转换器
    • 超宽输入电压范围为 9-75 VDC
    • 2.5 kVDC/1 min 绝缘
    • 效率最高可达 89.5%
    69 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20 W
    重点
    (16 产品)
    • 工业标准 20 W 1”x1” 封装尺寸
    • 降额时环境温度可达 105°C
    • 宽 4:1 输入范围
    • 开/关控制引脚、UVLO、SCP
    70 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300 W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 半砖型 300 W DC/DC 转换器
    • 宽输入电压范围为 9-36 VDC
    • 3 kVDC/1 min 绝缘
    • 具有 UVLO、SCP、OVP 和 OLP 全面保护功能
    71 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30 W
    重点
    (14 产品)
    • 30 W 1”X1” 封装尺寸
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 2 kVDC/1 min 隔离电压
    • 通过 IEC/EN62638-1 认证
    72 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30 W
    重点
    (27 产品)
    • 工业标准 30 W 1”x1” 封装尺寸
    • 降额时环境温度可达 105°C
    • 2:1和4:1 宽输入范围
    • 开/关控制引脚、UVLO、SCP
    73 RECOM | REC3A-W Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 2:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 无需外部元件即可符合 EMI A 级标准
    • 连续短路保护
    74 RECOM | REC5A-W Series | DC/DC, THT, 5 W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 2:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 无需外部元件即可符合 EMI A 级标准
    • 连续短路保护
    75 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 4 kVDC/1 s 基本隔离
    • 工业标准 5 W 1”x1” 封装尺寸
    • 反馈稳压输出
    • 降额时环境温度可达 110°C
    76 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 4 kVDC/1 s 隔离
    • 5 W,工业标准 DIP24 封装
    • 低纹波和噪声
    • 降额时环境温度可达 110°C
    77 RECOM | REC6A-W Series | DC/DC, THT, 6 W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 2:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 80%
    • 无需外部元件即可符合 EMI A 级标准
    • 连续短路保护
    78 RECOM | REC8E Series | DC/DC, THT, 8 W
    重点
    (21 产品)
    • 8 W 紧凑型 1x1” 封装尺寸
    • 2:1 输入电压范围
    • 12、24 和 48 VDC 标称电压选项
    • 通过 UL/IEC/EN62368-1 + IEC60950-1 认证(待批)
    79 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 通用输入电压范围 90-264 VAC
    • 内置恒流电路
    • 提供 12 V,24 V 和 48 V 三种输出电压
    • 输出电压可调节范围为 ±10%
    80 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 通用输入电压范围 90-264 VAC
    • 内置恒流电路
    • 提供 24 V 和 48 V 两种输出电压
    • 输出电压可调节范围为 ±10%
    81 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 通用输入电压范围 90-264 VAC
    • 内置恒流电路
    • 在 115 VAC 和 230 VAC 电压下,功率因数分别 >0.96 和 >0.93
    • 提供 24-28 V 和 48-55 V 两种可调节电压
    82 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 1:1 输入电压范围
    • SIP7 封装
    • 效率最高可达 76%
    83 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail, 90 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 85-276VAC宽范围输入
    • 2U宽度(36mm);151g轻量化设计
    • 推入式连接器
    • 输出功率:120V电压下达90W(40°C);230V电压下达90W(60°C)
    84 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (12 产品)
    • 医疗级 DC/DC 转换器
    • 250 VAC 工作电压,2MOPP
    • 5.2 kVDC 隔离适用于 250 VAC 工作电压
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    85 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10 W
    重点
    (96 产品)
    • 针对 250 VAC 工作电压增强绝缘
    • 电气间隙和爬电距离:8 毫米
    • 5 kVAC 输入到输出隔离,2MOPP
    • 2 µA 患者泄漏电流
    86 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2 W
    重点
    (64 产品)
    • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
    • 电气间隙和爬电距离 ≥8 mm
    • 高达 5kVAC/1min 的增强隔离
    • 已通过 IEC/EN/UL 60601 和 62368-1 认证
    87 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5 W
    重点
    (360 产品)
    • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
    • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
    • 最高可达 10 kVDC 的增强绝缘
    • 通过 IEC/EN/UL 60601 认证并获得 CB 报告(第三版安全标准和第四版EMC 标准)
    88 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4 W
    重点
    (56 产品)
    • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
    • 电气间隙和爬电距离 ≥8 mm
    • 高达 5kVAC/1min 的增强隔离
    • 已通过 IEC/EN/UL 60601 和 62368-1 认证
    89 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5 W
    重点
    (360 产品)
    • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
    • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
    • 最高可达 10 kVDC 的增强绝缘
    • 通过 IEC/EN/UL 60601 认证并获得 CB 报告(第三版安全标准和第四版EMC 标准)
    90 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60 W
    重点
    (14 产品)
    • 针对 250 VAC 工作电压增强绝缘
    • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
    • 5 kVAC 输入到输出隔离,2MOPP
    • 4.5 μA 最大患者泄漏电流
    91 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6 W
    重点
    (210 产品)
    • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
    • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
    • 最高可达 10 kVDC 的增强绝缘
    • 通过 IEC/EN/UL 60601 认证并获得 CB 报告(第三版安全标准和第四版EMC 标准)
    92 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 1:1 输入电压范围
    • SIP7 封装
    • 1 kVDC 隔离电压
    93 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 工业标准引脚排列
    • SIP4 封装
    • 1 kVDC 隔离电压
    94 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 工业标准引脚排列
    • SIP7 封装
    • 4 kVDC 隔离电压
    95 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (64 产品)
    • 3kVDC/1 s 或 4 kVDC/1 s 隔离电压
    • 连续短路保护(可选)
    • UL94V-0 封装材料
    • 效率最高可达 84%
    96 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 低成本
    • 1:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 4 kVDC/1 s 隔离电压
    97 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 低成本
    • 1:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 82%
    • 4 kVDC/1 s 隔离电压
    98 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2 W
    重点
    (112 产品)
    • 低成本 2 W 转换器
    • 工业标准 SIP7 封装
    • 3 kVDC 或 4 kVDC 两种隔离电压选项
    • 单路或双路输出
    99 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
    • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
    • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
    • 标称 24 V 和 110 V 超宽范围输入
    100 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300 W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
    • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
    • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
    • 标称 24 V 和 110 V 超宽范围输入
    101 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
    • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
    • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
    • 标称 72 V 和 110 V 的宽范围输入
    102 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300 W, Single Output
    重点
    (11 产品)
    • 超宽输入电压范围 (18 VDC-106 VDC)
    • 部分型号具有 IP67 防护等级
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +75°C
    • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCL、SCP、OVP、OTP
    103 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 超宽输入电压范围 (18 VDC-106 VDC)
    • 部分型号具有 IP67 防护等级
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +75°C
    • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCL、SCP、OVP、OTP
    104 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 超宽输入电压范围:48 V/80 V/96 V
    • 即插即用,随时可用
    105 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 宽输入电压范围,适用于 24 V/36 V 或 48 V/80 V
    • 即插即用,随时可用
    106 RECOM | RMOD500-W Series | DC/DC, Connector, 500 W, Single Output
    重点
    (6 产品)
    • 宽输入电压范围 (32-96 VDC)
    • 防水防尘 (IP67),坚固可靠
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
    • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCP、SCP、OVP、OTP
    107 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 超宽输入电压范围:48 V/80 V/96 V
    • 即插即用,随时可用
    108 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 输入电压范围极宽,支持 48 V / 80 V
    • 即插即用,随时可用
    109 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (7 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 工业标准引脚排列
    • SIP4 封装
    • 1 kVDC 隔离电压
    110 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1 W
    重点
    (180 产品)
    • 独立绕组的壶形铁芯变压器
    • 虽然尺寸小巧,但具有高达 5.2 kVDC/1 s 的基本隔离
    • 连续短路保护(可选)
    • 效率最高可达 82%
    111 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3 W
    重点
    (8 产品)
    • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
    • 通过铁路应用认证 (EN50155)
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
    • 输入欠压锁定
    112 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6 W
    重点
    (8 产品)
    • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
    • 通过铁路应用认证 (EN50155)
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
    • 输入欠压锁定
    113 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8 W
    重点
    (42 产品)
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 1.6 kVDC 隔离电压
    • 通过 UL60950-1、EN50155 认证
    • 效率最高可达 88%
    114 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10 W
    重点
    (9 产品)
    • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
    • 通过铁路应用认证 (EN50155)
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
    • 输入欠压锁定
    115 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40 W, Single Output
    重点
    (40 产品)
    • 12:1 超宽输入电压范围
    • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
    • 在整个输入电压范围内均能保持高效率
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需冷却或降额
    116 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60 W, Single Output
    重点
    (40 产品)
    • 12:1 超宽输入电压范围
    • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
    • 在整个输入电压范围内均能保持高效率
    • -40°C 至 +68°C 温度范围,无需冷却或降额
    117 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 八分之一砖型
    • 4:1 输入电压范围
    • 1.5 kV 基本隔离
    • 远程开/关、感应和微调引脚
    118 RECOM | RPA150E-EW Series | DC/DC, THT, 150 W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 150 W 工业级隔离 DC-DC 转换器
    • 尺寸紧凑,工业标准八分之一砖型
    • 6:1 的输入电压范围(9-60 VDC)
    • 3 kVDC 隔离电压
    119 RECOM | RPA150Q-RUW Series | DC/DC, THT, 150 W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 四分之一砖型 150 W DC/DC 转换器
    • 16:1 超宽输入电压范围
    • 4.242 kVDC/1 min 增强绝缘
    • 符合 EN50155、EN45545-2 和 EN50121-3-2 标准
    120 RECOM | RPA20-AW Series | DC/DC, THT, 20 W
    重点
    (36 产品)
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 1.6 kVDC 隔离电压
    • 通过 UL、IEC/EN60950-1 和 EN50155 认证
    • 效率最高可达 88%
    121 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20 W
    重点
    (16 产品)
    • 内置 EN55032 A 级滤波器
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 3kVAC/1 分钟加强绝缘
    • 在整个输入电压范围内效率高
    122 RECOM | RPA30-AW Series | DC/DC, THT, 30 W
    重点
    (36 产品)
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 1.6 kVDC 隔离电压
    • 通过 UL、IEC/EN60950-1 和 EN50155 认证
    • 效率最高可达 89%
    123 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 八分之一砖型
    • 36 VDC - 72 VDC 输入电压范围
    • 2.25 kV 基本隔离
    • 远程开/关、感应和微调引脚
    124 RECOM | RPA40-FR Series | DC/DC, THT, 40 W
    重点
    (7 产品)
    • 36-160 VDC 宽输入电压范围
    • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
    • 典型效率最高可达 90%
    • 六面连续屏蔽
    125 RECOM | RPA60-FW Series | DC/DC, THT, 60 W, Single Output
    重点
    (24 产品)
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 1.5 kVDC 隔离电压
    • 通过 UL、IEC/EN60950-1 和 EN50155 认证
    • 效率最高可达 93.3%
    126 RECOM | RPH-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 55 V
    • 可编程 1 - 15 V 输出电压
    • 最大输出电流为 3 A
    127 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPH-3.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估
    128 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 宽输入电压范围(3 V - 22 V)
    • 薄型设计 2 mm
    • 小型封装 3 x 3 mm
    • 可调节输出范围 0.6 V 至 12 V
    129 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPL-1.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松对控制、电源良好、软启动和感应功能进行评估
    130 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 高功率密度(7 x 7 x 4.4 mm 的尺寸可处理 10 A 的电流)
    • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • 高效率 94%
    • 4-16 VDC 宽输入电压范围
    131 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPL-10(20) 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    132 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 高功率密度 (7 x 7 x 4.4 mm)
    • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • 高效率 94%
    • 4-16 VDC 宽输入电压范围
    133 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPL-10(20) 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    134 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 宽输入范围(4 V - 18 V)
    • 薄型设计 (1.45 mm)
    • 紧凑型封装 (3x3 mm)
    • 输出范围 0.8 V 至 5.2 V
    135 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPL-3.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI A 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制、电源良好和感应功能
    136 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 17 V
    • 可编程 0.6 - 12 V 输出电压
    • 最大输出电流为 5 A
    137 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPL-5.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松对控制、电源良好、软启动和感应功能进行评估
    138 RECOM | RPM-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +107 °C
    • 效率最高可达 99%,无需散热器
    • 6 面屏蔽
    139 RECOM | RPM-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40°C 至 +105°C
    • 效率最高可达 98%,无需散热器
    • 6 面屏蔽
    140 RECOM | RPM-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40°C 至 +105°C
    • 效率最高可达 97%,无需散热器
    • 6 面屏蔽
    141 RECOM | RPM-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +90 °C
    • 效率最高可达 99%,无需散热器
    • 6 面屏蔽
    142 RECOM | RPMA-4.5 Series | DC/DC, THT, 22.5 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 4.5 A 工业级非隔离 DC/DC 转换器
    • 紧凑的工业标准 1/32 砖封装
    • 效率最高可达 98%
    • 9 V-53 V 输入电压
    143 RECOM | RPMA-8.0 Series | DC/DC, THT, 40 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 8 A 工业级非隔离 DC/DC 转换器
    • 紧凑的工业标准 1/32 砖封装
    • 效率最高可达 98%
    • 9 V-53 V 输入电压
    144 RECOM | RPMB-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 36 V 2 A SMD 电源模块
    • 高功率密度,12.2 x 12.2 x 3.75 mm 封装
    • 工作温度范围 -40°C 至 +100°C,需降额,对流冷却
    • 效率最高可达 94%
    145 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 36 V 3 A SMD 电源模块
    • 高功率密度,12.2 x 12.2 x 3.75 mm 封装
    • 工作温度范围 -40°C 至 +100°C,需降额,对流冷却
    • 效率最高可达 94%
    146 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 10A,八分之一砖型非隔离式
    • 18 VDC 至 75 VDC(90VDC,瞬变)的宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 15 VDC 的可调节输出
    • 标配八分之一砖型
    147 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 40A,半砖型非隔离式
    • 18 VDC 至 75 VDC 宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
    • 标配半砖型
    148 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 20 A,非隔离的四分之一砖封装
    • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
    • 工业标准四分之一砖封装
    149 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 20 A,非隔离的十六分之一砖封装
    • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
    • 标准的十六分之一砖宽幅封装
    150 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 宽输入电压范围 4.3 VDC 至 65 VDC
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 x 12.19 x 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +95 °C
    • 效率最高可达 89%,无需散热器
    151 RECOM | RPMH-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 宽输入电压范围 5 VDC 至 60 VDC
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 x 12.19 x 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 100 °C
    • 效率最高可达 97%,无需散热器
    152 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 0.5 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 纤薄结构,可湿侧翼 QFN 封装,适用于光学检查
    153 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPX-0.5Q 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    154 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36VDC,输出电流为 1 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
    155 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 1.5 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
    156 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 1.5 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
    157 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPX-1.5Q 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    158 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 28 V
    • 最大输出电流为 2.5 A
    • SCP、OCP、OTP、OVP 和 UVLO 保护
    159 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 4 A
    • 输出电压可编程,范围:1 V 至 7 V
    • 具有超高的功率密度:5.0 x 5.5 mm,QFN 封装
    160 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPX-4.0 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    161 RECOM | RPY-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的恒流电源模块
    • 36 VDC 输入电压降压稳压器
    • 1.5 A 输出电流,0-100% PWM 调光
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    162 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPY-1.5Q 降压 LED 驱动模块评估平台
    • 采用散热设计
    • CISPR25 5 类 EMI 滤波器
    • 轻松评估输出电流选项、PWM 调光和故障指示功能
    163 RECOM | RPZ-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.3 - 5.5 VDC 输入电压范围
    • 薄型设计 2 mm
    • 超紧凑尺寸 2 x 2 mm
    • 可调电压输出范围 0.6 V 至 5.375 V
    164 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPZ-0.5/1.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    165 RECOM | RPZ-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.3 - 5.5 VDC 输入电压范围
    • 薄型设计 2 mm
    • 超紧凑尺寸 2 x 2 mm
    • 可调电压输出范围 0.6 V 至 5.25 V
    166 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPZ-0.5/1.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    167 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.75-6 VDC 输入电压范围
    • 薄型设计 2 mm
    • 超紧凑尺寸 2.5 x 3.5 mm
    • 可调电压输出范围 0.6 V 至 5.74 V
    168 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPZ-2.0 降压稳压器模块
    • 评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    169 RECOM | RPZ-3.0A Series | DC/DC, SMD (pinless), 15 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 6 V
    • 可编程 0.6 - 5.5 V 输出电压
    • 最大输出电流为 3 A
    170 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPZ-3.0A 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估
    171 RECOM | RPZ-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 30 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 7 V
    • 可编程 0.6 - 6.65 V 输出电压
    • 最大输出电流为 6 A
    172 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30 W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPZ-6.0 降压稳压器模块
    • 评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    173 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12 W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 12 W,SIP8 封装
    • 3 kVDC 隔离电压
    • 4:1 输入电压范围
    • 工作温度范围为 -40 °C 至 +75 °C,无需降额,仅采用对流冷却
    174 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
    重点
    (24 产品)
    • 2:1 宽输入范围
    • 3 kVDC/1 min 隔离电压
    • -40 °C 至 +70 °C(满载)工作温度范围
    • 通过 IEC/EN62368-1 第二版和第三版认证
    175 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3 W
    重点
    (20 产品)
    • 4:1 宽输入电压范围
    • SIP8 封装
    • 连续短路保护
    • 没有最低负载要求
    176 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 2:1 宽输入范围
    • 2 kVDC/1 s 隔离电压
    • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +75 °C
    • 工业标准引脚排列 (SIP8)
    177 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 4:1 宽输入范围
    • 2 kVDC/1 s 隔离电压
    • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +75 °C
    • 工业标准引脚排列 (SIP8)
    178 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
    重点
    (80 产品)
    • 功率为 2 W,采用紧凑型 SMD 封装
    • 工作温度范围为 -40 °C 至 +85 °C,无需降额
    • 2 kVDC/1 min 或 3 kVDC/1 min 隔离电压
    • 已通过 UL/CSA/CAN 62368-1 认证
    179 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3 W
    重点
    (48 产品)
    • 功率为 3 W,采用紧凑型 SMD 封装
    • 工作温度范围为 -40 °C 至 +81 °C,无需降额
    • 2 kVDC/1 min 或 3 kVDC/1 min 隔离电压
    • 通过 IEC/EN/UL62368 第三版认证
    180 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 8:1 宽输入电压范围
    • SIP8 封装
    • 连续短路保护
    • 没有最低负载要求
    181 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 2:1 宽输入范围
    • 2 kVDC/1 s 隔离电压
    • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +80 °C
    • 工业标准引脚排列 (SIP8)
    182 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 4:1 宽输入范围
    • 2 kVDC/1 s 隔离电压
    • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +80 °C
    • 工业标准引脚排列 (SIP8)
    183 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 4:1 宽输入电压范围
    • SIP8 封装
    • 连续短路保护
    • 没有最低负载要求
    184 RECOM | RTC2-RW Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 2:1 宽输入范围稳压转换器
    • 2 W,紧凑型 SMD 封装
    • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +85 °C
    • 隔离电压高达 3 kVDC/1 s (1 kVAC/1 min)
    185 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 低成本
    • 1:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 4 kVDC/1 s 隔离电压
    186 RECOM | RxxC05TExxS Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 紧凑型 10.35 x 7.5 mm SMD 封装
    • 薄型设计 (2.5 mm)
    • 3 kVDC/1 min 隔离电压
    • 低 EMI 辐射
    187 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 超紧凑 5 x 4 mm SMD 封装
    • 薄型设计(1.18 mm)
    • 3 kVAC/1 s 隔离电压
    • 3.3 或 5 V 可选择输出电压
    188 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 紧凑型 10.35 x 7.5 mm SMD 封装
    • 薄型设计 (2.5 mm)
    • 3 kVDC/1 min 隔离电压
    • 低 EMI 辐射
    189 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 紧凑型 10.3x7.5 mm SMD 封装
    • 5 kVAC 增强隔离
    • 5 V 或 3.3 V 后调节、可选输出
    • 低 EMI 辐射
    190 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1 W
    重点
    (300 产品)
    • 通过 UL/CSA 和 IEC/EN 安全认证
    • EN61010 面向测试、测量和实验室使用
    • EN60601 面向医疗应用
    • 增强隔离 6.4 kVDC 或 8 kVDC
    191 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, Single Output
    即将推出
    (3 产品)
    • 业界最小尺寸的 120W DIN 导轨电源
    • 最高功率密度可达 500W / 升
    • 纤细设计(28 毫米宽),配备 25° 推入式连接器
    • 直流输入电压范围 88-370V
    192 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
    即将推出
    (1 产品)
    • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
    • 有源功率因数校正,功率因数>0.95
    • 有源浪涌电流限制功能
    • 直流输入电压范围 88-370V
    193 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
    即将推出
    (3 产品)
    • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
    • 有源浪涌电流限制功能
    • 分段交流输入,电压范围 85-132V 交流电及 170-277V 交流电
    • 最高效率达 94%
    194 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
    即将推出
    (2 产品)
    • 纤薄型设计(52mm 宽),配备 25° 推入式连接器
    • 有源功率因数校正,功率因数达 0.95
    • 有源浪涌电流限制功能
    • 直流输入电压范围 88-370V
    195 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40 W, Single Output
    即将推出
    (4 产品)
    • Fully EN50155 compliant, no external circuits
    • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
    • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
    • Active input reverse polarity protection
    196 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75 W, Single Output
    即将推出
    (4 产品)
    • Fully EN50155 compliant, no external circuits
    • Ultra-wide input range 12:1 reduces product variety
    • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
    • Active input reverse polarity protection
    197 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, 2000 W, Single Output
    即将推出
    (2 产品)
    • High voltage DC/DC converter for E-Mobility
    • Covering input voltage range 180-950VDC
    • IP67, IP69, IP69K protection acc. to ISO 20653
    • EN62477-1, ISO 6469-3, ECE-R10/100
    198 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
    即将推出
    (2 产品)
    • High voltage DC/DC converter for E-Mobility
    • Covering input voltage range 180-950VDC
    • IP67 protection acc. to ISO 20653
    • EN62477-1, ISO 6469-3, ECE-R10/100
    199 RECOM | ROJ Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    即将推出
    (5 产品)
    • Continuous Short Circuit Protection
    • Isolation voltage 2kVAC/min. or 3kVDC/min.
    • Operating Temperature: -40°C to +105°C
    • Efficiency up to 85%
    200 RECOM | RPMVH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    即将推出
    (8 产品)
    • Wide Vin 6V to 115VDC
    • Non isolated power module
    • High power density
    • Operating temperature -40°C to +100°C at full load
    201 RECOM | R-5A Series | DC/DC, THT, Single Output
    (40 产品)
    • 非隔离
    • 同步整流设计
    • 输出电压可调节
    • 2 A、3 A、4 A 和 5 A 可调正向降压集成开关稳压器
    202 RECOM | R-6 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (24 产品)
    • 非隔离
    • 输出电压可调节
    • 1 A - 2 A 可调正向降压集成开关稳压器
    • 内部短路保护
    203 RECOM | R-7 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (30 产品)
    • 非隔离
    • 同步整流设计
    • 输出电压可调节
    • 2 A、3 A、4 A 可调正向降压集成开关稳压器
    204 RECOM | R-78-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (9 产品)
    • 效率最高可达 97%,无需散热器
    • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
    • 纤薄结构
    • 4.75 V - 32 V 宽输入范围
    205 RECOM | R-78-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (4 产品)
    • 效率最高可达 94%,无需散热器
    • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
    • 纤薄设计 (L/W/H=11.5 x 7.5 x 10.2 mm)
    • 宽输入范围
    206 RECOM | R-78AA-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    (18 产品)
    • 效率最高可达 95%,无需散热器
    • 高回流温度 SMD 封装
    • 输出电压可调的降压转换器
    • 宽输入范围 (4.74 V - 32 V)
    207 RECOM | R-78AA-1.0 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    (10 产品)
    • 效率最高可达 94%,无需散热器
    • 高回流温度 SMD 封装
    • 输出电压可调的降压转换器
    • 具有短路保护和热关断功能
    208 RECOM | R-78B-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (18 产品)
    • 效率最高可达 97%,无需散热器
    • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
    • 薄型设计(长/宽/高 =11.5 x 8.5 x 17.5 mm)
    • 宽输入范围
    209 RECOM | R-78B-1.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (6 产品)
    • 效率最高可达 95%,无需散热器
    • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
    • 薄型设计(长/宽/高 =11.5 x 8.5 x 17.5 mm)
    • 宽输入范围
    210 RECOM | R-78B-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (9 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 2 A 的连续输出电流
    • 输入电压高达 32 V
    • 输出电压:1.2 V - 15 V
    211 RECOM | R-78C-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (6 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
    • 薄型设计(长 * 宽 * 高 = 11.6 * 8.5 * 10.4 mm)
    • 宽输入范围(5 V - 42 V)
    212 RECOM | R-78E-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (5 产品)
    • 低成本开关稳压器
    • 高启动电流能力
    • 效率最高可达 95%
    • 短路保护
    213 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (3 产品)
    • 效率最高可达 91%,无需散热器
    • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
    • 薄型设计(长 * 宽 * 高 = 11.6 * 8.5 * 10.4 mm)
    • 宽输入范围(7 V - 28 V)
    214 RECOM | R-78HB-0.3 Series | DC/DC, THT, 7.2 W, Single Output
    (2 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
    • 薄型设计(长/宽/高 =11.5 x 8.5 x 17.5 mm)
    • 宽输入电压范围,最高可达 72 V
    215 RECOM | R-78HB-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (12 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
    • 薄型设计(长/宽/高 =11.5 x 8.5 x 17.5 mm)
    • 宽输入电压范围,最高可达 72 V
    216 RECOM | R-78HB-0.5/W Series | DC/DC, Wired, Single Output
    (2 产品)
    • 效率最高可达 93%,无需散热器
    • 输入电压范围高达 50 V
    • 具有短路保护和热关断功能
    • 一体化解决方案,无需额外的外部组件
    217 RECOM | R-78S-0.1 Series | DC/DC, THT, Single Output
    (3 产品)
    • 升压转换器
    • 效率达 93%,10% 负载时效率 > 80%
    • 输入电压范围低至 0.65 V
    • 连续短路保护
    218 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series | DC/DC, 0.33 W, Single Output
    (1 产品)
    • 3.3 V,由单节 AA 电池或外部电源(升压转换器)供电
    • 效率达 93%,10% 负载时效率 > 80%
    • 输入电压范围低至 0.65 V
    • 支持输入输出功率测量
    219 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
    (1 产品)
    • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
    • 与 SensiBLE v1.0 结合使用
    220 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
    (1 产品)
    • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
    • 与 STLCS01V1 结合使用
    221 RECOM | R-78T-1.0 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    (18 产品)
    • 效率最高可达 95%,无需散热器
    • 工业标准引脚
    • 1.5 A 启动过载能力
    • 非隔离稳压器,待机电流极低
    222 RECOM | R-78W-0.5 Series | DC/DC, Wired, Single Output
    (4 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 内置二极管保护电路
    • 纤薄设计 (LxWxH= 11.5 x 8.5 x 17.5 mm)
    • 连续短路保护
    223 RECOM | R-DR/CLIP Series | AC/DC
    (1 产品)
    • 面板安装模块/PMx 的配套附件
    • 与 TS 35 结合使用,符合 DIN EN 60715 标准
    • 包括配套螺丝的安装夹套件
    224 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
    (1 产品)
    • 半桥电压高达 1 kV
    • TTL 兼容信号输入
    • 15 V 至 42 V 单电源
    • 直通短路保护
    225 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33 W, Single Output
    (1 产品)
    • 单节 AA 电池产生的 3.3 V(升压转换器)
    • 效率达 93%,10% 负载时效率 > 80%
    • 输入电压范围低至 0.65 V
    • 0.100" (2.54 mm) 引脚排列
    226 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1 W, Single Output
    (1 产品)
    • CAN 总线完全隔离解决方案
    • 包含电气隔离的 CAN 收发器 IS1042
    • 包含 R1SX-3.305/H - 具有 3 kVDC 隔离电压的 3.3 V 至 5 V 1 W DC-DC 转换器
    • 在 CAN FD 模式下,数据速率可达 5 Mbit
    227 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
    (2 产品)
    • 高电压 (-1) 或大电流 (-2) 布局的 240 W 以下铁路 DC/DC 转换器评估平台
    • 包含具有反极性保护功能的 RIA12 浪涌抑制器
    • 板载 EN50121-3-2 EMC 滤波器布局
    • 适用于 2"x1"、四分之一砖或半砖转换器
    228 RECOM | R0.25D Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Dual Output
    (600 产品)
    • 完全符合 RoHS 10/10 标准
    • 在 100°C 的环境温度下可全功率工作
    • 1 kVDC 或 3 kVDC 隔离选项
    • 适用于全自动装配(包括汽相焊接)
    229 RECOM | R0.25DA Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Dual Output
    (40 产品)
    • 完全符合 RoHS 10/10 标准
    • 在 100°C 的环境温度下可全功率工作
    • 1 kVDC 或 3 kVDC 隔离选项
    • 适用于全自动装配(包括汽相焊接)
    230 RECOM | R0.25S Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Single Output
    (600 产品)
    • 完全符合 RoHS 10/10 标准
    • 在 100°C 的环境温度下可全功率工作
    • 1 kVDC 或 3 kVDC 隔离选项
    • 适用于全自动装配(包括汽相焊接)
    231 RECOM | R0.25S/E Series | DC/DC, SMD, 0.25 W, Single Output
    (36 产品)
    • 1:1 输入电压范围
    • 0.25 W SMD 封装
    • 效率最高可达 77%
    • 1 kVDC/1 s 和 2 kVDC/1 s 隔离
    232 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Dual Output
    (240 产品)
    • 0.5 W,SMD 封装
    • 效率最高可达 80%
    • 获准用于医疗应用
    • 1 kVDC/1 s 和 3 kVDC/1 s 隔离选项
    233 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
    (240 产品)
    • 0.5 W,SMD 封装
    • 效率最高可达 80%
    • 获准用于医疗应用
    • 1 kVDC/1 s 和 3 kVDC/1 s 隔离选项
    234 RECOM | R0.5Z Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
    (96 产品)
    • 1 kVDC/1 s 和 2 kVDC/1 s 隔离选项
    • SMD 封装形式
    • 隔离型单路稳压输出(内部线性稳压器)
    • UL94V-0 封装材料
    235 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
    (4 产品)
    • 通过内部线性稳压器调节输出
    • 隔离型,0.5 W 功率,SMD 封装
    • 隔离电压最高可达 2 kVDC
    • 工业标准引脚排列
    236 RECOM | R1D Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
    (600 产品)
    • 在 100°C 的环境温度下可全功率工作
    • 1 kVDC/1 s 或 3 kVDC/1 s 隔离选项
    • 通过 UL 和 EN 认证,并获得 CB 报告
    • 适用于全自动装配(包括汽相焊接)
    237 RECOM | R1DA Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
    (120 产品)
    • 完全符合 RoHS 10/10 标准
    • 在 +100 °C 的环境温度下可满功率工作
    • 1 kVDC/1 s 隔离电压
    • 通过 UL60950-1 和 IEC/EN60950-1 认证
    238 RECOM | R1S/E Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    (48 产品)
    • 1:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 82%
    • 1 kVDC/1 s 或 2 kVDC/1 s 隔离电压
    • 满载时的工作温度范围为 -40 °C 至 +100 °C
    239 RECOM | R1Z Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    (200 产品)
    • 1 kVDC/1 s 或 2 kVDC/1 s 隔离电压
    • SMD 封装形式
    • UL94V-0 封装材料
    • 连续短路保护(可选)
    240 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    (4 产品)
    • 通过内部线性稳压器调节输出
    • 隔离型,1 W 功率,SMD 封装
    • 隔离电压最高可达 2 kVDC
    • 工业标准引脚排列
    241 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2 W, Dual Output
    (400 产品)
    • 在 100°C 的环境温度下可全功率工作
    • 1 kVDC/1 s 或 3 kVDC/1 s 隔离选项
    • 通过 UL 和 EN 认证,并获得 CB 报告
    • 适用于全自动装配(包括汽相焊接)
    242 RECOM | R2S Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
    (480 产品)
    • 在 100°C 的环境温度下可全功率工作
    • 1 kVDC/1 s 或 3 kVDC/1 s 隔离选项
    • 通过 UL 和 EN 认证,并获得 CB 报告
    • 适用于全自动装配(包括汽相焊接)
    243 RECOM | RAC-ADAPT-ST-1 Series | AC/DC, Screw Terminal
    (1 产品)
    • 输入电压范围高达 488 VAC
    • 空气温度高达 90 °C 时,额定电流为 9 A
    • 使用了 UL 认证的组件
    • 通过密封的包装保证了长期的可焊性
    244 RECOM | RAC-MB1 Series | AC/DC
    (1 产品)
    • 使用不锈钢弹簧保持牵引力
    • 包装数量适中
    • 提供多种安装选项,便于操作
    • 替代下方固定方式
    245 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1 W, Single Output
    (2 产品)
    • 通用输入电压为 85-264 VAC
    • 家居标准认证
    • II 类安装(无 FG)
    • 工作温度为 -25 °C 至 +80 °C
    246 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1 W, Single Output
    (4 产品)
    • 通用输入电压为 85-264 VAC
    • 空载功耗 < 250 mW
    • II 类安装(无 FG)
    • 工作温度为 -25 °C 至 +80 °C,有降额
    247 RECOM | RAC02-E/277 Series | AC/DC, THT, 2 W, Single Output
    (4 产品)
    • 最大空载功耗为 35 mW
    • 效率最高可达 76%
    • 3 kVAC/1 min 的隔离输出电压
    • 短路保护 (SCP)、过电压保护 (OVP)
    248 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2 W, Single Output
    (5 产品)
    • 通用输入电压为 85-264 VAC
    • 家居标准认证
    • 工作温度范围为 -25°C 至 +80°C,需降额
    • II 类安装(无 FG)
    249 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2 W, Single Output
    (5 产品)
    • 通用输入电压为 85-264 VAC
    • 空载功耗 < 250 mW
    • 工作温度范围为 -25°C 至 +80°C,需降额
    • II 类安装(无 FG)
    250 RECOM | RAC03-E/277 Series | AC/DC, THT, 3 W, Single Output
    (4 产品)
    • 最大空载功耗为 30 mW
    • 效率最高可达 80%
    • 3 kVAC/1 min 的隔离输出电压
    • 短路保护 (SCP)、过电压保护 (OVP)
      产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 RECOM | R-78CK12-0.5 | DC/DC, THT, 6 W, Single Output
    重点
    DC/DC 6 15 - 40 12 SIP3
    2 RECOM | R-78CK15-0.5 | DC/DC, THT, 7.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 7.5 18 - 40 15 SIP3
    3 RECOM | R-78CK3.3-0.5 | DC/DC, THT, 1.65 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1.65 5 - 40 3.3 SIP3
    4 RECOM | R-78CK5.0-0.5 | DC/DC, THT, 2.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.5 6.5 - 40 5 SIP3
    5 RECOM | R-78HE5.0-0.3 | DC/DC, THT, 1.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1.5 6.5 - 72 5 SIP3
    6 RECOM | R-78K1.2-2.0 | DC/DC, THT, 2.4 W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.4 4.5 - 36 1.2 SIP3
    7 RECOM | R-78K1.2-2.0L | DC/DC, THT, 2.4 W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.4 4.5 - 36 1.2 SIP3
    8 RECOM | R-78K1.5-0.5 | DC/DC, THT, 0.75 W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.75 4.5 - 36 1.5 SIP3
    9 RECOM | R-78K1.5-2.0 | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
    重点
    DC/DC 3 4.5 - 36 1.5 SIP3
    10 RECOM | R-78K1.5-2.0L | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
    重点
    DC/DC 3 4.5 - 36 1.5 SIP3
    11 RECOM | R-78K1.8-0.5 | DC/DC, THT, 0.9 W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.9 4.5 - 36 1.8 SIP3
    12 RECOM | R-78K1.8-1.0 | DC/DC, THT, 1.8 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1.8 4.5 - 36 1.8 SIP3
    13 RECOM | R-78K1.8-2.0 | DC/DC, THT, 3.6 W, Single Output
    重点
    DC/DC 3.6 4.5 - 36 1.8 SIP3
    14 RECOM | R-78K1.8-2.0L | DC/DC, THT, 3.6 W, Single Output
    重点
    DC/DC 3.6 4.5 - 36 1.8 SIP3
    15 RECOM | R-78K12-0.5 | DC/DC, THT, 6 W, Single Output
    重点
    DC/DC 6 15 - 36 12 SIP3
    16 RECOM | R-78K12-1.0 | DC/DC, THT, 12 W, Single Output
    重点
    DC/DC 12 15 - 36 12 SIP3
    17 RECOM | R-78K12-2.0 | DC/DC, THT, 24 W, Single Output
    重点
    DC/DC 24 14 - 36 12 SIP3
    18 RECOM | R-78K12-2.0L | DC/DC, THT, 24 W, Single Output
    重点
    DC/DC 24 14 - 36 12 SIP3
    19 RECOM | R-78K15-0.5 | DC/DC, THT, 7.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 7.5 18 - 36 15 SIP3
    20 RECOM | R-78K15-1.0 | DC/DC, THT, 15 W, Single Output
    重点
    DC/DC 15 18 - 36 15 SIP3
    21 RECOM | R-78K15-2.0 | DC/DC, THT, 30 W, Single Output
    重点
    DC/DC 30 18 - 36 15 SIP3
    22 RECOM | R-78K15-2.0L | DC/DC, THT, 30 W, Single Output
    重点
    DC/DC 30 18 - 36 15 SIP3
    23 RECOM | R-78K2.5-0.5 | DC/DC, THT, 1.25 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1.25 4.5 - 36 2.5 SIP3
    24 RECOM | R-78K2.5-1.0 | DC/DC, THT, 2.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.5 4.5 - 36 2.5 SIP3
    25 RECOM | R-78K2.5-2.0 | DC/DC, THT, 5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 5 4.5 - 36 2.5 SIP3
    26 RECOM | R-78K2.5-2.0L | DC/DC, THT, 5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 5 4.5 - 36 2.5 SIP3
    27 RECOM | R-78K3.3-0.5 | DC/DC, THT, 1.65 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1.65 4.5 - 36 3.3 SIP3
    28 RECOM | R-78K3.3-1.0 | DC/DC, THT, 3.3 W, Single Output
    重点
    DC/DC 3.3 4.5 - 36 3.3 SIP3
    29 RECOM | R-78K3.3-2.0 | DC/DC, THT, 6.6 W, Single Output
    重点
    DC/DC 6.6 4.5 - 36 3.3 SIP3
    30 RECOM | R-78K3.3-2.0L | DC/DC, THT, 6.6 W, Single Output
    重点
    DC/DC 6.6 4.5 - 36 3.3 SIP3
    31 RECOM | R-78K5.0-0.5 | DC/DC, THT, 2.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.5 6.5 - 36 5 SIP3
    32 RECOM | R-78K5.0-1.0 | DC/DC, THT, 5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 5 6.5 - 36 5 SIP3
    33 RECOM | R-78K5.0-2.0 | DC/DC, THT, 10 W, Single Output
    重点
    DC/DC 10 6.5 - 36 5 SIP3
    34 RECOM | R-78K5.0-2.0L | DC/DC, THT, 10 W, Single Output
    重点
    DC/DC 10 6.5 - 36 5 SIP3
    35 RECOM | R-78K6.5-0.5 | DC/DC, THT, 3.25 W, Single Output
    重点
    DC/DC 3.25 8 - 36 6.5 SIP3
    36 RECOM | R-78K9.0-0.5 | DC/DC, THT, 4.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 4.5 12 - 36 9 SIP3
    37 RECOM | R-78K9.0-1.0 | DC/DC, THT, 9 W, Single Output
    重点
    DC/DC 9 12 - 36 9 SIP3
    38 RECOM | R-78K9.0-2.0 | DC/DC, THT, 18 W, Single Output
    重点
    DC/DC 18 11 - 36 9 SIP3
    39 RECOM | R-78K9.0-2.0L | DC/DC, THT, 18 W, Single Output
    重点
    DC/DC 18 11 - 36 9 SIP3
    40 RECOM | R05C05TE05S-CT | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.5 5 5 SMD 16 Pin 3
    41 RECOM | R05C05TE05S-R | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.5 5 5 SMD 16 Pin 3
    42 RECOM | R05C1TF05S-CT | DC/DC, SMD (pinless), 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 12 pad LGA 3
    43 RECOM | R05C1TF05S-R | DC/DC, SMD (pinless), 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 12 pad LGA 3
    44 RECOM | R05CT05S-CT | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.5 5 5 SMD 16 Pin 5
    45 RECOM | R05CT05S-R | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.5 5 5 SMD 16 Pin 5
    46 RECOM | R05CTE05S-CT | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SMD 16 Pin 3
    47 RECOM | R05CTE05S-R | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SMD 16 Pin 3
    48 RECOM | R05P05D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 5 SIP7 6.4
    49 RECOM | R05P05D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 5 SIP7 8
    50 RECOM | R05P05D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 5 SIP7 6.4
    51 RECOM | R05P05D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 5 SIP7 8
    52 RECOM | R05P05S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 6.4
    53 RECOM | R05P05S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 8
    54 RECOM | R05P05S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 6.4
    55 RECOM | R05P05S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 8
    56 RECOM | R05P05S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 6.4
    57 RECOM | R05P05S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 8
    58 RECOM | R05P05S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 6.4
    59 RECOM | R05P05S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 8
    60 RECOM | R05P09D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 9 SIP7 6.4
    61 RECOM | R05P09D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 9 SIP7 8
    62 RECOM | R05P09D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 9 SIP7 6.4
    63 RECOM | R05P09D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 9 SIP7 8
    64 RECOM | R05P09S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 6.4
    65 RECOM | R05P09S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 8
    66 RECOM | R05P09S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 6.4
    67 RECOM | R05P09S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 8
    68 RECOM | R05P09S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 6.4
    69 RECOM | R05P09S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 8
    70 RECOM | R05P09S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 6.4
    71 RECOM | R05P09S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 8
    72 RECOM | R05P12D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 12 SIP7 6.4
    73 RECOM | R05P12D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 12 SIP7 8
    74 RECOM | R05P12D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 12 SIP7 6.4
    75 RECOM | R05P12D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 12 SIP7 8
    76 RECOM | R05P12S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 6.4
    77 RECOM | R05P12S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 8
    78 RECOM | R05P12S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 6.4
    79 RECOM | R05P12S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 8
    80 RECOM | R05P12S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 6.4
    81 RECOM | R05P12S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 8
    82 RECOM | R05P12S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 6.4
    83 RECOM | R05P12S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 8
    84 RECOM | R05P15D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 15 SIP7 6.4
    85 RECOM | R05P15D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 15 SIP7 8
    86 RECOM | R05P15D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 15 SIP7 6.4
    87 RECOM | R05P15D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 15 SIP7 8
    88 RECOM | R05P15S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 6.4
    89 RECOM | R05P15S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 8
    90 RECOM | R05P15S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 6.4
    91 RECOM | R05P15S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 8
    92 RECOM | R05P15S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 6.4
    93 RECOM | R05P15S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 8
    94 RECOM | R05P15S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 6.4
    95 RECOM | R05P15S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 8
    96 RECOM | R05P3.3D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 3.3 SIP7 6.4
    97 RECOM | R05P3.3D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 3.3 SIP7 8
    98 RECOM | R05P3.3D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 3.3 SIP7 6.4
    99 RECOM | R05P3.3D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 3.3 SIP7 8
    100 RECOM | R05P3.3S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 6.4
    101 RECOM | R05P3.3S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 8
    102 RECOM | R05P3.3S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 6.4
    103 RECOM | R05P3.3S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 8
    104 RECOM | R05P3.3S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 6.4
    105 RECOM | R05P3.3S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 8
    106 RECOM | R05P3.3S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 6.4
    107 RECOM | R05P3.3S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 8
    108 RECOM | R09P05D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 5 SIP7 6.4
    109 RECOM | R09P05D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 5 SIP7 8
    110 RECOM | R09P05D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 5 SIP7 6.4
    111 RECOM | R09P05D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 5 SIP7 8
    112 RECOM | R09P05S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 6.4
    113 RECOM | R09P05S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 8
    114 RECOM | R09P05S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 6.4
    115 RECOM | R09P05S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 8
    116 RECOM | R09P05S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 6.4
    117 RECOM | R09P05S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 8
    118 RECOM | R09P05S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 6.4
    119 RECOM | R09P05S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 8
    120 RECOM | R09P09D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 9 SIP7 6.4
    121 RECOM | R09P09D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 9 SIP7 8
    122 RECOM | R09P09D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 9 SIP7 6.4
    123 RECOM | R09P09D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 9 SIP7 8
    124 RECOM | R09P09S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 6.4
    125 RECOM | R09P09S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 8
    126 RECOM | R09P09S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 6.4
    127 RECOM | R09P09S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 8
    128 RECOM | R09P09S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 6.4
    129 RECOM | R09P09S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 8
    130 RECOM | R09P09S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 6.4
    131 RECOM | R09P09S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 8
    132 RECOM | R09P12D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 12 SIP7 6.4
    133 RECOM | R09P12D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 12 SIP7 8
    134 RECOM | R09P12D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 12 SIP7 6.4
    135 RECOM | R09P12D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 12 SIP7 8
    136 RECOM | R09P12S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 6.4
    137 RECOM | R09P12S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 8
    138 RECOM | R09P12S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 6.4
    139 RECOM | R09P12S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 8
    140 RECOM | R09P12S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 6.4
    141 RECOM | R09P12S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 8
    142 RECOM | R09P12S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 6.4
    143 RECOM | R09P12S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 8
    144 RECOM | R09P15D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 15 SIP7 6.4
    145 RECOM | R09P15D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 15 SIP7 8
    146 RECOM | R09P15D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 15 SIP7 6.4
    147 RECOM | R09P15D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 15 SIP7 8
    148 RECOM | R09P15S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 6.4
    149 RECOM | R09P15S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 8
    150 RECOM | R09P15S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 6.4
    151 RECOM | R09P15S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 8
    152 RECOM | R09P15S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 6.4
    153 RECOM | R09P15S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 8
    154 RECOM | R09P15S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 6.4
    155 RECOM | R09P15S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 8
    156 RECOM | R09P3.3D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 3.3 SIP7 6.4
    157 RECOM | R09P3.3D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 3.3 SIP7 8
    158 RECOM | R09P3.3D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 3.3 SIP7 6.4
    159 RECOM | R09P3.3D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 3.3 SIP7 8
    160 RECOM | R09P3.3S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 6.4
    161 RECOM | R09P3.3S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 8
    162 RECOM | R09P3.3S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 6.4
    163 RECOM | R09P3.3S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 8
    164 RECOM | R09P3.3S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 6.4
    165 RECOM | R09P3.3S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 8
    166 RECOM | R09P3.3S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 6.4
    167 RECOM | R09P3.3S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 8
    168 RECOM | R12C2T12/R-CT | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 9 - 18 36-Pin SSOP 5
    169 RECOM | R12C2T12/R-R | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 9 - 18 36-Pin SSOP 5
    170 RECOM | R12C2T25/R-CT | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 9 - 18 36-Pin SSOP 5
    171 RECOM | R12C2T25/R-R | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 9 - 18 36-Pin SSOP 5
    172 RECOM | R12P05D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 5 SIP7 6.4
    173 RECOM | R12P05D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 5 SIP7 8
    174 RECOM | R12P05D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 5 SIP7 6.4
    175 RECOM | R12P05D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 5 SIP7 8
    176 RECOM | R12P05S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 6.4
    177 RECOM | R12P05S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 8
    178 RECOM | R12P05S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 6.4
    179 RECOM | R12P05S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 8
    180 RECOM | R12P05S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 6.4
    181 RECOM | R12P05S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 8
    182 RECOM | R12P05S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 6.4
    183 RECOM | R12P05S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 8
    184 RECOM | R12P09D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 9 SIP7 6.4
    185 RECOM | R12P09D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 9 SIP7 8
    186 RECOM | R12P09D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 9 SIP7 6.4
    187 RECOM | R12P09D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 9 SIP7 8
    188 RECOM | R12P09S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 6.4
    189 RECOM | R12P09S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 8
    190 RECOM | R12P09S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 6.4
    191 RECOM | R12P09S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 8
    192 RECOM | R12P09S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 6.4
    193 RECOM | R12P09S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 8
    194 RECOM | R12P09S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 6.4
    195 RECOM | R12P09S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 8
    196 RECOM | R12P12D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 12 SIP7 6.4
    197 RECOM | R12P12D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 12 SIP7 8
    198 RECOM | R12P12D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 12 SIP7 6.4
    199 RECOM | R12P12D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 12 SIP7 8
    200 RECOM | R12P12S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 6.4
    201 RECOM | R12P12S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 8
    202 RECOM | R12P12S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 6.4
    203 RECOM | R12P12S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 8
    204 RECOM | R12P12S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 6.4
    205 RECOM | R12P12S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 8
    206 RECOM | R12P12S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 6.4
    207 RECOM | R12P12S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 8
    208 RECOM | R12P15D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 15 SIP7 6.4
    209 RECOM | R12P15D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 15 SIP7 8
    210 RECOM | R12P15D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 15 SIP7 6.4
    211 RECOM | R12P15D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 15 SIP7 8
    212 RECOM | R12P15S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 6.4
    213 RECOM | R12P15S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 8
    214 RECOM | R12P15S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 6.4
    215 RECOM | R12P15S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 8
    216 RECOM | R12P15S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 6.4
    217 RECOM | R12P15S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 8
    218 RECOM | R12P15S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 6.4
    219 RECOM | R12P15S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 8
    220 RECOM | R12P3.3D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 3.3 SIP7 6.4
    221 RECOM | R12P3.3D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 3.3 SIP7 8
    222 RECOM | R12P3.3D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 3.3 SIP7 6.4
    223 RECOM | R12P3.3D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 3.3 SIP7 8
    224 RECOM | R12P3.3S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 6.4
    225 RECOM | R12P3.3S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 8
    226 RECOM | R12P3.3S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 6.4
    227 RECOM | R12P3.3S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 8
    228 RECOM | R12P3.3S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 6.4
    229 RECOM | R12P3.3S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 8
    230 RECOM | R12P3.3S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 6.4
    231 RECOM | R12P3.3S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 8
    232 RECOM | R15C2T25/R-CT | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 13.5 - 18 36-Pin SSOP 5
    233 RECOM | R15C2T25/R-R | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 13.5 - 18 36-Pin SSOP 5
    234 RECOM | R15P05D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 5 SIP7 6.4
    235 RECOM | R15P05D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 5 SIP7 8
    236 RECOM | R15P05D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 5 SIP7 6.4
    237 RECOM | R15P05D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 5 SIP7 8
    238 RECOM | R15P05S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 6.4
    239 RECOM | R15P05S/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 8
    240 RECOM | R15P05S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 6.4
    241 RECOM | R15P05S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 8
    242 RECOM | R15P05S/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 6.4
    243 RECOM | R15P05S/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 8
    244 RECOM | R15P05S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 6.4
    245 RECOM | R15P05S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 8
    246 RECOM | R15P09D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 9 SIP7 6.4
    247 RECOM | R15P09D/P/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 9 SIP7 8
    248 RECOM | R15P09D/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 9 SIP7 6.4
    249 RECOM | R15P09D/R8 | DC/DC, THT, 1 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 9 SIP7 8
    250 RECOM | R15P09S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 9 SIP7 6.4