隔离型DC/DC 电源

RECOM是世界上经验最丰富的DC/DC转换器制造商之一。我们的历史可以追溯到1975年,因此请不要惊讶我们的DC/DC产品组合在市场上的种类最为丰富,能够提供多样化的尺寸选项、工作温度范围,以及输入/输出电压组合,范围从0.25瓦一直到3千瓦。

我们提供效率高达97%的非隔离式DC/DC转换器到20kVDC隔离式DC/DC转换器,超小型SMD模块到半砖型电源转换器,工作温度最低-40°C最高可达+100°C,具备国际安全认证以及详细的技术数据表,这些可在网站轻松获取。我们最受欢迎的「E」版本转换器是成本最低的产品,适合大量且价格敏感的应用。

我们相信我们拥有市场上最可靠、最节能又高质量的DC/DC转换器,在众多的产品组合之中一定有非常适合您的应用方案。如果没有,作为业界最具创新的制造商之一,我们平均每个月都会发布一个新的DC/DC模块以满足您更多样化的需求。

DC/DC转换器有什么功能?

DC/DC转换器是一种在输入和输出之间提供特定的电压和隔离的电子器件。使用DC/DC转换器的原因有很多种,它们以简单的方式在一块电路板上提供电子器件所需的各种电压。DC/DC转换器中的隔离符合安全法规,因此设计工程师可以解决干扰和故障保护等问题。DC/DC转换器还为分布式电源系统提供了既灵活又干净的解决方案。

DC/DC转换器模块的功能至少要满足一项以下要求:
  • 使次级负载与主电源匹配
  • 提供初级和次级电路之间的隔离
  • 提供保护以预防故障、短路或过热的影响
  • 轻松符合安全、性能或EMC法规

匹配负载

DC/DC转换器最常见的应用之一是将电压从较高的电压源(例如24V工业电源)降到负载所需的低电压(例如3.3V微处理器)。DC/DC转换器也可以用在相反的情况,从较低的电压源(例如5V板级系统总线)升到外部系统所需的高电压(例如12V电动机的外围设备)。

电池产生的电压会随着时间降低。如果使用电池的系统需要稳定的电压,DC/DC转换器可以带来稳定的电压源。稳压型DC/DC转换器可以接受较宽的输入电压范围并将其转为稳定的电压。一个很好的例子是一个12V电池的电压范围通常为14V至9V。添加一个+12V DC/DC转换器之后可确保负载始终在固定的12V。

隔离

使用DC/DC转换器的第二个原因是将初级电路与次级电路隔离。这点非常重要因为能够防止敏感器件受到其他器件的干扰。如图所示,DC/DC转换器电隔离了噪声电路A(大电流电动机驱动器)和电路B(电动机速度控制器)。隔离电路的主要应用之一是在医疗行业。他们需要遵守非常严格的安全标准和法规,例如UL或CSA。直接连接到患者的电子系统特别需要DC/DC转换器所提供的附加隔离。连接到「外部世界」的其他应用也需要隔离(例如USB接口),以防止内部故障而导致过多的电压。
RECOM DC/DC 知识手册

DC/DC 转换器知识手册

分布式电源系统使用DC/DC转换器的原因有很多,其中包括:效率和可靠性比集中式多路输出电源更高,灵活性高且成本低。较大的集中式电源可能会产生明显的压降,不够灵活且价格昂贵。

如需了解更多DC/DC转换理论的相关信息,请阅读我们的《知识手册》。

DC/DC转换器技术进展

在不久之前,变压器、整流器和线性稳压器还是电源转换的主要技术,而如今DC/DC转换器逐渐代替线性稳压器,而初级侧开关控制器正在取代简单的50Hz电源变压器。 在新电路、器件和材料的技术巨大进步之下,让提高性能、改善热性能,同时大幅减小电源的尺寸、重量和成本变得可能。因此开关稳压器如今已被广泛使用因此开关稳压器如今已被广泛使用,成为了DC/DC电源转换的标准技术。现代的DC/DC转换器主要提供高效的电源转换,为各种电子仪器、设备和系统提供经过控制的、安全的稳压直流电源。

模块化 vs. 分立式

人们一直认为模块化DC/DC转换器比分立式解决方案更昂贵。事实上,通过外包给自己的SMT工厂,我们能够以极具吸引力的价格提供特定的转换器系列。由于规模经济的效应,我们意识到与同类产品相比,我们的低成本电源在质量不变下可以节省高达50%的成本。使用我们的产品不只是设计工程师受益,买方采购人员只需采购一个模块而非指定的多个器件。

分立设计带来的额外问题,例如组件公差、测试故障和EMC等问题,可能会导致严重的延迟和重新设计的成本。原本预期的产品上市日可能会因此推迟数月。使用经过测试和认证的DC/DC转换器不仅节省开发时间,而且还降低上市时间延迟的风险,同时简化最终的认证流程。

安全与认证表

DC/DC转换器只需添加一些器件就可以符合EN55022 Class A 或Class B的EMC标准。

符合电磁兼容性(EMC)的 DC/DC 转换器元

标准的外壳尺寸、封装和引脚排列确保转换器轻松集成到您的设计中。

DC/DC 转换器设计

产品组合

无论是稳压还是非稳压、10kVDC隔离还是专为+100°C极高环境温度精心设计的,我们为每种应用都提供合适的模块化DC/DC转换器。非稳压DC/DC转换器通常用于通用电源隔离和电压匹配的应用,无需降额具有-40°C至+85°C的工业工作温度范围。稳压DC/DC转换器专为工业应用所设计,可以驱动高容性负载,并在较宽的温度范围内不降额工作。 此外,当输入电压突然变化时它们可提供稳定的输出电压。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RxxC05TExxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
重点
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
2 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
重点
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
3 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
重点
1 5 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD 开放式
4 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1W
重点
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
5 RECOM | R1S Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin, SMD 12 引脚
6 RECOM | R1SE Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1 5 5 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin
7 RECOM | R1SE/H2 Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 5 SMD SMD 5 引脚
8 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD 开放式
9 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1W
重点
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
10 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP7
11 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP7
12 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5 THT SIP7
13 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP7
14 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP4
15 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP7
16 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP7
17 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5, 12, 24 5 THT SIP7
18 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP7
19 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
20 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
重点
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
21 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
22 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
23 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 9 - 36 3.3 ‐ 17, 5 THT SIP8
24 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 3.3, 5 THT SIP7
25 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
重点
1 5 5 SMD (无引脚) 12 pad LGA
26 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1 5 5 SMD SMD 16 Pin
27 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
重点
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
28 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2W
重点
2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
29 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
重点
2 5, 12, 24 15, 24, 3.3, 5 SMD 开放式
30 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
重点
2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
31 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
重点
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
32 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
33 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
2 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
34 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
重点
2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
35 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
2 4.5 - 36 3.3 ‐ 17, 5 THT SIP8
36 RECOM | RTC2-RW Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
重点
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 SMD 开放式
37 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
38 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
39 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
2.5 13.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
40 RECOM | R24C2T25 Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
41 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
42 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3W
重点
3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
43 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
重点
3 8.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
44 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
重点
3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (无引脚) DIP16
45 RECOM | REC3A-W Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
重点
3 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
46 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3W
重点
3 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 THT DIP24
47 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
重点
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP8
48 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
重点
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP8
49 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3W
重点
3 12, 24 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
50 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
重点
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
51 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
重点
4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
52 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5W
重点
5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
53 RECOM | REC5A-W Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
54 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 9 - 36 5 THT 1"x1"
55 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 9 - 36 3.3 ‐ 15, 5 THT DIP24
56 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
重点
5, 6 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
57 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
重点
5, 6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
58 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
重点
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
59 RECOM | REC6A-W Series | DC/DC, THT, 6W, Single Output
重点
6 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
60 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
重点
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
61 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6W
重点
6 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 THT DIP24
62 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
重点
6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 THT DIP24
63 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
重点
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
64 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
重点
10 9 - 36, 18 - 75 THT 1"x1"
65 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10W
重点
10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
66 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10W
重点
10 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.49 ‐ 5.51, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 THT DIP24
67 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
重点
12 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5 THT SIP8
68 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
重点
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
69 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
重点
20 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, 4.59 ‐ 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT Encapsulated 1.6"x1"
70 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30W
重点
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
71 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
重点
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
72 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
重点
40 14.4 - 154 21.6 ‐ 26.4, 24 导轨, 底架安装 3.94"x2.36", 4.01"x2.36"
73 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
重点
40 14 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 1/4砖
74 RECOM | RPA40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
重点
40 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 4.49 ‐ 5.51, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
75 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60W
重点
60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
76 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
重点
60 14 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 1/4砖
77 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
重点
75 14.4 - 154 21.6 ‐ 26.4, 24 导轨, 底架安装 4.40"x2.87", 4.33"x2.87"
78 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
重点
100 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 4 ‐ 5.5 THT 开放框架式1/8砖
79 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
重点
150 9 - 75 10.8 ‐ 13.2, 21.6 ‐ 26.4, 25.2 ‐ 30.8, 43.2 ‐ 52.8, 48.6 ‐ 59.4 THT 半砖
80 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
重点
150 14.4 - 154 19.2 ‐ 25.2 底架安装 7.42"x4.57"
81 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
重点
300 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 55.2 THT 半砖
82 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
重点
300 14.4 - 170 19.2 ‐ 25.2, 88 ‐ 115.5 底架安装 8.23"x5.55" (IP20)
83 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
重点
300 18 - 126 12.2, 13.7, 24.5 连接器 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
84 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
重点
300 36 - 72 16 ‐ 35 THT 开放框架式1/8砖
85 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
重点
360 18 - 126 24.5 连接器 7.48"x2.99" (IP20)
86 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
重点
400 24 - 120 13 连接器 8"x4.53" (IP69K)
87 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
重点
400 12 - 56, 24 - 120 13, 24 连接器 8"x4.53" (IP69K)
88 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
重点
500 43.2 - 170 19.2 ‐ 25.2 底架安装 8.23"x5.56" (IP20)
89 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
重点
600 24 - 120 13 连接器 8"x4.53" (IP69K)
90 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
重点
600 24 - 120 24 连接器 8"x4.53" (IP69K)
91 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
重点
2500, 4200 180 - 950 12 ‐ 14, 24 ‐ 28 连接器 12.44"x10" (IP67)
92 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, 2000W, Single Output
即将推出
2000 180 - 950 12 ‐ 14, 24 ‐ 28 连接器 12.44"x10" (IP67)
93 RECOM | RLS-105 Series | DC/DC, SMD
SMD 开放式
94 RECOM | RLS-126 Series | DC/DC, SMD
SMD 开放式
95 RECOM | RLS-186 Series | DC/DC, SMD
SMD 开放式
96 RECOM | RLS-226 Series | DC/DC, SMD
SMD 开放式
97 RECOM | RLS-397 Series | DC/DC, SMD
SMD 开放式
98 RECOM | RLS-567 Series | DC/DC, SMD
SMD 开放式
99 RECOM | RLS-686 Series | DC/DC, SMD
SMD 开放式
100 RECOM | R0.25D Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Dual Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 引脚, SMD 10 引脚, SMD 12 引脚
101 RECOM | R0.25DA Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Dual Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12 / 12, 5 / 5 SMD SMD 7 引脚
102 RECOM | R0.25S Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin, SMD 12 引脚
103 RECOM | R0.25S/E Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin
104 RECOM | RM Series | DC/DC, THT, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP4
105 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Dual Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 6 引脚, SMD 10 引脚, SMD 12 引脚
106 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 5 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin, SMD 12 引脚
107 RECOM | R0.5Z Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 SMD SMD 10 引脚
108 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5 5 SMD 开放式
109 RECOM | ROL Series | DC/DC, THT, 0.5W, Single Output
0.5 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4
110 RECOM | R1D Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 引脚, SMD 10 引脚, SMD 12 引脚
111 RECOM | R1DA Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12 / 12, 15 / 15, 3.3 / 3.3, 5 / 5, 9 / 9 SMD SMD 7 引脚
112 RECOM | R1S/E Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin
113 RECOM | R1Z Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 SMD SMD 10 Pin Mini
114 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 5 5 SMD 开放式
115 RECOM | RB/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP7
116 RECOM | RBM Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 12 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP6 微型
117 RECOM | RE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP7
118 RECOM | RH Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT SIP7
119 RECOM | RH-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
120 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT SIP7
121 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5 THT SIP7
122 RECOM | RNM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 3.3, 5, 9 THT DIP6
123 RECOM | RO Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP4
124 RECOM | RO/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP4
125 RECOM | ROM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4 微型
126 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
127 RECOM | RP-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
128 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
129 RECOM | RSO-Z Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
130 RECOM | RU Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP7
131 RECOM | RUM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP6
132 RECOM | RY Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 THT SIP7
133 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
134 RECOM | RxxP1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
135 RECOM | RxxPxx Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
136 RECOM | RN Series | DC/DC, THT, 1.25W, Single Output
1.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 THT DIP8
137 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 引脚, SMD 10 引脚, SMD 12 引脚
138 RECOM | R2S Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin, SMD 12 引脚
139 RECOM | RD Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP7
140 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT SIP8
141 RECOM | RGZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP14
142 RECOM | RGZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP14
143 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
144 RECOM | RI Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
145 RECOM | RJZ Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT DIP14
146 RECOM | RKZ Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
147 RECOM | RKZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
148 RECOM | RKZ-xx2005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
149 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
150 RECOM | RS-Z Series | DC/DC, THT, 2W
2 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
151 RECOM | RUZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5 5 / 5 THT SIP7
152 RECOM | RV Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
153 RECOM | RV-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP24 Mini
154 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
155 RECOM | RW2 Series | DC/DC, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
156 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 12, 15, 24 15 / -3 THT SIP7
157 RECOM | RxxP21509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
158 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
159 RECOM | RxxP2xx Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
160 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
161 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
162 RECOM | REC3-RW Series | DC/DC, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
163 RECOM | REC3-RWZ Series | DC/DC, 3W
3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
164 RECOM | REM3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
165 RECOM | REM3-W Series | DC/DC, THT, 3W
3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
166 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
167 RECOM | RI3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
3 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP4
168 RECOM | RKZ3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
3 5, 12, 24 12, 5 THT SIP7
169 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
170 RECOM | RS3-Z Series | DC/DC, THT, 3W
3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
171 RECOM | RW-D Series | DC/DC, THT, 3W, Dual Output
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
172 RECOM | RW-S Series | DC/DC, 3W, Single Output
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 引脚 微型
173 RECOM | Rxx-B Series | DC/DC, THT, Single Output
3, 5 5, 12, 15, 24 41 ‐ 120, 50 ‐ 135, 56 ‐ 135, 59 ‐ 130, 92 ‐ 200 THT DIP24
174 RECOM | REC3.5-RW/R Series | DC/DC, THT, 3.5W
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
175 RECOM | REC5-RW Series | DC/DC, 5W
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
176 RECOM | REC5-RWZ Series | DC/DC, 5W
5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
177 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
178 RECOM | REM6 Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
179 RECOM | REM6-W Series | DC/DC, THT, 6W
6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
180 RECOM | RS6 Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 ‐ 13.2, 13.8 ‐ 16.5, 3.036 ‐ 3.63, 4.6 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP8
181 RECOM | REC7.5-RW Series | DC/DC, 7.5W
7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
182 RECOM | REC8-RW Series | DC/DC, 8W
8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
183 RECOM | REC8-RWZ Series | DC/DC, 8W
8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
184 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
185 RECOM | REC10-RW Series | DC/DC, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
186 RECOM | REC10-RWZ Series | DC/DC, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
187 RECOM | REC10-Z/M Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
188 RECOM | REC10/M Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
189 RECOM | REM10-W Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
190 RECOM | RP10-A Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
191 RECOM | RP10-AW Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
192 RECOM | RP10-E Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
193 RECOM | RP10-EW Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
194 RECOM | RP12-A Series | DC/DC, 12W
12 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
195 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12W
12 36 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
196 RECOM | RP12-AW Series | DC/DC, 12W
12 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
197 RECOM | REC15-Z/M Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
198 RECOM | REC15/M Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
199 RECOM | REC15E-Z Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 24, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
200 RECOM | REM15-W Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
201 RECOM | RP15-A Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
202 RECOM | RP15-AW Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
203 RECOM | RP15-F Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
204 RECOM | RP15-FW Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
205 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 连接器 隔板
206 RECOM | RPMD15-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 15W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 导轨 导轨
207 RECOM | REM20-W Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
208 RECOM | RP20-A Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
209 RECOM | RP20-AW Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 12, 13.5 ‐ 16.5, 15, 2.97 ‐ 3.63, 3.3, 4.5 ‐ 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
210 RECOM | RP20-F Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
211 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
212 RECOM | RP20-FW Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
213 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 连接器 隔板
214 RECOM | RPMD20-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 20W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 导轨 导轨
215 RECOM | RPP20 Series | DC/DC, THT, 20W
20 18 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 24 THT 1.6"x1"
216 RECOM | RPP20-W Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12 THT 1.6"x1"
217 RECOM | REM30-W Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
218 RECOM | RP30-E Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 THT 2"x1.6"
219 RECOM | RP30-EW Series | DC/DC, THT, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 THT 2"x1.6"
220 RECOM | RP30-F Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
221 RECOM | RP30-FW Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
222 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 连接器 隔板
223 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 连接器 隔板
224 RECOM | RPMD30-E Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 导轨 导轨
225 RECOM | RPMD30-EW Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 导轨 导轨
226 RECOM | RPP30 Series | DC/DC, THT, 30W
30 18 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 24 THT 2"x1.2"
227 RECOM | RPP30-W Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5, ± 12 THT 2"x1.2"
228 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 2"x1"
229 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 THT 2"x2"
230 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 THT 2"x2"
231 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 连接器 隔板
232 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 连接器 隔板
233 RECOM | RPMD40-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 导轨 导轨
234 RECOM | RPMD40-GW Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 导轨 导轨
235 RECOM | RPP40-W Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
40 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5 THT 2"x1.2"
236 RECOM | RPA50S-W Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
50 18 - 75 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 开放框架式1/16砖
237 RECOM | RPP50 Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
50 18 - 36 10.8 ‐ 13.2, 4.5 ‐ 5.5 THT 2"x1.2"
238 RECOM | RP60-G Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 THT 2"x2"
239 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 连接器 隔板
240 RECOM | RPMD60-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 导轨 导轨
241 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
242 RECOM | RP90Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 1/4砖
243 RECOM | RP100H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
244 RECOM | RPA100H-RUW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
100 16.5 - 140 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
245 RECOM | RP120Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
120, 130, 132 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 1/4砖
246 RECOM | RP180H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
140 - 182 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
247 RECOM | RP240H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
177.5 - 240 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
248 RECOM | RPA200H-RUW Series | DC/DC, THT, 200W, Single Output
200 16.5 - 140 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 9.6 ‐ 13.2 THT 半砖
249 RECOM | RPA20-AW Series | DC/DC, THT, 20W
NRND
20 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
250 RECOM | RPA30-AW Series | DC/DC, THT, 30W
NRND
30 9 - 36 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。