DC/DCコンバータ絶縁

RECOMは1975年の創業以来、世界で最も経験豊富なDC/DCコンバータメーカの一つです。RECOMのDC/DCモジュール・ポートフォリオは当然ながら市場で最も充実しており、サイズ、ピンオプション、動作温度範囲、1/4ワットから3キロワットまでの入出力電圧組み合わせなど、幅広いラインナップを揃えています。

当社は、効率97%以上 の非絶縁型DC/DC 当社は、効率97%以上の非絶縁型DC/DCコンバータから20kVDC絶縁型DC/DCコンバータ、小型表面実装モジュールからハーフブリック型、動作温度は-40℃から+100℃までのコンバータを提供しています。全ての製品は国際安全認証を取得しており、詳細なデータシートはこのウェブサイトから入手できます。当社の最も人気のあるコンバータである "E "バージョンは、大量生産でコスト重視のアプリケーションに適した低価格の製品です。

当社は、市場で最も信頼性が高く、エネルギー効率に優れた高品質のDC/DCコンバータを提供しており、当社の幅広いポートフォリオの中にお客様のアプリケーションニーズに最適な製品があると確信しています。もし最適な製品がない場合でも、最も革新的なメーカーの一つとして当社は毎月平均して新しいDC/DCモジュールをリリースしていますので、お客様のニーズに合った製品を見つけることができるでしょう。

DC/DC コンバータの機能は何ですか?

DC/DC コンバータは、設計において特定の電圧を供給し、入力と出力の間で電気的絶縁を行う電子部品です。それらは多様な用途で使用され、簡便な方法で 1 枚の基板上の電子部品が必要とする全ての異なる電圧を供給します。DC/DC コンバータ内の絶縁機能により、設計エンジニアは電気的安全基準を遵守することができ、ノイズ干渉や故障保護などの問題を解決することができます。また、DC/DC コンバータは分散電源アーキテクチャシステムに柔軟でクリーンなソリューションを提供します。

DC/DC コンバータモジュールの機能は、少なくとも以下の要件のいずれかを満たすことです:
  • 二次負荷を一次電源に整合させる
  • 一次回路と二次回路の間に絶縁を提供する
  • 故障、短絡または過熱の影響から保護する
  • 安全基準、性能基準または EMC 規制への適合性を簡素化する

負荷の整合

DC/DC コンバータの最も一般的な用途の一つは、高電圧源(例:24V の産業用電源)から負荷が必要とする低電圧(例:3.3V のマイクロプロセッサ)に電圧を降圧することです。また、逆に、低電圧(例:5V のボードレベルのシステムバス)から外部システムが必要とする高電圧(例:モータなどの 12V の周辺機器)に昇圧する用途でも使用されます。

バッテリーから発生する電圧は時間とともに低下します。システムが安定した電圧を必要とし、バッテリーで電源を供給される場合、電圧源を安定化するために DC/DC コンバータが必要です。レギュレーテッド(電圧安定化型)の DC/DC コンバータは、広い入力電圧範囲を受け入れ、安定した電圧に変換することができます。典型的な例として、12V のバッテリーは通常 14V から 9V の電圧範囲を持ちます。+12V の DC/DC コンバータを追加することで、負荷に常に固定された 12V が供給されることを設計上確保することができます。

絶縁

DC/DC コンバータを使用する第二の理由は、一次回路と二次回路を絶縁することです。これは、敏感な部品が他の部品から発生するノイズや故障電流の影響を受けないように防ぐために重要です。例えば、下の図は、ノイズの多い回路 A(高電流のモータドライバ)と回路 B(モータ速度制御装置)が DC/DC コンバータによって電気的に分離されている様子を示しています。絶縁回路の主な用途の一つは医療分野で見られます。これらの分野では、UL や CSA など、非常に厳格な安全基準と規制に準拠する必要があります。特に、患者に直接接続される電子システムでは、DC/DC コンバータによる追加の絶縁が必須の要件となっています。また、USB インターフェイスなど「外部と接続する」用途でも、内部の故障により過電圧が機器外に漏れ出すのを防ぐために、絶縁が必要とされます。
RECOM DC/DC知識の本

DC/DC コンバータの知識体系

DC/DC コンバータは分散電源アーキテクチャシステムでも多用されており、その理由には、中央多出力電源に比べる効率性と信頼性、また柔軟性とコスト面でのメリットが含まれます。大型の集中型電源は、大きな電圧降下が発生する可能性があり、高コストで柔軟性に欠けます。

DC/DC コンバータの技術的進歩

電源変換の主な技術がトランスフォーマ、整流器、線形レギュレータであったのはそれほど昔ではありません。現在では、DC/DC コンバータが線形レギュレータを徐々に置き換えており、一次側のスイッチングコントローラが単純な 50Hz の商用電源用トランスフォーマを置き換えています。新しい回路、部品、材料の著しい技術的進歩により、性能の向上と熱特性の改善が可能となり、同時に電源装置のサイズ、重量、コストを大幅に削減することが実現しました。その結果、スイッチングレギュレータは現在多数使用されており、DC/DC 電源変換の標準技術となっています。最新の DC/DC コンバータは、効率的な電力変換を行い、多種多様な電子機器、デバイス、システムのための制御された、安全で安定した DC 電源を提供するように設計されています。

モジュール型 vs. ディスクリート型

従来、モジュール型 DC/DC コンバータはディスクリート型の解決策よりも高コストと見なされていました。しかし、当社は独自の SMT(表面実装技術)工場を運用することで、選定されたコンバータシリーズを魅力的な価格で提供することが可能となりました。規模の経済性により、当社のコスト効率の高い電源装置は、類似製品と比較して質を損なうことなく最大 50%のコスト削減を実現しています。当社の製品を使用することで利益を得るのは設計エンジニアだけでなく、調達担当者も 1つのモジュールで調達が完了するため、複数の部品を指定し調達する必要がなくなります。

ディスクリート設計に伴う部品公差、テスト失敗、EMC 問題などの予期せぬ問題は、重大な遅延と再設計コストを引き起こす可能性があり、製品の計画通りのローンチが数ヶ月も遅れることがあります。テスト済みで認証を受けた DC/DC コンバータは、開発時間の節約だけでなく、市場投入までの遅延のリスクを低減し、最終的な認証プロセスを簡素化します。

Safety and certifications table

DC/DC コンバータに数個の部品を追加するだけで、その EMC 適合性は EN55022 のクラス A またはクラス B に達することができます。

DC/DC converter components for EMC compliance

標準的なケースサイズ、フットプリント、ピンアウトにより、設計への統合をスムーズに行うことができます。

DC/DC converter design

製品ポートフォリオ

レギュレーテッド型であろうとアンレギュレーテッド型(非安定化型)であろうと、10kVDC の絶縁性能を備えたものであろうと、+100°C の極めて高い周囲温度に特に設計されたものであろうと、当社はあらゆる用途に適したモジュール型 DC/DC コンバータを提供しています。アンレギュレーテッド型 DC/DC コンバータは、一般的な電源絶縁や電圧整合の用途で典型的に使用され、-40°C から + 85°C の完全な産業用動作温度範囲で定格低下なしに動作します。レギュレーテッド型 DC/DC コンバータは産業用用途向けに設計されており、高静電容量負荷を駆動することができ、広い温度範囲で定格低下なしに動作します。さらに、入力電圧が急に変化した場合でも安定した出力電圧を提供します。
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RxxC05TExxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Focus
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
2 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Focus
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
3 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
Focus
1 5 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD Open Frame
4 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1W
Focus
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
5 RECOM | R1S Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
6 RECOM | R1SE Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
7 RECOM | R1SE/H2 Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin
8 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD Open Frame
9 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1W
Focus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
10 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP7
11 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP7
12 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5 THT SIP7
13 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP7
14 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP4
15 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP7
16 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP7
17 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5, 12, 24 5 THT SIP7
18 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP7
19 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
20 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
Focus
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
21 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
22 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
23 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
24 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 3.3, 5 THT SIP7
25 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
Focus
1 5 5 SMD (pinless) 12 pad LGA
26 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 SMD SMD 16 Pin
27 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
Focus
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
28 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2W
Focus
2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
29 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Focus
2 5, 12, 24 15, 24, 3.3, 5 SMD Open Frame
30 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
Focus
2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
31 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
Focus
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
32 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
33 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
34 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Focus
2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
35 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
36 RECOM | RTC2-RW Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 SMD Open Frame
37 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
38 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
39 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 13.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
40 RECOM | R24C2T25 Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
41 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
42 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3W
Focus
3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
43 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
Focus
3 8.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
44 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
Focus
3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (pinless) DIP16
45 RECOM | REC3A-W Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
Focus
3 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
46 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3W
Focus
3 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
47 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP8
48 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP8
49 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3W
Focus
3 12, 24 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
50 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
Focus
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
51 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
Focus
4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
52 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5W
Focus
5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
53 RECOM | REC5A-W Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
54 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 9 - 36 5 THT 1"x1"
55 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 9 - 36 3.3 to 15, 5 THT DIP24
56 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
Focus New
5, 6 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
57 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
Focus New
5, 6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
58 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
Focus
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
59 RECOM | REC6A-W Series | DC/DC, THT, 6W, Single Output
Focus
6 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
60 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
Focus
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
61 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6W
Focus
6 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
62 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
Focus New
6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
63 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
Focus
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
64 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
Focus
10 9 - 36, 18 - 75 THT 1"x1"
65 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10W
Focus
10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
66 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10W
Focus
10 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
67 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
Focus
12 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT SIP8
68 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
Focus
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
69 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
Focus
20 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT Encapsulated 1.6"x1"
70 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30W
Focus
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
71 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
Focus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
72 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
Focus New
40 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 3.94"x2.36", 4.01"x2.36"
73 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
Focus
40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
74 RECOM | RPA40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
Focus
40 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
75 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60W
Focus
60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
76 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
Focus
60 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
77 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
Focus New
75 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 4.40"x2.87", 4.33"x2.87"
78 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Focus
100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT Open Frame Eighth Brick
79 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
Focus
150 9 - 75 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT Half Brick
80 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
Focus
150 14.4 - 154 19.2 to 25.2 Chassis mounting 7.42"x4.57"
81 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Focus
300 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 55.2 THT Half Brick
82 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
Focus
300 14.4 - 170 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting 8.23"x5.55" (IP20)
83 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
Focus
300 18 - 126 12.2, 13.7, 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
84 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Focus
300 36 - 72 16 to 35 THT Open Frame Eighth Brick
85 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
Focus
360 18 - 126 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20)
86 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
Focus
400 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
87 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
Focus
400 12 - 56, 24 - 120 13, 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
88 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
Focus
500 43.2 - 170 19.2 to 25.2 Chassis mounting 8.23"x5.56" (IP20)
89 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
Focus
600 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
90 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
Focus
600 24 - 120 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
91 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Focus
2500, 4200 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
92 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, 2000W, Single Output
Coming Soon
2000 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
93 RECOM | RLS-105 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
94 RECOM | RLS-126 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
95 RECOM | RLS-186 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
96 RECOM | RLS-226 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
97 RECOM | RLS-397 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
98 RECOM | RLS-567 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
99 RECOM | RLS-686 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
100 RECOM | R0.25D Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Dual Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
101 RECOM | R0.25DA Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Dual Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12 / 12, 5 / 5 SMD SMD 7 Pin
102 RECOM | R0.25S Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
103 RECOM | R0.25S/E Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
104 RECOM | RM Series | DC/DC, THT, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP4
105 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Dual Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
106 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
107 RECOM | R0.5Z Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 SMD SMD 10 Pin
108 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5 5 SMD Open Frame
109 RECOM | ROL Series | DC/DC, THT, 0.5W, Single Output
0.5 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4
110 RECOM | R1D Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
111 RECOM | R1DA Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12 / 12, 15 / 15, 3.3 / 3.3, 5 / 5, 9 / 9 SMD SMD 7 Pin
112 RECOM | R1S/E Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
113 RECOM | R1Z Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 SMD SMD 10 Pin Mini
114 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 5 5 SMD Open Frame
115 RECOM | RB/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP7
116 RECOM | RBM Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 12 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP6 Micro
117 RECOM | RE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP7
118 RECOM | RH Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT SIP7
119 RECOM | RH-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
120 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT SIP7
121 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5 THT SIP7
122 RECOM | RNM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 3.3, 5, 9 THT DIP6
123 RECOM | RO Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP4
124 RECOM | RO/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP4
125 RECOM | ROM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4 Micro
126 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
127 RECOM | RP-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
128 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
129 RECOM | RSO-Z Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
130 RECOM | RU Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP7
131 RECOM | RUM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP6
132 RECOM | RY Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 THT SIP7
133 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
134 RECOM | RxxP1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
135 RECOM | RxxPxx Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
136 RECOM | RN Series | DC/DC, THT, 1.25W, Single Output
1.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 THT DIP8
137 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
138 RECOM | R2S Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
139 RECOM | RD Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP7
140 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT SIP8
141 RECOM | RGZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP14
142 RECOM | RGZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP14
143 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
144 RECOM | RI Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
145 RECOM | RJZ Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT DIP14
146 RECOM | RKZ Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
147 RECOM | RKZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
148 RECOM | RKZ-xx2005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
149 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
150 RECOM | RS-Z Series | DC/DC, THT, 2W
2 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
151 RECOM | RUZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5 5 / 5 THT SIP7
152 RECOM | RV Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
153 RECOM | RV-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP24 Mini
154 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
155 RECOM | RW2 Series | DC/DC, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
156 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 12, 15, 24 15 / -3 THT SIP7
157 RECOM | RxxP21509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
158 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
159 RECOM | RxxP2xx Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
160 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
161 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
162 RECOM | REC3-RW Series | DC/DC, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
163 RECOM | REC3-RWZ Series | DC/DC, 3W
3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
164 RECOM | REM3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
165 RECOM | REM3-W Series | DC/DC, THT, 3W
3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
166 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
167 RECOM | RI3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
3 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP4
168 RECOM | RKZ3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
3 5, 12, 24 12, 5 THT SIP7
169 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
170 RECOM | RS3-Z Series | DC/DC, THT, 3W
3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
171 RECOM | RW-D Series | DC/DC, THT, 3W, Dual Output
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
172 RECOM | RW-S Series | DC/DC, 3W, Single Output
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 Pin Mini
173 RECOM | Rxx-B Series | DC/DC, THT, Single Output
3, 5 5, 12, 15, 24 41 to 120, 50 to 135, 56 to 135, 59 to 130, 92 to 200 THT DIP24
174 RECOM | REC3.5-RW/R Series | DC/DC, THT, 3.5W
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
175 RECOM | REC5-RW Series | DC/DC, 5W
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
176 RECOM | REC5-RWZ Series | DC/DC, 5W
5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
177 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
178 RECOM | REM6 Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
179 RECOM | REM6-W Series | DC/DC, THT, 6W
6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
180 RECOM | RS6 Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP8
181 RECOM | REC7.5-RW Series | DC/DC, 7.5W
7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
182 RECOM | REC8-RW Series | DC/DC, 8W
8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
183 RECOM | REC8-RWZ Series | DC/DC, 8W
8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
184 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
185 RECOM | REC10-RW Series | DC/DC, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
186 RECOM | REC10-RWZ Series | DC/DC, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
187 RECOM | REC10-Z/M Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
188 RECOM | REC10/M Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
189 RECOM | REM10-W Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
190 RECOM | RP10-A Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
191 RECOM | RP10-AW Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
192 RECOM | RP10-E Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
193 RECOM | RP10-EW Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
194 RECOM | RP12-A Series | DC/DC, 12W
12 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
195 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12W
12 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
196 RECOM | RP12-AW Series | DC/DC, 12W
12 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
197 RECOM | REC15-Z/M Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
198 RECOM | REC15/M Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
199 RECOM | REC15E-Z Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 24, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
200 RECOM | REM15-W Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
201 RECOM | RP15-A Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
202 RECOM | RP15-AW Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
203 RECOM | RP15-F Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
204 RECOM | RP15-FW Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
205 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
206 RECOM | RPMD15-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 15W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
207 RECOM | REM20-W Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
208 RECOM | RP20-A Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
209 RECOM | RP20-AW Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
210 RECOM | RP20-F Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
211 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
212 RECOM | RP20-FW Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
213 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
214 RECOM | RPMD20-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 20W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
215 RECOM | RPP20 Series | DC/DC, THT, 20W
20 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 1.6"x1"
216 RECOM | RPP20-W Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 1.6"x1"
217 RECOM | REM30-W Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
218 RECOM | RP30-E Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
219 RECOM | RP30-EW Series | DC/DC, THT, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
220 RECOM | RP30-F Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
221 RECOM | RP30-FW Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
222 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
223 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
224 RECOM | RPMD30-E Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
225 RECOM | RPMD30-EW Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
226 RECOM | RPP30 Series | DC/DC, THT, 30W
30 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 2"x1.2"
227 RECOM | RPP30-W Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 2"x1.2"
228 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 2"x1"
229 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
230 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
231 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
232 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
233 RECOM | RPMD40-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
234 RECOM | RPMD40-GW Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
235 RECOM | RPP40-W Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
40 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
236 RECOM | RPA50S-W Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
50 18 - 75 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Open Frame Sixteenth Brick
237 RECOM | RPP50 Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
50 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
238 RECOM | RP60-G Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 THT 2"x2"
239 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 Connector Bulkhead
240 RECOM | RPMD60-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 DIN-Rail DIN-Rail
241 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
242 RECOM | RP90Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
243 RECOM | RP100H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
244 RECOM | RPA100H-RUW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
100 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
245 RECOM | RP120Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
120, 130, 132 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
246 RECOM | RP180H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
140 - 182 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
247 RECOM | RP240H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
177.5 - 240 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
248 RECOM | RPA200H-RUW Series | DC/DC, THT, 200W, Single Output
200 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
249 RECOM | RPA20-AW Series | DC/DC, THT, 20W
NRND
20 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
250 RECOM | RPA30-AW Series | DC/DC, THT, 30W
NRND
30 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点