内蔵型照明向けLEDドライバ

RECOMの定電流および定電圧LEDドライバは、コスト重視アプリケーション向けに設計されています。 SELV端子は内蔵型LED照明の電源に最適です。RECOMのLEDドライバは、家具への組み込み、棚下の隠し照明、ケーブル接続も含めた小型設計のためにスペースがほとんどないアプリケーションへの内蔵が可能です。
定電流調光可能DC/DCコンバータ

定電流、調光可

定電圧AC/DCコンバータ

定電圧

定電流調光可能AC/DCコンバータ

定電流、調光可

定電流非調光AC/DCコンバータ

定電流、調光無し

  • 定電流および低電圧バージョン
  • 非常に小さい実装面積と平坦設計
  • 開放/短絡保護
  • 過負荷/過温度保護
  • 設置が簡単
  • ワイヤ出し、またはねじ止め端子仕様
  • UL8750、ENEC、CE認証済み
Low Cost

低コストAC/DC定電流ドライバ(トライアック調光)

RECOMの9W、12W、18W、25Wトライアック調光LEDドライバは、市場で最も手頃な価格で、1%~100%の立ち上がり/立ち下がりトライアック制御調光を提供します。これらのLEDドライバは、改築と新設のどちらにも使用でき、屋内の雰囲気およびムード照明、スポット照明、家具の装備照明などに使用可能です。
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 9 W, Single Output, Screw Terminal RACT09 Series
9 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
2 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACT12 Series
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
3 AC/DC, 18 W, Single Output, Screw Terminal RACT18 Series
18 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 AC/DC, 25 W, Single Output, Screw Terminal RACT25 Series
25 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal

低コストAC/DC定電圧ドライバ

これらの低コストシリーズは、需要が増加している小型ドライバ(3W、4W、6W)に対応し、低背ソリューションの6W、12W、20Wドライバは、高輝度LED照明市場のニーズに合致します。定電圧バージョンは、12V、24V出力で、LEDストリップ照明、間接照明、埋め込み照明に適しています。
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RACD03 Series
3 90 - 264 Single 3.75 Wired
2 AC/DC, 4 W, Single Output, Wired RACV04 Series
4 90 - 264 Single 3.75 Wired
3 AC/DC, 6 W, Single Output, Screw Terminal RACV06-LP Series
6 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACV12-LP Series
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
5 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RACV20-LP Series
20 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
RCD-24 series

ホワイトペーパー

High Power DC/DC LED Applications

Image of integrated LED-lighting

LED Drivers for Integrated Lighting

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点