ワイヤ接続型 AC/DC 電源

4-30W
RECOM は、基板実装が困難な用途、また厳しいスペース制約により基板外への設置が必要な場面に向けて、豊富なラインナップのユニバーサル入力対応ワイヤ接続型AC/DC 電源を提供しています。これらのコンパクトモジュールは、産業機器、ビルオートメーション、医療機器、IIoT 環境において信頼性の高い高効率動作を実現し、3.3V から 48V まで多様な出力電圧に対応します。

組み込み容易性を重視して設計された RECOM のワイヤ接続型タイプ製品は、厳格な安全規格および EMC 適合基準を維持しつつ設置作業を簡素化します。IP65 以上の密閉構造を採用し、粉塵や水分の浸入から電源を保護、過酷な産業環境下でも安定した動作を確保します。既存システムのレトロフィットであっても、壁埋め込みボックス向けの新規設計であっても、当社のワイヤ接続型モジュールは長期的に安定した電源ソリューションを提供します。

下記製品一覧表より、電力容量、入力範囲、個別のアプリケーション要件に合わせて適切なワイヤ接続型 AC/DC 電源をお選びください。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output Focus
    (8 products)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output Focus
    (10 products)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output Focus
    (5 products)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
    RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W Focus
    (29 products)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    (2 products)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
    RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
    (5 products)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
    RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
    (3 products)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
    RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
    (2 products)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)

    よくあるご質問

    ワイヤ接続型モジュールは、スペース制約または基板外設置の必要性により基板実装が現実的ではない場合に使用されます。メイン基板を再設計することなく、必要な箇所へ直接電力を供給可能であり、産業制御システム、IIoT ゲートウェイ、ビルオートメーションセンサーに対して信頼性の高い DC 電源を提供します。
    基板上から高電圧部品を除去することでシステム設計を簡素化し、安全性向上と電磁干渉(EMI)の低減を実現します。さらに筐体内での配置自由度が高くなるため、熱対策の改善につながり、現場でのメンテナンスやシステムレトロフィット時のアクセスも大幅に容易になります。
    はい、RECOM のワイヤ接続型モデルの大半は 85VAC~264VAC のユニバーサル入力範囲を備えています。一部の特殊仕様モデルは最大 277VAC に対応しており、電圧別のバリエーションや複雑な再設計を要することなく、世界各国の産業用電源系統や商業用照明回路へスムーズに組み込むことが可能です。
    はい。本製品は堅牢な完全モールドハウジング(多くは IP68 等級)を採用し、粉塵および水分に対する完全な保護を確保しています。IEC/EN/UL 62368 1 といった国際安全認証も取得しており、過酷な産業用途および屋外用途において長期的な信頼性を発揮するよう設計されています。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。