産業用グレードの電源

RECOMは最新の産業用オートメーション機器の厳しい要求に対応するよう設計された、堅牢なDC/DC、AC/DC電源、およびスイッチングレギュレータを幅広く提供しています。

リレー、アクチュエータ、バルブ、監視/制御システムに電力を供給する24VDC電源レールの場合、産業オートメーション機器の多くには、シャーシマウントユニットやDINレールマウント電源のようなAC/DCフロントエンドが使われます。 また、誘導性負荷または容量性負荷が大きい場合、これら産業用グレードのAC/DCコンバータは、重機のオン/オフの切り替えによって発生する過酷なAC入力サージへの耐久性が必要になります。

RECOMは48Vシステムを24Vまたは12Vに適合させ、次世代の高電力産業用電源レール、48Vソフトハイブリッド、および無人搬送車(AGVs)のニーズを満たすプログラマブル大電流DC / DCコンバータも提供しています。産業機器製造工場では製造効率、応答時間および応答精度向上のため、高速データおよび制御バスインタフェースが多く使われています。これら非常に複雑なシステムには、グランドループの遮断、SCADA全体の耐故障性を高めるためのサブシステム分離、またオペレータの安全性確保のため絶縁型DC/DC電源が必要です。 制御ユニット内では、高効率スイッチングレギュレータモジュールにより、フィルタリングされていない24VDC電源を厳密に制御された低ノイズのボードレベル電源電圧に落とすことができます。

RECOMは高コストパフォーマンスの産業用グレード電源に特化し、1kVDC~最大5 kVAC絶縁、0.25W~10kWの安全認証済およびEMC認証済電源をさまざまなフォームファクターで提供しています。 ISO 9001、EN 14001、ANSI/ESD 520.20の認証も取得しており、30,000種類以上の総合的な産業電源ポートフォリオを世界中で販売し、技術サポート、デザインイン支援を展開しています。もしあなたがそれらサポートを必要とするなら、RECOMから入手することは容易です。

主な特長:

  • 0.25W〜240W DC/DCボードマウントコンバータ(スルーホールまたはSMD、シングルまたはデュアル出力、安定化または非安定化、絶縁型または非絶縁型、業界標準のフットプリントおよびピン配置)
  • 3000W非絶縁DC/DCパワーコンバータ
  • 1W〜60W AC/DCボードマウントコンバータ(ユニバーサルAC入力)
  • 45W〜960W AC/DC DINレール電源(単相および三相電源)
  • 1W〜1000W AC/DCオフボード電源(対流、伝導またはファン冷却、密閉型またはオープンフレーム)
  • UL/IEC(CBレポート)/EN安全認証済

アプリケーション:

  • 産業オートメーションおよび制御機器
  • 48Vリチウムイオンベースのシステム
  • データおよび制御通信バスシステム
  • リモートセンサーおよびアクチュエータ
  • オペレータと工場の安全保証
  • 試験・測定機器

製品ラインアップ

青色の背景のAC/DC電源

AC/DCコンバータ

青色の背景の絶縁DC/DCコンバータ

DC/DCコンバータ絶縁

青色の背景の産業用電力変換製品

Industrial Power Conversion Products

青色の背景の非絶縁型DC/DCコンバータ

非絶縁DC/DCコンバータ

お探しのものが見つかりませんでしたか?

お近くの営業拠点

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点