배선형 AC/DC 전원 공급장치

4-30W
RECOM은 PCB 실장이 어렵거나 공간이 매우 제한되어 기판 외부 설치가 필요한 애플리케이션을 위한 다양한 범용 입력 배선형 AC/DC 전원 공급장치를 제공합니다. 이 콤팩트한 모듈은 산업, 빌딩 자동화, 의료 및 IIoT 환경에서 높은 신뢰성과 효율을 제공하며, 3.3V부터 48V까지 다양한 출력 전압을 지원합니다.

손쉬운 시스템 통합을 고려해 설계된 RECOM의 배선형 솔루션은 엄격한 안전 및 EMC 적합성 기준을 충족하면서 설치를 간소화합니다. IP65 이상 등급의 견고한 밀폐 구조로 분진과 수분의 유입을 방지하여 가혹한 산업 환경에서도 안정적으로 동작합니다. 기존 시스템을 개조하거나 원형 매립형 벽체 박스에 설치하도록 설계하는 경우에도 RECOM의 배선형 모듈은 신뢰성 높은 장기 전원 솔루션을 제공합니다.

아래 제품표에서 전력 용량, 입력 범위 및 애플리케이션 요구사항에 따라 적합한 배선형 AC/DC 전원 공급장치를 확인해 보십시오.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output Focus
    (8 products)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output Focus
    (10 products)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output Focus
    (5 products)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
    RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W Focus
    (29 products)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    (2 products)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
    RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
    (5 products)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
    RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
    (3 products)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
    RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
    (2 products)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)

    자주 묻는 질문

    배선형 모듈은 공간 제약이 크거나 기판 외부 설치가 필요해 PCB 실장이 적합하지 않은 경우에 사용됩니다. 메인 보드를 재설계하지 않고 필요한 위치에 직접 전원을 공급할 수 있어 산업 제어 시스템, IIoT 게이트웨이 및 빌딩 자동화 센서에 신뢰성 높은 DC 전원을 제공합니다.
    PCB에서 고전압 부품을 분리할 수 있어 시스템 설계를 간소화하고 안전성을 높이며 전자기 간섭(EMI)을 줄일 수 있습니다. 또한 인클로저 내부에서 배치 자유도가 높아 열 관리에 유리하고, 현장 유지보수나 시스템 개조 시 접근성도 크게 향상됩니다.
    네. 대부분의 RECOM 배선형 모델은 85VAC~264VAC의 범용 입력 범위를 지원합니다. 일부 특수 모델은 최대 277VAC까지 지원하므로 전압별 별도 모델이나 복잡한 재설계 없이 전 세계 산업용 전력망과 상업용 조명 회로에 쉽게 적용할 수 있습니다.
    물론입니다. 이 제품들은 견고한 완전 몰딩 하우징으로 설계되며, 다수의 모델이 IP68 등급을 제공해 분진과 수분의 유입을 차단합니다. 또한 IEC/EN/UL 62368‑1과 같은 국제 안전 인증을 기반으로 가혹한 산업 및 실외 환경에서도 장기간 높은 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.