接线式 AC/DC 电源

4-30W
4 30W RECOM 提供齐全的接线式宽电压输入 AC/DC 电源产品,适用于无法 PCB 板载安装,或是空间极度受限、需要板外安装的应用场景。该类紧凑型模块可在工业、楼宇自动化、医疗以及工业物联网环境下实现可靠高效的工作性能,输出电压覆盖 3.3V 48V,选择丰富。

RECOM 接线式产品便于集成,简化安装流程,同时严格满足安全与电磁兼容(EMC)标准。电源采用坚固的密封结构,防护等级达到 IP65 及以上,可防尘防潮,即便在严苛的工业工况下也能稳定运行。无论是改造现有系统,还是适配圆形墙盒安装,该接线式模块均可提供稳定可靠的长期供电方案。

查阅下方产品表,依据功率等级、输入范围及具体应用需求,挑选合适的接线式 AC/DC 电源。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
    RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output 重点
    (8 产品)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, 引线 Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output 重点
    (10 产品)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, 引线 Encapsulated 1.5"x2"
    RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output 重点
    (5 产品)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 引线 2"x1"
    RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W 重点
    (29 产品)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, 引线, 连接器, 推入式端子 面板安装, 开放式 1.5"x3", Encapsulated potted
    RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    (2 产品)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 引线 标准
    RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
    (5 产品)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 引线 标准
    RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
    (3 产品)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 引线 灌胶 (IP68)
    RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
    (2 产品)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 引线 灌胶 (IP68)

    常见问题

    当受空间限制无法进行 PCB 板载安装,需要板外外置供电时,就会选用接线式模块。可为工业控制系统、工业物联网网关、楼宇自动化传感器提供可靠直流电源,无需重新设计主控板,就可将电力直接输送至用电点位。
    将高压元器件移至 PCB 电路板之外,简化系统设计,提升安全性并降低电磁干扰(EMI)。同时可在设备壳体内灵活布置安装位置,优化散热管理;现场维护、系统改造时检修拆装也更加便捷。
    支持。RECOM 绝大多数接线式型号的通用输入电压范围为 85VAC 264VAC;部分特殊版本最高可支持 277VAC。可直接适配全球工业电网与商用照明回路,无需按不同电压开发专用型号,也不用复杂的重新设计。
    完全可以。产品外壳坚固,采用全灌封封装结构,部分型号防护等级可达 IP68,实现全面防尘防潮。同时具备 IEC/EN/UL 62368 1 等国际安全认证,在严苛工业场景与户外应用中,能够保持长期稳定可靠运行。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。