車載用DC/DC
車載用DC/DCは、過酷な環境を反映し、最終用途での部品の信頼性を確立するために、ストレステスト、性能・生産工程管理などAEC-Q仕様に適合している必要があります。磁気回路を含むすべてのコンポーネントを統合したモールド DC/DC には、「集積回路」を対象とした AEC-Q100 が適切な規格となります。RECOMのように自動車市場に製品を販売するメーカーは、ISO/TS 16949に準拠した品質システムや、製造された部品の継続的な品質を保証する製品部品承認プロセス(PPAP)を持つことも要求されます。AEC-Q規格は「基本」レベルであり、自動車業界の顧客は独自の社内仕様への準拠を求めることもできます。一般的なものとしては、モールドDC/DCなどのモジュールのはんだ接合部が自動光学装置で「検査可能」でなければならないというものが挙げられます。3D Power Packaging技術を使用した最新のRECOM製品には、通常X線検査が必要なランドグリッドアレイの終端が含まれています。しかしRECOMでは、QFNパッケージの車載用DC/DCに「ウェッタブル」フランクスの機能を追加し、パッケージ端のメタライゼーションにはんだが流れ込むようにして、はんだ接合が良好か確認できるようにしています。