자동차 인증 DC/DC

자동차 응용 분야에 사용되는 DC/DC는 열악한 환경을 반영하고 최종 응용 분야에서 부품의 신뢰성을 확립하기 위해 응력 테스트, 성능, 생산 공정 제어를 위한 AEC-Q 사양에 대한 인증을 받아야 합니다. 자기 소자 등의 모든 부품을 통합하는 성형 DC/DC에 적절한 표준은 ‘집적 회로’를 위한 AEC-Q100입니다. 자동차 시장을 대상으로 판매하는 RECOM과 같은 제조업체는 제조 부품의 지속적인 품질을 보장하는 양산 부품 승인 절차(PPAP)를 포함하여 ISO/TS 16949를 준수하는 품질 시스템도 갖추어야 합니다.

AEC-Q 표준은 ‘기본’ 수준이고 자동차 고객은 자체 내부 사양 준수를 요구할 수도 있으며, 공통 사양은 성형 DC/DC와 같은 모듈의 솔더 조인트가 자동 광학 장비로 ‘검사 가능’해야 한다는 것입니다. ‘3D 파워 패키징’ 기술을 사용한 최신 RECOM 제품에는 보통 검사 시 X선 기술이 필요한 LGA(랜드 그리드 어레이) 종단이 포함됩니다. 그러나 RECOM은 이제 QFN 패키지의 자동차 인증 DC/DC에 ‘웨터블’ 플랭크 기능을 추가할 수 있습니다. 그래서 솔더가 패키지 가장자리에서 금속막을 타고 올라가도록 하여 양호한 솔더 조인트를 확인할 수 있습니다.

오토모티브 애플리케이션을 위한 AEC-Q100 준수 전력 컨버터

RECOM은 부품 번호에 ‘Q’ 접미사가 표시된 AEC-Q100 표준에 부합하는 제품을 출시하기 시작했습니다.

RPX-0.5Q 및 RPX-1.5Q가 처음 출시되었으며 각각 0.5A 및 1.5A 정격의 비절연 POL(부하 시점) 컨버터입니다. 성공적인 RECOM 산업 등급 RPX 시리즈를 기반으로 하는 ‘Q’ 변형은 대부분의 엔진 룸 응용 분야에 대해 -40~+125°C의 자동차 등급 1 환경에서 사용 시 AEC-Q100 표준에 완전히 적합합니다. RPX-0.5Q 및 RPX-1.5Q 입력 범위는 4~36VDC이고 출력은 0.8~30VDC(RPX-0.5Q의 경우 34VDC)로 프로그래밍할 수 있습니다.

각 DC/DC는 3mm x 5mm의 작은 설치 공간과 1.6mm에 불과한 프로파일로 매우 효율적입니다. 모니터링과 제어 기능에는 켜짐/꺼짐과 동기화 입력은 물론 전력 양호 출력이 포함됩니다. 전체 단락, 과전류, 과열, 입력 부족 전압 보호와 함께 소프트 스타트가 제공됩니다. 이 부품은 자동 광학 검사(AOI)를 위해 내부 ‘FCoL(Flip Chip on Leadframe)’ 구조와 금속화된 ‘웨터블’ 플랭크가 있는 오버몰딩 무연 QFN 패키지로 제공됩니다. 이를 위해 생산 시 부품의 기계적 개별화 후 도금된 상태로 남아 있는 몰딩과 리드프레임에 ‘스텝’을 형성합니다.

RECOM은 AEC-Q 인증 표준을 충족하는 자동차 시장을 대상으로 하는 부품 개발 프로그램을 시행하며 자동 광학 검사를 지원하는 LGA 패키지용 웨터블 플랭크를 갖추고 있습니다. 가까운 시일 내에 더 많은 제품이 출시될 예정입니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5 W, Single Output
Focus
(2 products)
2.5 4 - 36 0.8 to 34 SMD (pinless)
2 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5 W, Single Output
Focus
(1 product)
2.5 4 - 36 0.8 to 34
3 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Focus
(2 products)
7.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
4 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5 W, Single Output
Focus
(1 product)
7.5 4 - 36 0.8 to 30
5 RECOM | RPY-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Focus
(2 products)
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8 SMD (pinless)
6 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5 W, Single Output
Focus
(1 product)
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8
Series Type 설명
SA3300-CB
SA3300-CB
신규
3kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.