内蔵型照明向けLEDドライバ

RECOMの定電流および定電圧LEDドライバは、コスト重視アプリケーション向けに設計されています。 SELV端子は内蔵型LED照明の電源に最適です。RECOMのLEDドライバは、家具への組み込み、棚下の隠し照明、ケーブル接続も含めた小型設計のためにスペースがほとんどないアプリケーションへの内蔵が可能です。
Constant current dimmable DC/DC converters

定電流、調光可

Constant voltage AC/DC converters

定電圧

Constant current dimmable AC/DC converters

定電流、調光可

Constant current non dimmable AC/DC converters

定電流、調光無し

  • 定電流および低電圧バージョン
  • 非常に小さい実装面積と平坦設計
  • 開放/短絡保護
  • 過負荷/過温度保護
  • 設置が簡単
  • ワイヤ出し、またはねじ止め端子仕様
  • UL8750、ENEC、CE認証済み
Low Cost
Image of integrated LED-lighting

LED Drivers for Integrated Lighting



低コストAC/DC定電流ドライバ(トライアック調光)

RECOMの9W、12W、18W、25Wトライアック調光LEDドライバは、市場で最も手頃な価格で、1%~100%の立ち上がり/立ち下がりトライアック制御調光を提供します。これらのLEDドライバは、改築と新設のどちらにも使用でき、屋内の雰囲気およびムード照明、スポット照明、家具の装備照明などに使用可能です。
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 9 W, Single Output, Screw Terminal RACT09 Series
9 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
2 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACT12 Series
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
3 AC/DC, 18 W, Single Output, Screw Terminal RACT18 Series
18 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 AC/DC, 25 W, Single Output, Screw Terminal RACT25 Series
25 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal

Did you know LEDs put special requirements on the power source?

We want to show you in our whitepaper how constant current sources are used to keep the brightness of all single LEDs in a LED system on the same level.

Get it now

低コストAC/DC定電圧ドライバ

これらの低コストシリーズは、需要が増加している小型ドライバ(3W、4W、6W)に対応し、低背ソリューションの6W、12W、20Wドライバは、高輝度LED照明市場のニーズに合致します。定電圧バージョンは、12V、24V出力で、LEDストリップ照明、間接照明、埋め込み照明に適しています。
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RACD03 Series
3 90 - 264 Single 3.75 Wired
2 AC/DC, 4 W, Single Output, Wired RACV04 Series
4 90 - 264 Single 3.75 Wired
3 AC/DC, 6 W, Single Output, Screw Terminal RACV06-LP Series
6 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACV12-LP Series
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
5 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RACV20-LP Series
20 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal

お探しのものが見つかりませんでしたか?

お近くの営業拠点

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点