好評のDC/DCとスイッチングレギュレータを性能向上でアップグレード

RECOMは、高コストパフォーマンスを維持しながら、標準的な低電力絶縁型および非絶縁型DC/DCコンバータの性能を向上させるという画期的な技術を開発しました。従来、モジュール式の基板実装型低電力DC/DCは、低コストの製造拠点で手作業による組み立てが多く、多数のバリエーションを短納期で経済的に生産できる利点があります。しかし、この方法では、可能な回路の複雑さが制限され、再現性に影響し、電気的性能に制約が生じます。

現在、RECOMは高度な回路技術と自動製造により、性能の向上と同時に、価格プレミアムのない代替品として簡単かつ経済的に生産できる製品を提供することができます。例えば、より広い入力電圧と動作温度範囲、より高いグレードの絶縁定格により、一つの製品がより幅広いアプリケーションに適合するようになります。これにより、必要なバリエーション数を減らすことができ、製造とエンドユーザーにとってより良い規模の経済性を提供します。
設計と生産に対するこの新しいアプローチの例として、組立コストと再現性を低く抑えるために平面トランスを採用しています。その他にも、材料費と重量を節約するために一部の部品でポッティングを除去したり、効率を向上させるために同期整流を導入し、より広い動作温度範囲とエネルギー節約を可能にするなどのイノベーションがあります。

Get more infos

Blog Articles, Whitepapers, Brochure,
Podcast, Video, ...

絶縁型DC/DCコンバータ

絶縁型DC/DCコンバータのKシリーズは、コストを上げることなく、より高いグレードの絶縁、信頼性の向上、より広い入力電圧範囲の仕様を組み合わせた最新世代の設計です。このバランスは、洗練された内部コントローラーIC、製造自動化、高度な磁性体の使用によって実現され、クラス最高の性能と比類のないコストパフォーマンスを提供します。
  • 業界標準のピンアウト/ケースサイズにより、PCBを変更することなくドロップイン交換が可能。
  • 広い動作範囲で高効率を実現し、最小負荷は不要。
  • ディレーティングなしで105℃までの広い動作温度範囲。
  • DC4kV/1秒またはDC3kV/1分の絶縁。
  • 短絡保護(SCP)、リモートオン/オフ制御用イネーブルピン付き。
  • 耐衝撃性、耐振動性を向上させる、より重量のあるピン。
  • 軽量化により、輸送コストとCO2排出量を削減。
  • 62368-1安全認証取得。
  • 250万時間のMTBF。

高汎用性絶縁型DC/DC

新製品RKKは、好評の既存製品RKE/RFMMシリーズをアップグレードしたもので、1Wの非レギュレート、絶縁型、SIP-7パッケージの DC/DCです。RKKは、低EMI、ディレーティングなしで105℃まで動作、長寿命、軽負荷まで維持される高効率を実現しています。また、ポッティングの廃止により、コストと重量がほぼ半減し、わずか1.7gの「グリーン」な製品として評価されています。更に、新シリーズのRYKは、完全リニアレギュレーテッド出力で、同様の改善が施されています。
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RKK Series
Focus
1 5 5 Isolated SIP7
2 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RYK Series
Focus
1 5 3.3, 5 Isolated SIP7

絶縁強化したワイド入力のSIP-8

また、好評の1W、SIP-8レギュレート4:1入力のRSOシリーズもRSOK-Zシリーズにアップグレードされ、従来の2kV/「機能」定格から3kV/1分定格の「基本」グレード絶縁を搭載しています。新製品は、絶縁容量が半分の50pFになり、動作温度もディレーティングなしで88℃に向上しています。また、本製品の仕様を満たすために必要な最小負荷はなくなりました。
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Focus New
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 Isolated SIP8

8:1の入力範囲を実現したRSEシリーズの後継製品

RSE、2W、レギュレーテッドSIP-8 DC/DCシリーズの後継製品RSK-RUWシリーズは、入力範囲が4:1から8:1になりました。効率は10%近く向上し、絶縁は2kVDC/1秒から3kVDC/1分に、動作温度は75℃からディレーティングなしで85℃に、絶縁容量はわずか50pFになりました。
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Focus New
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 Isolated SIP8

性能向上した3WレギュレーテッドRS3K

RS3E(3W、レギュレーテッド、SIP8 DC/DC)は、従来の2:1入力、3kV「機能的」絶縁から、4:1入力、3kV「基本」絶縁に拡張したRS3Kシリーズに取って代わられました。新しいRS3Kは、効率も向上し、ディレーティングなしで+80℃まで動作温度範囲が広がり、絶縁容量も最大50pFと低くなっています。
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 Isolated SIP8

RECxxKシリーズ5W-60W産業用グレードDC/DC

RECxxKシリーズは、DIP24または1"x1"サイズ絶縁型DC/DCコンバータで、入力電圧範囲は2:1または4:1、シングルまたはデュアル出力は5Wから60Wまでの一般的な出力電圧を全てカバーします。これらは、より高い動作温度と効率の改善を備えた標準的なRECシリーズのアップグレードですが、低コストです。
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 10 W, THT REC10K-AW Series
Focus
10 9 - 36, 18 - 75 Isolated 1"x1"
2 DC/DC, 20 W, THT REC20K-Z Series
Focus
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 Isolated 1"x1"
3 DC/DC, 30 W, THT REC30K Series
Focus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 Isolated 1"x1"
4 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-RW Series
Focus New
5 9 - 36 3.3 to 15, 5 Isolated DIP24

非絶縁型DC/DCコンバータ

スイッチングレギュレータKシリーズは、コストを上げることなく、高信頼性、低消費電力、広い入力電圧範囲を兼ね備えた最新世代の設計です。このバランスは、完全自動製造と洗練されたコントローラICの組み合わせによって実現され、クラス最高の仕様と比類のないコストパフォーマンスを提供します。
  • 業界標準のピンアウト/ケースサイズ - リニアレギュレータをドロップインで置き換え可能。
  • 広い動作範囲での高効率 - ヒートシンクは不要。
  • 低EMIマグネティックス。
  • 低インピーダンスと耐衝撃性・耐振動性を向上させる、より重量のあるピン
  • 軽量化により、輸送コストとCO2排出量を削減。
  • 62358-1安全認証取得。
  • 優れたコストパフォーマンス。

非絶縁型スイッチングレギュレータR-78Kシリーズ新発売

非絶縁型スイッチングDC/DCの最初の用途の1つは、損失の多い標準的な「78」シリーズの3端子リニア・レギュレータを置き換えることでした。RECOMのR-78シリーズ・スイッチングレギュレータは、ドロップインで置き換えが可能で、0.5A、1A、2Aの電流定格、高効率とコンパクトなフォームファクターで業界標準となっています。R-78Kは、最大36Vの広い入力電圧範囲、最大96%の優れた効率、そして最新のエンドアプリケーションに適したDC1.5Vまでの出力オプションを提供し、動作温度はディレーティングなしで90℃まで対応しています。また、0.5Aおよび1Aバージョンは、ケースサイズを縮小し、重量を軽減しています。
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, Single Output, THT R-78CK-0.5 Series
Focus
0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 Non-Isolated SIP3
2 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
Focus
0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 Non-Isolated SIP3
3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
Focus
1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 Non-Isolated SIP3
4 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
Focus
2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 Non-Isolated SIP3

お探しのものが見つかりませんでしたか?

お近くの営業拠点

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点