新製品 The New K’s-RECOM の R-78K シリーズと RSK シリーズ

R-78KシリーズとRSKのポッドキャスト
R-78K シリーズは、人気の R-78 シリーズの新モデルであり、LM78 リニアレギュレータとピン互換のスイッチングレギュレータです。RSK シリーズは、SIP8 樹脂封止パッケージを採用した 2W 絶縁型 DC/DC レギュレータで、出力電圧は 5V です。これらの電源製品について詳しく説明しましょう-RECOM が、あなたの製品に信頼性の高い電源を提供します!



ポッドキャスト文字起こし

ジェフ:ようこそ RECOM のPowerful Podcastへ!ここでは新しいトピックと製品について話し合います。製品モデレーターのジェフ・ドイッチマンです。出力 0.25W~2kW まで、産業用機器、新しい IoT ガジェット、ハイエンド医療機器など、あらゆる用途の電源ニーズに RECOM が応えます。
今回のエピソードでは、RECOM の 2 つの新製品シリーズR-78K と RSKについて紹介します。まず R-78K シリーズから始めましょう。ルイス、この新製品について詳しく教えてください。


ルイス:R-78K シリーズは、多くのリスナーの方がご存知の R-78 シリーズの進化版です。スイッチングレギュレータであり、LM78 リニアレギュレータと完全にピン互換です。最大 96% の高効率を実現しており、ヒートシンクは不要です。出力電流オプションは 0.5A、1A、2A の 3 種類をラインナップしています。

ジェフ:同出力クラスのスイッチングレギュレータの中で、R-78K シリーズの最大の特徴は何ですか?

ルイス:低コストでありながら、最大 36V の広入力電圧範囲に対応している点です。また、連続短絡保護機能と低電圧ロックアウト機能が標準装備されており、少ないコストで多くの価値を提供する製品です。

ジェフ:完全なソリューションですね?外部部品は追加で必要ないですか?

ルイス:R-78K シリーズは SIP3 樹脂封止パッケージに収められています。唯一必要となる外部部品は、EN55032 EMC クラス B 放出規格を満たすためのフィルタリング用コンデンサとインダクタです。このフィルタ回路の詳細はデータシートに記載されています。

ジェフ:了解しました。認証取得状況はどうですか?

ルイス:R-78K シリーズは、IEC/EN62368-1 安全規格の事前認証を取得しており、大部分の一般産業用途に適合しています。

ジェフ:完全ソリューションで事前認証も完了しているというのは嬉しいニュースです。その他注意すべき仕様はありますか?

ルイス:もう一つ印象的な仕様は動作温度です。周囲温度最大 90℃の過酷な環境でも使用可能です。

ジェフ:素晴らしいです!では、次にもう一つの新製品シリーズRSKに話を移しましょう。

ルイス:RSK シリーズは、SIP8 樹脂封止パッケージを採用した 2W 絶縁型 DC/DC レギュレータで、出力電圧は 5V です。8:1 という非常に広い入力電圧範囲を持ち、R-78K シリーズと同様に最大 36V の入力に対応しています。また、R-78K シリーズと同様に外部部品不要の完全ソリューションです。

ジェフ:絶縁型とのことですが、絶縁等級はどの程度ですか?

ルイス:定格絶縁耐力は、DC 3kV(1 分間)または AC 1.5kV(1 分間)です。

ジェフ: 素晴らしいですね。データシートには AC と DC の絶縁耐力がそれぞれ記載されていますが、その理由は何ですか?

ルイス:トランスの巻線間の容量結合を通じて AC 漏れ電流が流れるため、AC 電圧は DC 電圧に比べてトランスにより大きなストレスを与えます。AC と DC の絶縁定格を比較しやすくするため、RECOM の公式ウェブサイトに絶縁耐力換算ツールを用意しており、等価値を算出できます。

ジェフ:非常に便利ですね。技術的なヒントをありがとうございます。話を RSK シリーズに戻しましょう。他に特徴はありますか?

ルイス:もちろんです。RSK シリーズは - 40℃~85℃の広温度範囲で全負荷動作が可能で、これは非常に魅力的なポイントです。また、88.5% のピーク効率は同クラス製品の中でも高い水準です。標準機能としては、オーディオリカバリ機能付きの連続短絡保護、オン / オフ制御ピンも搭載しています。

ジェフ:理想的な製品ですね!最後に認証についてお聞きします。RSK シリーズは UL 認証を取得していますか?


ルイス:はい、RSK シリーズは UL 62368-1 認証を取得しており、IEC/EN 62368-1 認証も保有しています。

ジェフ:素晴らしいです!R-78K シリーズと RSK シリーズは、まさに勝者の製品だと思います。ルイス、ありがとうございました。以上が今回の RECOM「Powerful Podcast」の内容です。次回は RECOM の別の魅力的なトピックに深く掘り下げますので、お見逃しなく!サンプルの請求や価格情報については、各国の地域販売マネージャーにお問い合わせください。アプリケーションエンジニアが技術的な質問やリクエストに随时お応えします。メールアドレスは techsupportamericas@recom-power.comです。では、良い一日をお過ごしください。いつものように、RECOM があなたの製品に電力を供給します!
アプリケーション
  Series
1 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
2 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
  • Efficiency up to 95%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
3 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
4 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
  • 8:1 wide input voltage range
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • No minimum load required