新型 K 系列产品 —— RECOM R-78K 及 RSK 系列

关于 R-78K 系列和 RSK 产品的播客
R-78K 系列是经典R-78 系列的全新升级款,可与LM78 线性稳压器实现引脚对引脚直接替换。RSK 系列则是一款2W 隔离型DC/DC稳压转换器,输出电压为 5V,采用SIP8 封装的灌胶封装结构设计。深入了解这两款电源模块的更多亮点吧 ——RECOM,启动您的产品!



播客文稿

Jeff: 欢迎收听RECOM精品播客!每期节目,我们都会探讨前沿话题,推介全新产品。我是本期产品主持人Jeff Deutschman。从 0.25 W到 2 kW的功率范围,无论您的电源需求来自工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗设备 ——RECOM 皆能为您量身定制解决方案。
本期节目,我们将聚焦RECOM的两大全新产品系列 ——R-78K 系列与RSK 系列。首先来聊聊 R-78K 系列,Louis,你能为大家介绍一下这款新品吗?


Louis: 相信不少听众都对经典的R-78 系列十分熟悉,R-78K 系列正是它的全新升级版本。该系列产品为开关稳压器,可与LM78 线性稳压器实现引脚对引脚直接替换,不仅效率高达96%,还无需额外配备散热片。R-78K 系列提供多种输出电流规格选择,涵盖0.5 A、1 A以及 2 A三个版本。

Jeff: 在同功率的开关型稳压器产品中,R-78K 系列的独特优势体现在哪里呢?

Louis: R-78K 系列兼具高性价比优势,其宽压输入范围最高可达36 V。同时,该系列产品标配持续短路保护与欠压锁定双重防护功能。真正实现了以更低成本,赋能更多价值。

Jeff: 这是一款集成式解决方案,对吗?完全不需要额外搭配任何外围元器件吧?

Louis: 没错。R-78K 系列采用SIP3 灌胶封装结构。唯一可能需要额外搭配的元器件,是用于滤波的外置电容和电感 —— 以此满足EN55032 B 类电磁兼容发射标准。相关滤波电路的设计方案已在产品规格书中明确标注。

Jeff: 好的。那这款产品的认证情况如何呢?

Louis: R-78K 系列已预先通过 IEC 及 EN 62368-1 安全标准认证,可直接满足大多数通用工业场景的应用需求。

Jeff: 太好了,这款产品不仅是一站式解决方案,还自带预认证资质。还有什么其他技术参数是我们需要了解的吗?

Louis: 还有一项亮眼参数值得一提,那就是工作温度范围。R-78K 系列可耐受的环境温度最高可达90℃。

Jeff: 这一点着实亮眼。接下来,我们把话题转向另一款新品系列 ——RSK 系列。

Louis: 好的,咱们来聊聊这款产品。RSK 系列是一款2W 隔离DC/DC稳压转换器,输出电压为 5V,采用SIP8 灌胶封装设计。该系列拥有高达 8:1 的超宽输入电压比,输入电压上限同样可达 36V。与 R-78K 系列一样,RSK 系列也是一套无需外接任何元器件的一站式解决方案。

Jeff: 好的,你刚才提到这款产品具备隔离功能。它的隔离等级具体是多少呢?

Louis: RSK 系列的绝缘耐压等级为:3Kvdc/ 1min或1.5kVAC/ 1min。

Jeff: 很不错。在产品规格书中, RECOM同时标注了交流耐压值与直流耐压值。为什么要这样做呢?

Louis: 这是因为交流电压会产生流经变压器绕组电容耦合的交流漏电流,对变压器造成的电压应力更大。若要更精准地对比交流与直流隔离耐压等级,RECOM官网还提供了一款隔离耐压换算工具,可辅助用户计算二者的等效数值。

Jeff: 对了,咱们言归正传,接着聊聊 RSK 系列。关于这款全新产品系列,你还有什么可以给大家介绍的吗?

Louis: 当然。RSK 系列可在 -40℃至 85℃的宽温度范围内实现满载运行 ,这一特性颇具市场吸引力。同时,该系列转换器的峰值效率高达 88.5%,性能表现十分优异。此外,产品还标配多项实用功能,包括带自动恢复功能的持续短路保护,以及开关控制引脚。

Jeff: 这正是我们想了解的内容。最后我们来聊聊认证方面的问题 ——RSK 系列是否获得了 UL 认证?

Louis: 没错,RSK 系列不仅通过了UL 62368-1 标准认证,同时还取得了IEC 及 EN 62368-1 标准认证。

Jeff: 太棒了!看来R-78K与RSK这两大系列,无疑是两款实力爆款产品。感谢Louis的精彩分享!好了,本期RECOM电源技术播客的内容到这里就全部结束了。敬请锁定下期节目,我们将带您深入探讨RECOM的另一大技术亮点。如您需要样品申请或价格咨询,欢迎随时联系您所在区域的销售经理。我们的应用工程师团队随时待命,为您解答各类技术疑问、满足定制化需求。技术支持邮箱:techsupportamericas@recom-power.com。最后,祝您工作顺利!也请牢记 ——RECOM,启动您的产品!
应用
  系列
1 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
重点
  • 效率最高可达 96%,无需散热器
  • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
  • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
  • 引脚与 78 系列稳压器兼容
2 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
重点
  • 效率最高可达 95%,无需散热器
  • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
  • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
  • 引脚与 78 系列稳压器兼容
3 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
重点
  • 效率最高可达 96%,无需散热器
  • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
  • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
  • 引脚与 78 系列稳压器兼容
4 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
  • 8:1 宽输入电压范围
  • SIP8 封装
  • 连续短路保护
  • 没有最低负载要求