低コストAC/DCコンバータ

AC/DC電源は、電子機器設計にDC電圧を提供します。2010年1月のEuP(エネルギー使用製品)司令の導入から、高効率であることが重視されています。特に待機機能を持った電子デバイスは、この司令に適合するために小型電源を必要としています。RECOMの低コストACファミリモジュールは1~20Wで、高電力密度と低無負荷時電流が特長で、MTBFは40年以上です。

主な特徴:

  • 最大528VACのユニバーサルAC/DC入力電圧
  • 広い負荷範囲で高効率を実現-
  • 優れた軽負荷効率
  • 短絡・過負荷・過電圧保護
  • 超小型パッケージ
  • クラスAまたはクラスBフィルタ内蔵r
  • UL/IEC/EN60950-1, 62368-1, 60335-1認証取得
  • UL/IEC/EN60601-1 認証 (RACM シリーズ)

アプリケーション:

  • エナジースターシステム向けの高効率製品
  • IOT & IIOT
  • インダストリアルコントロール & オートメーション
  • スマートホーム、スマートオフィス
  • 遠隔操作・自動化システム
  • テスト・計測機器
  • 商用アプリケーションのスタンバイ電源
  • 筐体のパネルマウント用電源
  • メディカルモニタリング & オートメーション
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
Focus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 AC/DC, 3 W, Single Output RAC03-K Series
Focus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
Focus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
Focus New
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
Focus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
6 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/480 Series
Focus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
7 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-KT Series
Focus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
8 AC/DC, 10 W, THT RAC10-K/277 Series
Focus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
9 AC/DC, 10 W, Single Output, THT RAC10E-K/277 Series
Focus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
10 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
Focus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
11 AC/DC, 20 W RAC20NE-K/277 Series
Focus New
20 85 - 305 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
12 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
Focus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
13 AC/DC, 6 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Focus New
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
14 AC/DC, 130 W, Single Output, Connector RACM130E-K Series
Focus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
15 AC/DC, Single Output, Connector RACM140E-K Series
Focus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
16 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Focus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
17 AC/DC, 1 W, Single Output, THT RAC01-GA Series
1 85 - 264 12, 5 3 THT
18 AC/DC, 1 W, Single Output, THT RAC01-GB Series
1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT
19 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02-GA Series
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
20 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02-GB Series
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
21 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-K/277 Series
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
22 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K Series
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
23 AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired
24 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-K Series
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
25 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
26 AC/DC, 3.5 W, Single Output, THT RAC3.5-K/277 Series
3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点