低成本的AC/DC转换器
AC/DC电源一直以来都为电子设备提供直流电压。自从2010年1月发布了EuP指令(耗能产品)以来,重点就一直在提高效率。有待机功能的电子设备特别需要小电源来符合指令的要求。RECOM的低成本AC模块系列提供1至20瓦的功率、高功率密度、低空载电流,以及超过40年的MTBF (平均失效间隔时间)。
| 系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC02E-K/277
重点
| 2 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4 | THT | |||
| 2 |
|
RAC03-K
重点
| 3 | 85 - 264, 85 - 265 | 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 | 3, 4.2 | THT, SMD | |||
| 3 |
|
RAC03E-K/277
重点
| 3 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4 | THT | |||
| 4 |
|
RAC04NE-K/277
重点
| 4 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 5, 9 | 4.2 | THT, 引线 | |||
| 5 |
|
RAC05-K/277
重点
| 5 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.2 | THT | |||
| 6 |
|
RAC05-K/480
重点
| 5 | 85 - 528 | 12, 15, 5 | 5.4 | THT | |||
| 7 |
|
RAC05E-KT
重点
| 5 | 90 - 264 | 12, 15, 24, 4, 5 | 3 | THT | |||
| 8 |
|
RAC10-K/277
重点
| 10 | 85 - 305 | 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 | 4 | THT | |||
| 9 |
|
RAC10E-K/277
重点
| 10 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4 | THT | |||
| 10 |
|
RAC20E-K/277
重点
| 20 | 85 - 305 | 12, 24, 5 | 4.2 | THT | |||
| 11 |
|
RAC20NE-K/277
重点
| 20 | 85 - 305, 90 - 460 | 12, 24, 36, ± 12 | 4.2 | THT, 连接器 | |||
| 12 |
|
RAC25-K/480
重点
| 25 | 85 - 528 | 12, 15, 24, 5 | 3.6 | THT | |||
| 13 |
|
RACM06E-K/277
重点
| 6 | 80 - 305 | 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 | 4.2 | THT | |||
| 14 |
|
RACM130E-K
重点
| 130 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 36, 48 | 4 | 连接器 | |||
| 15 |
|
RACM140E-K
重点
| 136.8, 140 | 80 - 264 | 12 ‐ 18, 22 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 54 | 4.2 | 连接器 | |||
| 16 |
|
RACM16E-K/277
重点
| 12, 16 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 | 4.2 | THT, 引线 | |||
| 17 |
|
RAC01-GA
| 1 | 85 - 264 | 12, 5 | 3 | THT | |||
| 18 |
|
RAC01-GB
| 1 | 85 - 264 | 12, 24, 3.3, 5 | 3 | THT | |||
| 19 |
|
RAC02-GA
| 2 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3 | THT | |||
| 20 |
|
RAC02-GB
| 2 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3 | THT | |||
| 21 |
|
RAC04-K/277
| 4 | 80 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4 | THT | |||
| 22 |
|
RAC05-K
| 5 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3 | THT | |||
| 23 |
|
RAC05-K/277/W
| 5 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.2 | 引线 | |||
| 24 |
|
RAC05E-K
| 5 | 90 - 264 | 12, 15, 24, 5 | 3 | THT | |||
| 25 |
|
RAC15-K
| 15 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 5 | 3 | THT | |||
| 26 |
|
RAC3.5-K/277
| 3.5 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.2 | THT |