ホーム&ビルオートメーション向け電源供給装置

電源、入力電圧及び機械的形状の多様な選択肢により、あらゆるスマートホーム及びビルアプリケーションに最適化されています。

スマートホームやスマートビルでは、センサー、アクチュエーター、通信ノード及びコントローラーに電源供給装置が必要となります。このニーズに応えるため、RECOM はモールド型、オープンフレーム型、DIN レール型といった多様な形式の AC/DC 製品を幅広く提供しております。

当製品はコストパフォーマンスに優れ、信頼性が高く、ピーク定格電力は 2W~300W の範囲で設定されています。幅広い入力電圧範囲を備えており、世界のホーム&ビルオートメーションアプリケーションに必要な全ての認証を取得しております。

スマートホーム&スマートオフィス向け小型電源供給装置

現代のスマートホームには、接続型マルチメディア、照明制御、セキュリティシステム、HVAC 管理、在室シミュレーションなど、多様な機能が搭載されています。通常、すべての機器はワイヤレス接続に対応しており、スマホアプリを通じて安全にリモート操作が可能で、利便性と省エネルギー性を両立しております。

これらの機器には電源供給装置が必要で、壁掛け式温度コントローラー用の数ワットから、リモコン操作式ガレージドア用の数百ワットまで、用途に応じて多様な仕様が求められます。一部の簡易ノードは電池駆動を採用している場合もありますが、ほとんどの機器は AC 商用電源で動作しており、RECOM はこれらの電源供給装置における選ばれるサプライヤーとして、業界で高い評価を得ております。
  • AC/DC 樹脂封止型及びオープンフレーム型の選択肢
  • ピーク定格電力:2W~300W
  • 定格入力電圧範囲:100VAC~240VAC
  • 277VAC/480VAC 入力オプション
  • 環境温度:通常 - 40°C~+80°C
  • ホームオートメーションの要求を満たす安全基準及び EMC 基準
  • PCB 実装 / フライングワイヤー / ネジ端子の選択肢
  • 業界トップクラスの小型形状
  • コストパフォーマンスに優れ、信頼性が高い
  • LPS 及び NEC クラス 2 の制限出力に対応
スマートホーム&スマートオフィス向け小型電源供給装置 Image

スマートホーム&スマートオフィス向け小型電源供給装置

  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2 W, Single Output
Focus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3 W, Single Output
Focus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3 W, Single Output
Focus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4 W, Single Output
Focus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
Focus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
6 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
Focus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
7 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W
Focus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
8 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15 W, Single Output
Focus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
9 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15 W, Single Output
Focus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
10 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20 W
Focus New
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
11 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25 W, Single Output
Focus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
12 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6 W, Single Output
Focus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
13 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130 W, Single Output
Focus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
14 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Focus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
15 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 Connector, Push-in Terminal
16 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Focus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
17 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30 W
Focus New
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
18 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
19 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
20 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Focus New
40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, Connector
21 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90 W, Single Output
Focus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector

商業用・産業用ビルオートメーション向け電源供給装置

商業用及び産業用ビルでは、省エネルギー、セキュリティ強化、利便性向上、運用効率改善などのメリットを享受するため、オートメーション技術の導入が急速に進んでおります。ホームオートメーションと同様に、これらのシステムにも関連電子機器をサポートするための AC/DC 電源供給装置が必要です。同時に、より過酷で制御の難しい厳しい環境に耐えられる性能も要求されます。

これらのシステムは通常 277VAC までの電圧で動作する必要があり、構成部品にはコストパフォーマンスと信頼性を両立し、長寿命であることが求められます。RECOM の AC/DC 電源供給装置はこうした用途に最適で、モールド型、オープンフレーム型、DIN レール型の形式を提供しております。広い温度範囲で安定した性能を発揮し、多くのモデルは過電圧カテゴリー III(OVC III)定格を取得しており、商用電源の過渡現象に対する高い耐性を備えています。

  • AC/DC モールド型、DIN レール型及びオープンフレーム型の選択肢
  • 定格電力:2W~1kW、ピーク 1.5kW
  • 定格入力電圧範囲:100VAC~240VAC
  • 277VAC/480VAC 入力オプション
  • 環境温度:通常 - 40°C~+80°C
  • ビルオートメーションの要求を満たす安全基準及び EMC 基準
  • PCB 実装 / フライングワイヤー / ネジ端子の選択肢
  • 業界トップクラスの小型形状
  • 多くの製品で OVC III 定格を取得
  • コストパフォーマンスに優れ、信頼性が高い
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4 W, Single Output
Focus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
2 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W
Focus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
3 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15 W, Single Output
Focus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
4 RECOM | RAC20-K/277/NE/W Series | AC/DC, Wired, 20 W, Single Output
Focus
20 85 - 305 12, 24 4 Wired
5 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
Focus
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal
6 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200 W, Single Output
Focus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
7 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus New
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
8 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, Single Output
Focus New
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
9 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Focus New
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
10 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Focus New
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
11 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Focus New
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail
12 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Focus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
13 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Focus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
14 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
Focus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
15 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5 W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点