好評のDC/DCとスイッチングレギュレータを性能向上でアップグレード
RECOMは、高コストパフォーマンスを維持しながら、標準的な低電力絶縁型および非絶縁型DC/DCコンバータの性能を向上させるという画期的な技術を開発しました。従来、モジュール式の基板実装型低電力DC/DCは、低コストの製造拠点で手作業による組み立てが多く、多数のバリエーションを短納期で経済的に生産できる利点があります。しかし、この方法では、可能な回路の複雑さが制限され、再現性に影響し、電気的性能に制約が生じます。
現在、RECOMは高度な回路技術と自動製造により、性能の向上と同時に、価格プレミアムのない代替品として簡単かつ経済的に生産できる製品を提供することができます。例えば、より広い入力電圧と動作温度範囲、より高いグレードの絶縁定格により、一つの製品がより幅広いアプリケーションに適合するようになります。これにより、必要なバリエーション数を減らすことができ、製造とエンドユーザーにとってより良い規模の経済性を提供します。
現在、RECOMは高度な回路技術と自動製造により、性能の向上と同時に、価格プレミアムのない代替品として簡単かつ経済的に生産できる製品を提供することができます。例えば、より広い入力電圧と動作温度範囲、より高いグレードの絶縁定格により、一つの製品がより幅広いアプリケーションに適合するようになります。これにより、必要なバリエーション数を減らすことができ、製造とエンドユーザーにとってより良い規模の経済性を提供します。