設計ツール

お客様にとって、新製品を市場に投入することは時として大きなリスクを伴います。リファレンスデザインはコストの高い投資であり、高額な初期費用をカバーするために十分な売上を生み出すことは難しいかもしれません。このような場合、市場投入までの時間は投資対効果の計算において重要な要素となります。RECOMでは様々な評価ボードとリファレンスデザインを提供しており、お客様のエンジニアは当社のコンバータ製品がアプリケーションのニーズを満たすかどうかを迅速に評価し、確認することができます。

評価ボードにはコンバータがハンダ付けされており、電源、制御、センス、またはトリムピン用のブレークアウトコネクタが付いています。また、クラスBのEMCレベルを満たすフィルタ部品も実装されています。お客様は、アプリケーションでのEMI性能を最適化するために、スペアパッドに代替のフィルタ部品をハンダ付けすることができます。また、出力電圧設定抵抗も含まれているため、複数の電圧レール電源を迅速に使用できます。

当社のリファレンスデザインは完全なサブアセンブリ(半組立品)であり、お客様が最適な設計を実現するために、さまざまなコンポーネントやコンバータを評価することができます。リファレンス設計ツールには、完全なBOMおよびGerberファイルが含まれているため、エンジニアは既知の作業ソリューションをカットアンドペーストして最終アプリケーションに適用することで、設計プロセスを迅速化することができます。
  Series Current (A) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 15 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
Focus
3 Open Frame
2 DC/DC, 5 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Focus
1 Open Frame
3 DC/DC, 50 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
Focus
10 Open Frame
4 DC/DC, 100 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
Focus
20 Open Frame
5 DC/DC, 15 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
Focus
3 Open Frame
6 DC/DC, 25 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
Focus
5 Open Frame
7 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
Focus
0.5 Open Frame
8 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
Focus
1.5 Open Frame
9 DC/DC, 20 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
Focus
4 Open Frame
10 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
Focus
1.5 Open Frame
11 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
Focus
0.5 Open Frame
12 DC/DC, 5 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Focus
1 Open Frame
13 DC/DC, 10 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Focus
2 Open Frame
14 DC/DC, 15 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Focus
3 Open Frame
15 DC/DC, 30 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Focus
6 Open Frame
16 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series
0.1 Open Frame
17 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series
18 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series
19 DC/DC R-REF01-HB Series
Open Frame
20 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-REF02-78S Series
0.1 Open Frame
21 DC/DC, 1 W, Single Output R-REF03-CAN1 Series
Open Frame
22 DC/DC R-REF04-RIA12 Series
Open Frame
23 DC/DC, 20 W, Single Output RBB10-2.0-EVM-1 Series
4 Open Frame
24 DC/DC, Dual Output REH-3.31.8-EVM-1 Series
Open Frame
25 DC/DC, Single Output RPM-1.0-EVM-1 Series
1 Open Frame
26 DC/DC, Single Output RPM-2.0-EVM-1 Series
2 Open Frame
27 DC/DC, Single Output RPM-3.0-EVM-1 Series
3 Open Frame
28 DC/DC, Single Output RPM-6.0-EVM-1 Series
6 Open Frame
29 DC/DC, Single Output RPMB-2.0-EVM-1 Series
2 Open Frame
30 DC/DC, Single Output RPMB-3.0-EVM-1 Series
3 Open Frame
31 DC/DC, Single Output RPMH-0.5-EVM-1 Series
0.5 Open Frame
32 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
1.5 Open Frame
33 DC/DC, 5 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
1 Open Frame
34 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5-EVM-1 Series
1.5 Open Frame
35 DC/DC, 12.5 W, Single Output RPX-2.5-EVM-1 Series
2.5 Open Frame

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点