리콤의 정전류 및 정전압 LED 드라이버는, 품질은 높지만 가격은 저렴한 조명 설계에 적합하도록 설계된 제품입니다. 안전을 위해 출력 전압을 지극히 낮게 (Safety extra low voltage - SELV) 설계한 제품이므로 통합 LED 조명을 설계하기에 매우 이상적인 제품입니다. 리콤 LED 드라이버는 컴팩트하게 디자인된 제품이므로 가구의 내부, 선반 아래의 숨겨져 공간 또는 조명설비 내부에 설치가 가능합니다.
Did you know LEDs put special requirements on the power source?
We want to show you in our whitepaper how constant current sources are used to keep the brightness of all single LEDs in a LED system on the same level.
Series | Power (W) | Vin (V) | Nr. of Outputs | Isolation (kV) | Mounting Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RACD03
| 3.0 | 90.0 - 264.0 | Single | 3.75 | Wired | |
2 |
![]() |
RACV04
| 4.0 | 90.0 - 264.0 | Single | 3.75 | Wired | |
3 |
![]() |
RACV06-LP
| 6.0 | 198.0 - 264.0 | Single | 3.75 | Screw Terminal | |
4 |
![]() |
RACV12-LP
| 12.0 | 198.0 - 264.0 | Single | 3.75 | Screw Terminal | |
5 |
![]() |
RACV20-LP
| 20.0 | 198.0 - 264.0 | Single | 3.75 | Screw Terminal |