콤팩트하고 인증된 PCB 장착형 AC/DC 전원 공급기

1-65W
현대 전자 어셈블리는 종종 매우 전력 효율적으로 설계되어 몇 와트의 전력만 소비합니다. 이러한 응용을 위해 RECOM은 PCB 장착을 위한 클래스 II 절연 1W10W AC/DC 전원 모듈을 폭넓게 개발하였으며, PCB 웨이브 솔더링 공정에도 견디도록 설계되었습니다. 이러한 보드 장착형 AC/DC 컨버터는 완전한 전원 공급기로서, 접지 연결 없이도 안전 및 EMC 규정을 완전히 충족하기 위해 외부 부품이 필요하지 않습니다. 이들은 전 세계 사용을 위해 85VAC~ 264VAC 또는 305VAC의 유니버설 입력 전압 범위를 제공합니다. 특히 RAC05-K/480 시리즈는 85VAC~528VAC의 확장된 입력 범위를 통해 상간 전원에서도 동작할 수 있습니다.

PCB 장착형 전원 솔루션 통합의 이점

PCB 장착형 AC/DC 전원을 선택하면 설계 및 제조 측면에서 주요 이점이 있습니다. 콤팩트한 폼 팩터는 보드 공간을 절약하여 제품 소형화에 기여합니다. 직접 보드에 장착함으로써 조립이 간단해지고 배선이 줄어들며 시스템 신뢰성이 향상될 수 있습니다. 웨이브 솔더링에 맞춰 설계된 모듈은 저전력 AC/DC 솔루션의 제조 효율성도 높입니다.
Signature Highlight Products: PCB Mount AC/DC Power Image

Signature Highlight Products: PCB Mount AC/DC Power

성능과 다목적성을 높이는 고급 설계

RECOM은 최신 스위칭 컨트롤러, 토폴로지, 부품 기술을 사용하여 안전성, 신뢰성, 효율성, 성능을 희생하지 않으면서 기존 대비 2배의 전력 밀도를 갖춘 전원 공급기를 개발하였습니다. RECOM의 대부분 AC/DC 전원 제품은 산업용(EN/IEC/UL 62368-1), 측정/제어/실험실용(EN/IEC/UL 61010-1), 가정용(EN/IEC/UL 60335-1) 용도에 대해 UL/IEC/EN 기준의 국제 인증을 받았으며, CB 보고서도 제공됩니다. 이와 같은 광범위한 인증을 통해 이들 제품은 산업 제어, 계측 장비, 빌딩 자동화 시스템 등 다양한 응용에 적합합니다.

최적 성능과 신뢰성을 위한 핵심 기능

저전력 AC/DC 모듈을 선택할 때는 인증 및 입력 전압 범위 외에도 다음과 같은 핵심 기능을 고려해야 합니다:

  • 저 대기 전력:에너지 효율적인 상시 동작 애플리케이션에서 에코디자인 기준 충족을 위해 중요합니다.
  • 통합 보호 기능:모듈 및 부하를 보호하기 위한 과전류, 단락, 과온 보호 기능이 내장되어야 합니다.
  • 견고한 패키징: 캡슐화된 보드 장착형 AC/DC 전원은 먼지 및 습기 등 환경 요인에 대한 내구성을 제공합니다.
  • 클래스 II 절연:접지 연결이 어려운 환경에서 설치를 간소화하고 안전성을 높입니다.

저전력 AC/DC 모듈의 다양한 응용

이러한 다목적 1W~10W AC/DC 전원 모듈은 다양한 용도에 적합합니다. 산업 제어(센서, 로컬 MCU 등), 계측 장비(휴대용/벤치탑 기기), 빌딩 자동화 시스템(스마트 제어, 보안) 등에 일반적으로 사용됩니다. 또한 유니버설 입력 AC/DC 모듈은 다양한 IoT 장치, 스마트 홈/오피스 시스템에 전원을 공급하며, 대형 장비의 보조 전원으로도 활용됩니다.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    Focus
    (5 products)
    2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.35"x0.88"
    2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
    Focus
    (11 products)
    3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD 1"x1"
    3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    Focus
    (5 products)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.45"x0.95"
    4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
    Focus
    (8 products)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    5 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Focus
    (5 products)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
    6 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Focus
    (3 products)
    5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
    7 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Focus
    (5 products)
    5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT 1.07"x1.26"
    8 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
    Focus
    (6 products)
    6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT 1"x1"
    9 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
    Focus
    (8 products)
    10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT 2"x1"
    10 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
    Focus
    (5 products)
    10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.8"x1"
    11 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    Focus
    (9 products)
    12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired Potted 2"x1"
    12 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    Focus
    (4 products)
    15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
    13 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    (10 products)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    14 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
    Focus
    (8 products)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
    15 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
    Focus
    (3 products)
    20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT 2"x1"
    16 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
    Focus
    (10 products)
    20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
    17 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
    Focus
    (4 products)
    25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"
    18 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
    Focus
    (29 products)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    19 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
    Focus
    (35 products)
    30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x3", Open Frame 1.6"x3", Potted 1.8"x3.2"
    20 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
    Focus
    (24 products)
    40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4", Open Frame 2"x3"
    21 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    Focus 신규
    (14 products)
    40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, Connector Encapsulated potted 1.5"x2", Open Frame with isolating Base 1.5"x3"
    22 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
    (2 products)
    1 85 - 264 12, 5 3 THT Standard
    23 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
    (4 products)
    1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    24 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    (5 products)
    2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    25 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    (5 products)
    2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    26 RECOM | RAC03-GA Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    (5 products)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    27 RECOM | RAC03-GB Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    (6 products)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
    28 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
    (5 products)
    3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
    29 RECOM | RAC04-GA Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (4 products)
    4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT Standard
    30 RECOM | RAC04-GB Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (6 products)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
    31 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (5 products)
    4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT Standard
    32 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    (5 products)
    5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 1"x1"
    33 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    (4 products)
    5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 1.46"x0.95"
    34 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    (4 products)
    15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 2"x1"
    35 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
    (3 products)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT Potted (IP68)
    36 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
    (2 products)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 THT Potted (IP68)
    37 RECOM | RAC04-A Series | AC/DC, THT, 4W
    NRND
    (5 products)
    4 90 - 264, 90 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 3 THT Standard
    38 RECOM | RAC20-B Series | AC/DC, Single Output
    NRND
    (4 products)
    11.9, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT, Screw Terminal Standard
    39 RECOM | RAC20-N Series | AC/DC, THT, Single Output
    NRND
    (4 products)
    12, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    40 RECOM | RAC20-A Series | AC/DC, 20W
    NRND
    (3 products)
    20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
    41 RECOM | RAC40-B Series | AC/DC, 40W
    NRND
    (2 products)
    40 90 - 264 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard

    초광범위 입력을 갖춘 RECOM PCB 장착형 AC/DC 컨버터(5W/15W/25W 용량)

    삼상 AC 전원은 고전력 부하에 사용되지만, 동일한 전원에서 저전력 보조 DC 레일이 필요한 경우도 많습니다. 이는 일반적으로 400VAC 선-중성선 또는 480VAC 또는 277VAC 선-선 전압에서 파생됩니다. 이러한 요구는 85VAC~528VAC의 입력 범위를 갖춘 AC/DC 모듈을 사용함으로써 효율적이고 편리하게 충족할 수 있습니다. 또한 85VAC까지 동작이 가능해 100VAC 단상 전원과도 호환됩니다.

    삼상 전원에 연결된 AC/DC 컨버터는 일반적으로 건물 내 단상 전원보다 높은 전압 과도를 견뎌야 하며, 이에 따라 최소 과전압 카테고리 III (OVC III) 등급을 충족해야 합니다. 또한 이러한 응용은 종종 가혹한 환경에서 사용되므로, 고온에서 동작 가능하며 오염도 3(PD3) 조건을 만족할 수 있도록 캡슐화된 구조가 필요합니다. 방사 및 내성에 대한 EMC 요건 충족과 무부하 소비 전력 제한 준수도 필수입니다. RECOM은 스루홀 PCB 장착 방식의 5W, 15W, 25W 정격 모듈을 제공합니다.

    RECOM AC/DC 모듈은 직접 삼상 연결 지원

    RECOM의 PCB 장착형 스루홀 컨버터는 85~528VAC 입력 범위를 제공하며, 전 세계 단상 및 삼상 선-중성선 또는 선-선 전압(최대 480VAC+허용오차)을 지원합니다.

    RAC05-K/480

    이 5W AC/DC 컨버터는 콤팩트한 2" x 1" 크기(52.5 x 27.4 x 23mm)의 케이스에 내장되어 있으며, 5V, 12V, 15V의 단일 DC 출력을 제공합니다. 주변 온도 60°C까지 정격 출력을 제공하며, 80°C에서는 부하가 60%로 감소합니다. 이 유닛은 1분간 5.4kVAC의 강화 절연을 제공하고 EN 61010-1, EN 62368-1, UL 62368-1의 안전 인증을 충족합니다. 무부하 전력 소비는 0.5W 미만입니다.

    RAC15-K/480

    15W 정격의 RAC15-K/480은 2" x 1.6"(52.5 x 40 x 25.5mm) 크기를 가지며 5V, 12V, 15V, 24VDC 출력을 제공합니다. 277VAC 입력 시 70°C까지, 528VAC 입력 시 60°C까지 정격 출력을 제공하며, 부하 감소 시 90°C까지 동작이 가능합니다. 무부하 소비 전력은 최대 0.3W이며, 1분간 3.6kVAC의 강화 절연 등급을 갖추고 EN 60335-1, EN 61010-1, EN 62368-1, UL 62368-1 안전 인증을 충족합니다. 출력은 제한 전원(LPS)으로 분류됩니다.

    RAC25-K/480

    RAC25-K/480은 정격 25W이며, 5V, 12V, 15V, 24VDC 출력을 제공합니다. 220VAC에서 480VAC 명목 입력 전압 범위에서는 주변 온도 70°C까지 정격 출력을 제공하며, 출력 전압 버전에 따라 110/115VAC 명목 입력에서는 40°C에서 50°C까지 정격 출력을 제공합니다. 부하 감소(derating)를 적용하면 주변 온도 90°C까지 동작이 가능합니다. 무부하 소비 전력은 최대 0.3W입니다. 절연 전압은 3.6kVAC / 1분이며, 강화 절연 등급입니다. 안전 인증으로는 EN 60335-1, EN 61010-1, EN 62368-1, UL 62368-1이 포함됩니다. 출력은 제한 전원(LPS)으로 분류됩니다.
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Focus
    5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
    2 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    Focus
    15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
    3 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
    Focus
    25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.