시험 및 계측

테스트 및 측정(T&M)은 매우 넓은 분야를 커버하고 있습니다. 하지만 기본적으로는 다양한 작동 조건(정상, 작동 한계치 또는 과도한 스트레스 조건에서 작동)에서 물리적 변수(전류, 전압, 온도 등)를 감지하고 결과를 기록하고 분석하는 것입니다.

흔히, 기록 또는 분석 장비와 테스트 또는 측정 중인 부품의 접지 레퍼런스 전압은 서로 다르거나 또는 다를 수 있기 때문에 아이솔레이션이 필요합니다. 다중 채널 또는 다중 파라미터 T&M 장비에서는 입력 신호들 간의 혼선 또는 간섭을 방지하기 위해 입력들 사이에 갈바닉 아이솔레이션이 필요할 수 있으며 이는 배터리에서 전원을 공급받는 측정 장치의 경우에도 그러합니다.

아날로그 입력 T&M 센서에는 일반적으로 작동을 위해서 그리고 정밀 신호 증폭기에 전원을 공급하기 위해 이중 레일 공급 장치가 필요합니다. 증폭되거나 조절된 출력은 일반적으로 아날로그-디지털 변환기로 공급되고 데이터 스트림은 디지털 절연체를 사용하여 분리됩니다. ADC 및 DI에는 12V 또는 24V 주 공급 레일에서 전압을 낮춘 독립적인 3.3V 또는 5V 공급 레일이 필요합니다. 마지막으로, 디지털 버스 아이솔레이터(USB, CAN, GPIB 등)는 그라운드 루프를 피하기 위해, 안전을 위해 또는 T&M 시스템의 단일 결함 톨러런스를 보장하기 위해 종종 필수적입니다.

그렇다면, T&M 시스템에는 어떤 AC/DC 컨버터가 필요할까요?

라인 파워 형식의 T+M 장비는 데스크톱 제품부터 랙 설치 방식까지 광범위하게 준비되어 있으며, 입력 전압도 공칭 100VAC~277VAC까지 다양합니다. 일부 산업 분야의 경우 더 높은 전압으로도 사용할 수 있습니다. 3W~20W의 저전력에서는 보통 RAC03-K, RAC04-K/277, RAC04-NE-K/277, RAC05-K/480, RAC10-K/277, RAC15-K/480, RAC20-K, RAC20NE-K/277 및 RAC25-K/480 등의 PCB 마운팅 부품이 사용됩니다. 전력이 40W~550W로 높은 경우 RACM40-K, RACM60-K, RACM90-K, RACM230-G, RACM550-G 및 RACM1200 등의 섀시 마운팅 부품을 선택하면 됩니다.

T+M 환경에서는 보통 팬리스 작동이 바람직하므로, 이 세 가지 부품은 모두 강제 통풍 없이 고온에서도 유용한 전력을 제공할 수 있습니다. 230W, 550W, 1200W 제품의 경우 추가로 베이스플레이트 냉각 전용 방식으로도 작동합니다. 제품 종류에 따라 다양한 최종 응용 분야 환경에 맞는 안전 인증(예: IEC/EN 61010, IEC/EN 62368, IEC/EN 60601, EN 60335)을 제공합니다. 추가 구성품 없이 EMC 표준에 부합하며, 모든 부품의 메인 누설 전류가 낮습니다. 이는 특히 의료 현장을 비롯한 T+M 분야에서는 매우 중요한 요소입니다. 마찬가지로, 중요한 계측 분야의 경우 RECOM AC/DC 전원 공급장치의 소음이 작으므로 매우 유용합니다.

정밀한 시험·측정 시스템을 위해 RACPRO1-S 시리즈 전원은 120W, 240W, 480W에서 안정적인 전력 공급을 제공합니다. 높은 효율, 낮은 리플, **충분한 전력 예비(파워 리저브)**를 결합하여 동적 부하를 지원합니다. 역류 보호 및 IEC/EN/UL 61010 안전 인증으로 실험실과 시험대 환경에서 신뢰할 수 있는 운용을 보장합니다. 컴팩트한 DIN 레일 형식으로 모듈형 측정 장치에 쉽게 통합할 수 있습니다.

화학물질 공장, 정유 공장이나 친환경 에너지 발전소와 같이 열악한 산업 현장에 사용되는 T+M 장치의 경우, 크기는 콤팩트하지만 전력 밀도가 높은 DIN 레일 마운팅 전원 공급장치 RACPRO1-Txx 시리즈가 가장 적합합니다. 이 시리즈는 메인 입력 서지 내성이 최대 6kVAC에 달하고 강화된 절연 기능을 제공하며 충격 및 진동 내성이 우수하고 고성능 필터가 내장되어 긴 작동 수명을 보장하므로, 열악한 산업 자동화 분야의 까다로운 환경에 맞춰 특수 설계된 제품입니다. 입력은 3AC 메인 또는 450~850VDC도 지원합니다. 또한 240W, 480W 또는 960W 24VDC 또는 48VDC 출력을 여러 센서 시스템에 안전하게 분산할 수 있으며, RACPRO1-4SP E-퓨즈 모듈을 사용하면 전류 한도를 개별적으로 설정하고 각 출력 채널을 보호할 수 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
Focus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 AC/DC, 3 W, Single Output RAC03-K Series
Focus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
Focus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
Focus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
Focus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
6 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/480 Series
Focus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
7 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-KT Series
Focus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
8 AC/DC, 10 W, THT RAC10-K/277 Series
Focus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
9 AC/DC, 10 W, Single Output, THT RAC10E-K/277 Series
Focus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
10 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
Focus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
11 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
Focus 신규
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
12 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
Focus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT
13 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
Focus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
14 AC/DC, 20 W RAC20NE-K/277 Series
Focus 신규
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
15 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
Focus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
16 AC/DC, 6 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Focus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
17 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Focus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
18 AC/DC, 230 W, Single Output, Connector RACM230-G Series
Focus
230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector
19 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Focus 신규
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
20 AC/DC, Single Output RACM40-K Series
Focus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
21 AC/DC, 550 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM550-G Series
Focus
550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal
22 AC/DC, Single Output RACM60-K Series
Focus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
23 AC/DC, 90 W, Single Output, Connector RACM90-K Series
Focus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
24 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
Focus
120, 240 22 - 28 24 DIN-Rail
25 AC/DC, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-RD Series
Focus 신규
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
26 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Focus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
27 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Focus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
28 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Focus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
29 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S120 Series
Coming Soon
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
30 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S240 Series
Coming Soon
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
31 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S240E Series
Coming Soon
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
32 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S480 Series
Coming Soon
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail
33 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-K/277 Series
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
34 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K Series
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
35 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-K Series
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
36 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
37 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K/277 Series
20 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 3 THT

그렇다면, T&M 시스템에는 어떤 DC/DC 컨버터가 필요할까요?

높은 아이솔레이션

RECOM은 케이스 크기가 컴팩트한 매우 높은 아이솔레이션 DC/DC 컨버터를 공급하고 있습니다. 우리의 탁월한 RHV2/RHV3 시리즈는 단단한 진공 이온 펌프, X선 장비 및 고전압 분진 필터와 같이 매우 높은 아이솔레이션 측정에 필요한 분야를 위해 20kVDC(12.5kVAC/1분) 아이솔레이션을 제공하는 SIP16 케이스 컨버터입니다.

당사의 REM 시리즈는 최대 10kVDC(5kVAC/1분)의 아이솔레이션을 제공하며, 아이솔레이션 장벽 전체에 걸쳐 연속적인 230VAC를 견딜 수 있도록 설계되고 인증된 컨버터입니다. 출력은 1W ~ 30W까지입니다. 예를 들어 주 전압에서 작동하는 변압기, 트랜지스터, 다이오드 또는 콘덴서에 부착된 온도 측정용 서모커플에 대한 아이솔레이션에 적합합니다.

그라운드 루프 또는 저전압 시스템 간섭을 방지하기 위해 기능적 분리가 필요한 T&M 애플리케이션의 경우에는 3kV, 4kV 또는 6kV 아이솔레이션 옵션을 갖추고 있으며 가격 대비 성능이 탁월한 RKE 시리즈 컨버터가 적합합니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T12/R Series
Focus
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
2 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T25/R Series
Focus
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
3 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R15C2T25/R Series
Focus
2.5 13.5 - 18 Single/dual SMD
4 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
Focus
2.5 21 - 27 Single/dual SMD
5 DC/DC, 3 W, Single/dual Output, SMD R9C1T18/R Series
Focus
3 8.5 - 18 Single/dual SMD
6 DC/DC, 1 W, Single Output, THT REM1 Series
Focus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 Single 12, 3.3, 5 THT
7 DC/DC, 3.5 W REM3.5E Series
Focus
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
8 DC/DC, 5 W REM5E Series
Focus
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
9 DC/DC, 6 W REM6E Series
Focus
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD
10 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RKE Series
Focus
1 5, 12, 24 Single 5 THT
11 DC/DC, 1 W, THT RP Series
Focus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
12 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
Focus
1 5 Single 5 SMD (pinless)
13 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
Focus
1 5 Single 5 SMD
14 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Focus
0.5 5 Single 5 SMD
15 DC/DC, 1 W, THT RxxPxx/R Series
Focus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
16 DC/DC, 3 W REC3-R Series
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
17 DC/DC, 6 W, THT REC6-RW/R Series
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
18 DC/DC, 2 W, THT REM2 Series
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
19 DC/DC, 1 W, Dual Output, THT RH/H6 Series
1 5, 12, 15, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT
20 DC/DC, 2 W, THT RHV2 Series
2 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
21 DC/DC, 3 W, THT RHV3 Series
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
22 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RK/H6 Series
1 5, 12, 15, 24 Single 12, 15, 3.3, 5 THT
23 DC/DC, 2 W, THT RV/R Series
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
24 DC/DC, 2 W, THT RxxP2xx/R Series
2 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

버스 파워 레일 아이솔레이터

산업용 CAN 버스, RS-485(ModBus) 또는 GPIB 시스템은 센서, 릴레이, 오실로스코프 및 프로그래밍 가능한 전원 공급 장치/부하를 상호 연결하여 자동 테스트 장비(ATE) 또는 SCADA(Superved Control and Data Acquisition) 시스템을 생성하는 데 종종 사용됩니다. 이러한 시스템은 그라운딩 지점 간에 상당한 포텐셜 차이가 있을 수 있으며, 특히 고전압 또는 고전류 애플리케이션 또는 케이블이 긴 경우 그러합니다. 아래에 표시한 것과 같이, 절연된 직렬 인터페이스, CAN-Bus 트랜스시버 또는 USB 아이솔레이터는 센서 장치 간의 포텐셜 차이에 의한 영향을 제거합니다.
R1SX-3.305

절연된 데이터 버스 트랜스시버에는 직렬 통신 버스를 위해서 일반적으로 절연된 공간 사이에 걸쳐 배치되는 절연된 DC/DC 컨버터 전원이 필요합니다. 일반적인 입력과 출력 전압의 조합은 3.3V에서 3.3V, 5V에서 5V 또는 3.3V에서 5V 입니다.
아래에 표시한 것처럼, RECOM은 신속하게 CAN 버스 시스템 시제품을 제작할 수 있도록 준비된 평가보드(R-REF03-CAN1)를 제공하고 있습니다.

R-REF03-CAN1


  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1SX Series
Focus
1 3.3, 5, 12 Single 3.3, 5 SMD
2 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD R2SX Series
Focus
2 5, 12, 24 Single 15, 24, 3.3, 5 SMD
3 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RSH2 Series
Focus
2 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD
4 DC/DC, 3 W, SMD RSH3 Series
Focus
3 12, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD
5 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Focus
0.5 5 Single 5 SMD
6 DC/DC, 1 W, Single Output R-REF03-CAN1 Series
1 3.3 Single 5
7 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5S Series
0.5 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 5 SMD
8 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
0.5 5 Single 5 SMD
9 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1ZX Series
1 5 Single 5 SMD

낮은 노이즈 컨버터

많은 센서들은 낮은 레벨의 출력을 전달합니다. 예를 들어, K형 서모커플은 25°C에서 단 1mV의 열 전기 전압을 출력합니다. 높은 게인의 서모커플 증폭기는 공통 모드 노이즈에 예민하므로 매우 조용한 전원 공급 레일을 필요로합니다. 레귤레이트되지 않는 절연 DC/DC 컨버터는 60-100mV p-p 리플을 출력하므로 측정에 방해가됩니다. 이에 대한 해결책으로 RECOM은 표준 컨버터와 동일한 핀아웃을 가지고 있고 포스트 레귤레이션하는 DC/DC 컨버터를 공급하고 있습니다. 이 컨버터는 절연된 DC/DC 컨버터의 장점과 리니어 레귤레이터의 전압 안정성 및 저소음 출력을 함께 가지고 있습니다. 예를 들어, RIZX-0505는 30mV p-p 리플을 가진 레귤레이트된 5V 출력을 제공합니다. 이 값도 아직 높다면 간단한 입력 및 출력 필터를 사용하여 출력 리플을 2mV p-p로 줄여 매우 낮은 노이즈(-68db)의 격리된 파워를 공급할 수 있습니다.

회로도

  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1SX Series
Focus
1 3.3, 5, 12 Single 3.3, 5 SMD
2 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD R2SX Series
Focus
2 5, 12, 24 Single 15, 24, 3.3, 5 SMD
3 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RSH2 Series
Focus
2 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD
4 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Focus
0.5 5 Single 5 SMD
5 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5S Series
0.5 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 5 SMD
6 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
0.5 5 Single 5 SMD
7 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1ZX Series
1 5 Single 5 SMD

높은 입력 전압, 낮은 출력 전압 컨버터

리니어 레귤레이터는 높은 입력 전압을 TTL 또는 CMOS 부품에 적합한 낮은 전압으로 떨어뜨리기 위한 비용이 낮고 신뢰할 수 있는 부품입니다. 하지만 효율이 매우 낮아서 사용 가능한 출력 전류가 제한될 수 있으며 이는 파워 소모가 너무 많아지기 때문입니다. 스위칭 모드 DC/DC 컨버터는 파워 컨버터입니다. 즉, 24V 입력, 5V/1A 출력 컨버터는 주 공급에서 리니어 레귤레이터의 4분의 1도 되지 않는 208mA를 초과하지 않습니다. 따라서, 복수의 독립 채널을 갖춘 T&M 장비의 경우, 각 입력 채널에 효율적으로 전력을 공급하기 위해 스위칭 레귤레이터 또는 절연된 DC/DC 컨버터를 사용하는 것이 타당합니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
Focus
50, 120 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins
2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
Focus
200, 480 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
3 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
Focus
100, 240 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
4 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
Focus
100, 240 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
5 DC/DC, 12 W, Single Output, THT RS12-Z Series
Focus
12 9 - 36, 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT
6 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RS3E Series
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
7 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 36 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
8 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE-Z Series
Focus
2 4.5 - 18, 9 - 36 Single 5 THT
9 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Focus
2 4.5 - 36 Single 3.3 to 17, 5 THT
10 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
Focus
1 4.5 - 18, 9 - 36 Single 5 THT
11 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Focus
1 9 - 36 Single 3.3 to 17, 5 THT
12 DC/DC, 2 W, THT RS Series
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
13 DC/DC, 3 W, THT RS3 Series
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
14 DC/DC, 1 W, THT RSO Series
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

단일 공급/이중 출력 컨버터

DC/DC 컨버터 사용은 극성이 다른 두개의 레일에 전원을 공급하는 가장 간단하고 저렴하며 효율적인 방법입니다. RECOM은 오퍼레이션 증폭기의 전원 레일에 적합한 광범위한 이중 출력(±5V, ±12V 또는 ±15V) 컨버터를 공급하고 있습니다. 컨버터의 최대 출력 부하 등급은 매우 낮은 파워를 소비하는 설계에 필요한 250mW 정도의 적은 파워에서부터 대형 멀티 채널 시스템에 필요한 40W까지입니다.

적용 예는 하이-사이드 전류 감지 회로입니다. 션트 저항이 높은 AC 또는 DC 전압에 연결되어 있으므로, 아이솔레이션된 op-amp를 사용하여 전압 강하를 측정합니다. op-amp용 절연 바이폴라 공급 장치가 부동 상태이므로 공통(0Viso)을 op-amp 입력에 직접 연결할 수 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1 W, Dual Output, SMD R1DX Series
Focus
1 5 Dual ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD
2 DC/DC, THT REC10K-RW Series
Focus 신규
6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT
3 DC/DC, 2 W, THT RKZE Series
Focus
2 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
4 DC/DC, 1 W, THT RP Series
Focus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
5 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RS3E Series
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
6 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 36 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
7 DC/DC, 0.5 W, Dual Output, SMD R0.5D Series
0.5 3.3, 5, 12, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 5 SMD
8 DC/DC, 2 W, Dual Output, SMD R2D Series
2 5, 12, 15, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD
9 DC/DC, 3 W REC3-R Series
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
10 DC/DC, 6 W, THT REC6-RW/R Series
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
11 DC/DC, 2 W, THT REM2 Series
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
12 DC/DC, 2 W, THT RHV2 Series
2 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
13 DC/DC, 3 W, THT RHV3 Series
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
14 DC/DC, 2 W, THT RS Series
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
15 DC/DC, 3 W, THT RS3 Series
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
16 DC/DC, 1 W, THT RSO Series
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.