고출력 DC/DC 컨버터

RBBA3000 및 RPMGx 시리즈는 배터리 전압 안정화, 전기차, 드론 전원공급 등 까다로운 애플리케이션을 위해 설계된 대전류 대응 PCB 실장형 비절연 DC/DC 컨버터입니다. RBBA3000은 벅-부스트(승·강압) 모드로 동작하며, 최대 50 A의 출력 전류와 최대 60 V까지 조절 가능한 출력 전압을 제공해 최대 3,000 W를 낼 수 있습니다. RPMGx 시리즈는 벅(강압) 컨버터로, 5 V 버전은 3.3–8 V, 12 V 버전은 8–24 V 범위에서 전압을 조절할 수 있습니다. 두 시리즈 모두 산업 표준 브릭 규격과 핀아웃을 사용합니다.

응용 분야 및 장점

이 컨버터는 고효율과 소형 폼팩터를 결합해, 공간 제약이 큰 시스템에서 견고한 전원 관리를 구현합니다. 비절연 토폴로지는 크기와 비용을 줄이는 동시에 우수한 열 성능을 가능하게 합니다. 대표 응용 분야로는 전기차, 드론, 산업 자동화, 배터리 관리 시스템(BMS) 등이 있으며, 이들 분야에서는 정밀한 전압 제어와 대전류 공급이 핵심입니다.

기타 특징

컴팩트한 폼팩터로 기존 설계에 매끄럽게 통합되며, 높은 효율은 발열을 줄여 시스템 신뢰성을 높입니다. 유연한 핀 구성은 PCB 레이아웃을 단순화하고, 빠른 과도 응답은 급격히 변하는 부하에서도 안정적인 출력 전압을 유지합니다.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000 W, Single Output
    Focus
    50 9 - 60 0 to 60 THT Half Brick
    2 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Focus
    10 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins Open Frame Eighth Brick
    3 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Focus
    40 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Half Brick
    4 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Focus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Quarter Brick
    5 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Focus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Sixteenth Brick

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

    제품 검색

    주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

    영업 지원

    가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.