DIN 레일 액세서리

전자 퓨즈(e-Fuse)

복잡한 산업용 24VDC 설비에서는 개별 부하를 과전류 및 단락 고장으로부터 보호하는 것이 시스템 가동률을 유지하는 데 필수적입니다. 여러 저전력 부하를 하나의 대전류 전원으로 구동할 경우, 단일 고장만으로도 전체 시스템이 다운되거나 배선에 위험한 과전류가 발생할 수 있습니다. RECOM의 전자 퓨즈 솔루션(전자식 차단기라고도 함)은 기존 퓨즈로 충분히 보호하기 어려운 민감한 DC 전원 시스템에 필요한 정밀한 보호 기능을 제공합니다.

불필요한 트립이나 느린 응답이 발생할 수 있는 일반적인 열자기식 차단기와 달리, 이 DC 전자 퓨즈 모듈은 능동형 전자 제어 방식을 적용합니다. 선택적 부하 보호 기능을 통해 고장이 발생한 분기 회로만 차단하고 시스템의 나머지 부분은 정상 동작을 유지합니다. 손쉽게 통합할 수 있도록 설계되었으며, 공구 없이 DIN 레일에 장착할 수 있고 150% 전력 부스트 기능을 지원하여 자동화 캐비닛, 제어 시스템 및 분산 전원 아키텍처에 적합합니다.

4채널 전자 퓨즈 모듈 RACPRO1‑4SP는 최대 전류 제한값 4×5A 또는 4×10A 사양으로 제공되며, 표준형과 북형(‑BS) 케이스 중 선택할 수 있습니다. 아래 제품표에서 전류 정격, 보호 기능 및 설치 요구사항을 기준으로 제공되는 전자 퓨즈 솔루션을 비교하십시오.

이중화 다이오드

이중화 다이오드(OR‑ing 다이오드라고도 함)는 2개 이상의 전원공급장치 출력을 안전하게 병렬 연결할 수 있게 해주는 전기 부품입니다. 이중화 모드에서 어느 한 전원공급장치가 고장 나면 RD 모듈이 고장난 장치로 전류가 역류하는 것을 차단하여 시스템이 중단 없이 계속 동작하도록 합니다. 전류 분배 모드에서는 두 대의 전원공급장치를 병렬로 연결해 출력 전류를 2배로 늘릴 수 있으며, RD 모듈은 출력 전류가 두 전원에 균등하게 분배되도록 합니다.

이중화 다이오드 모듈은 비용이 큰 가동 중단을 방지하고 고장 또는 전원 장애에 대한 내성을 확보해야 하는 미션 크리티컬 애플리케이션에 사용됩니다. 주요 적용 분야로는 산업 자동화, 서버 및 데이터 센터, 통신, 포장 설비 등이 있습니다.
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)

자주 묻는 질문

전자 퓨즈는 DC 전원 시스템을 과전류 및 단락 고장으로부터 보호하는 능동형 보호 장치입니다. 열에 의해 용단되는 기존 퓨즈와 달리, 고속 전자 모니터링과 파워 MOSFET을 사용하여 고장이 감지되면 회로를 즉시 차단합니다.
전자식 차단기는 응답 속도가 훨씬 빠르고 보호 정밀도가 높습니다. 일시적인 돌입 전류로 인한 불필요한 트립을 방지하며, 기존 퓨즈와 달리 고장 후 물리적으로 교체할 필요가 없습니다. 또한 선택적 부하 보호 기능을 제공하여 고장이 발생한 분기 회로만 격리합니다.
전자 퓨즈는 산업용 24VDC 시스템, 자동화 캐비닛, 제어 시스템 및 여러 부하가 연결된 분산 전원 아키텍처에 널리 사용됩니다. 하나의 대전류 전원공급장치가 PLC, 센서, 액추에이터 등 여러 민감한 부하를 구동하는 경우 필수적이며, 한 부품의 고장으로 전체 시스템이 영향을 받는 것을 방지합니다.
지능형 24VDC 부하 보호를 통해 하나의 단락 고장으로 주 전원 버스 전체가 다운되는 것을 방지합니다. 특정 고장만 격리하는 동안 산업 네트워크의 나머지 부분은 계속 동작할 수 있어 가동 중단 시간을 최소화하고 문제 해결을 간소화합니다.
이중화 다이오드 모듈은 전류가 한 방향으로만 흐르도록 합니다. 따라서 2개 이상의 전원을 병렬 연결해도 한 전원에서 다른 전원으로, 또는 출력단에서 각 전원으로 전류가 역류하지 않습니다. 한 전원공급장치가 출력 단락으로 고장 나더라도 정상 전원공급장치가 부하 공급을 이어받아 계속 동작할 수 있습니다.
일반 이중화 다이오드 모듈은 파워 다이오드를 사용할 수 있지만, 다이오드의 순방향 전압 강하 때문에 대전류에서는 상당한 전력 손실과 발열이 발생합니다. RECOM RACPRO1-RD 모듈은 능동형 MOSFET 디커플링을 사용하여 전력 손실과 발열을 크게 줄입니다. 그 결과 효율이 향상되어 부하에 더 많은 가용 전력을 공급할 수 있을 뿐만 아니라, 스위칭 캐비닛 내부의 주변 온도를 낮추고 장비의 동작 수명도 늘릴 수 있습니다.

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.